Het nieuwe multi-parameter handheld instrument van Endress+Hauser maakt een eenvoudige en betrouwbare monitoring van gemeten waarden mogelijk. Of het nu in een lab of in het veld is, de Liquiline Mobile CML18 kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen en past in elke shirtzak.
Voordelen
- Eenvoudig te gebruiken Gebruik tablets en smartphones die u reeds in gebruik heeft voor bediening en inbedrijfstelling
- Geniet van alle voordelen van de Memosens-technologie Memosens-sensoren bieden u datatransmissie op het hoogste veiligheidsniveau, de hoogste beschikbaarheid van gemeten waarden en een excellent gebruiksgemak.
- U kan vertrouwen op de gemeten waarden Het gebruiken van één en dezelfde technologie heeft als voordeel dat u een consistent beeld krijgt van alle gemeten waarden: van zowel proces- en labometingen, alsook van de meetwaarden van samples die werden uitgevoerd.
- Vereenvoudigt uw dagelijkse werk Een ander voordeel van het plug- and-play principe van de vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren is dat u snel kunt overschakelen van de ene naar de andere parameter
- Bovendien te gebruiken als datalogger U kan meer dan 10.000 meetwaarden opslaan voorzien van een wettige tijd- en datumindicatie
Een getalenteerde allrounder voor maximale flexibiliteit
Met de Liquiline Mobile CML18 kan u pH, ORP, geleidbaarheid en opgeloste zuurstof meten met slechts één apparaat. De actuele temperatuurmeting wordt parallel weergegeven. Dankzij de digitale Memosens-technologie is schakelen tussen verschillende sensoren kinderspel. Vervang de sensoren direct bij het meetpunt. Het instrument detecteert onmiddellijk welke sensor aangesloten is, laadt vervolgens automatisch de opgeslagen sensorgegevens en geeft onmiddellijk de juiste gemeten waarde weer.
Datalogger
Sensoren hoeven dus niet meer ter plaatse te worden aangepast, maar kunnen nu comfortabel worden aangepast in een labo of werkplaats. Als u uw proces over een langere periode wenst te monitoren, kunt u de Liquiline Mobile CML18 gebruiken als datalogger en er meer dan 10.000 gemeten waarden opslaan met een datum- en tijdstempel.
Maximale gegevensbeveiliging dankzij Memosens
De Liquiline Mobile CML18 met Memosens-technologie garandeert maximale gegevens-beveiliging en levert gemeten waarden die 100% betrouwbaar zijn. Ongeacht waar of wanneer een gemeten waarde moet worden gecontroleerd: het instrument levert altijd meetwaarden die correct zijn.
Memosens-technologie
Dankzij de Memosens-technologie zijn de sensoren uitgerust met een micro-processor in de kop van de sensor, die alle sensorsignalen omzet in een robuust digitaal signaal, waardoor ze ongevoelig zijn voor vocht of andere omgevingsinvloeden. Met behulp van deze betrouwbare gemeten waarden kan de gebruiker snel de vereiste maatregelen nemen en het proces verder onder geoptimaliseerde omstandigheden laten verlopen.
Gegevensconsistentie tussen labo- en procesmetingen
Bij het analyseren van een monster kan het gebruik van verschillende meettechnologieën vaak aanleiding geven tot afwijkingen tussen de labometing en de meting in het proces. Dankzij de Liquiline Mobile CML18 kunnen dezelfde Memosens sensoren die in het proces gebruikt worden, ook in het labo gebruikt worden. Dit garandeert een volledige consistentie van gegevens tussen labo- en procesmetingen.
Labo pH-senso
In toepassingen die een bijzonder snelle responstijd vereisen, is de nieuwe robuuste labo pH-sensor, de Memosens CPL51E, de ideale keuze. Deze sensor maakt gebruik van dezelfde Memosens-technologie als de processensoren, maar is geoptimaliseerd voor een snelle responstijd in monsteranalyse en labo-toepassingen die geen hoge mate van temperatuur- en drukbestendigheid vereisen.
Intuïtieve bediening
De Liquiline Mobile CML18 kan eenvoudig bediend worden dankzij de intuïtieve SmartBlue app. Alle gemeten waarden en sensorgegevens worden via een beveiligde Bluetooth-verbinding naar de app op uw smartphone of tablet verzonden. De app biedt u een handige manier om instellingen en aanpassingen uit te voeren en de sensorwaarden uit te lezen.
Inductief opladen
Daarnaast heeft de Liquiline Mobile CML18 een geïntegreerde, draadloze oplaadfunctie, die inductief opladen mogelijk maakt met behulp van een Qi-gecertificeerde lader – net zo gemakkelijk als met uw smartphone.
In addition, the Liquiline Mobile CML18 has an integrated, wireless charging function, which enables inductive charging using a Qi-certified charger, just as easily as with your smartphone.