Overzicht specificaties
-
Measuring range
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
Process temperature
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
Process pressure
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
Toepassingsgebied
De Memosens COS22E voldoet aan FDA en USP en is dus geschikt voor hygiënische en steriele toepassingen. De sensor is onderhoudsarm en garandeert stabiliteit op de lange termijn - zelfs bij frequente sterilisatie. De sporenversie beschermt uw producten, proces- en fabrieksapparatuur tegen zuurstofinvloeden. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie biedt de COS22E uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens, wat de perfecte basis vormt voor voorspellend onderhoud en een efficiënte werking.
De Oxymax COS22E meet zuurstof in de kernprocessen van veel industrieën:
Life sciences en biotechnologie: procesbewaking van fermentatie
Voedingsmiddelen & drank
Waterbehandeling: ketelvoedingswater
Inertisaties
Restzuurstofmetingen in processen
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid is de digitale sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Weinig onderhoud: het modulaire sensorontwerp maakt een snelle vervanging van de membraankap en de elektrolyt mogelijk.
Voldoet aan alle relevante voorschriften voor hygiënische processen waardoor de veiligheid van uw product wordt gegarandeerd.
Hoge meetnauwkeurigheid, wat resulteert in een optimale productkwaliteit.
De sensor kan worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen.
Gereed voor IIoT: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden herkend en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Hogere beschikbaarheid van de installatie: dankzij de Memosens-technologie en de Liquiline-transmitters is plug & play mogelijk en kunnen sensoren snel in bedrijf worden gesteld en snel worden vervangen.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens COS22E
Engelse versie - 10/2025
Hygienic amperometric oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN NL 23/10/202508/02/202207/10/2021Taal:
Engels
Versie:
23/10/2025
Bestandsgrootte:
843.3 KB
Bestandsnaam:
TI01619CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens COS22E
Engelse versie - 10/2025
Amperometric oxygen sensor with Memosens 2.0 technology
EN NL 28/10/202508/02/202207/10/2021Taal:
Engels
Versie:
28/10/2025
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
BA02145CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens COS22E
Hygienic amperometric oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN NL 23/10/202508/02/202207/10/2021Taal:
Engels
Versie:
23/10/2025
Bestandsgrootte:
843.3 KB
Bestandsnaam:
TI01619CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens COS22E
Amperometric oxygen sensor with Memosens 2.0 technology
EN NL 28/10/202508/02/202207/10/2021Taal:
Engels
Versie:
28/10/2025
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
BA02145CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Memosens COS22E
Amperometrische zuurstofsensor met Memosens 2.0-technologie
EN NL 23/10/202504/08/202507/10/2021Taal:
Nederlands
Versie:
23/10/2025
Bestandsgrootte:
514.6 KB
Bestandsnaam:
KA01541CNL_0325-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kit COV22
For the maintenance of oxygen sensors COS22/COS22D/COS22E
EN NL 17/02/202503/05/202429/09/2022Taal:
Engels
Versie:
17/02/2025
Bestandsgrootte:
929.5 KB
Bestandsnaam:
EA01437CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 09/02/202615/03/2023Taal:
Engels
Versie:
09/02/2026
Bestandsgrootte:
591.6 KB
Bestandsnaam:
XA03110CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 11/05/2022Taal:
Engels
Versie:
11/05/2022
Bestandsgrootte:
420.1 KB
Bestandsnaam:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 17/11/2021Taal:
Engels
Versie:
17/11/2021
Bestandsgrootte:
504.9 KB
Bestandsnaam:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 14/01/2025Taal:
Engels
Versie:
14/01/2025
Bestandsgrootte:
501.7 KB
Bestandsnaam:
XA03502CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 30/07/2025Taal:
Engels
Versie:
30/07/2025
Bestandsgrootte:
488.9 KB
Bestandsnaam:
XA03638CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 18/03/2022Taal:
Engels
Versie:
18/03/2022
Bestandsgrootte:
420.2 KB
Bestandsnaam:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-