Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Compacte SWAS-oplossing voor de bewaking van ketelvoedingswater

SWAS Compact: betrouwbare bewaking van stoom-/waterkringlopen

Compact, gebruiksklare oplossing voor nauwkeurige bewaking van de voedingswaterkwaliteit tijdens stoomopwekking

71546525
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Overzicht voordelen

  • Unieke compacte afmetingen - en alles onder één kap: onze SWAS Compact-oplossing is het ideale systeem voor uiterst nauwkeurige controle van de voedingswaterkwaliteit. Deze wordt kant en klaar en volledig gemonteerd op een paneel geleverd voor een moeiteloze installatie. Eenvoudig aansluiten op elektriciteit, water en koeling. Het was nog nooit zo gemakkelijk om een correcte stoomopwekking te waarborgen. Dankzij de minimale bemonsterings- en koelwatereisen is deze oplossing een energie- en kostenbesparend wonder en een geweldige ondersteuning voor uw dagelijkse meettaken.

  • Houd uw stoomopwekking gaande

    Ontvang nauwkeurige, realtime-gegevens van uw kritische procespunten, zodat u de voorgeschreven waterkwaliteit kunt behouden, corrosie en afzetting in uw installatie kunt voorkomen en snel kunt reageren als er grenswaarden worden overschreden.

  • Instrumentatie die past bij uw industrie

    Profiteer van een compleet SWAS-systeem dat geleidbaarheid, zuur-/kationgeleidbaarheid, zuurstof en pH in één enkele paneeloplossing analyseert. Alle instrumenten zijn beproefd, uiterst nauwkeurig en onderhoudsarm.

  • Verlaag uw bedrijfskosten

    Met een bemonsteringsvolume van slechts 10 l/h, dankzij onze gepatenteerde sensoropstelling in de flowarmatuur, en 70% minder koelwater en energieverbruik ten opzichte van vergelijkbare systemen, kunt u de grootte van uw koeler verminderen en kosten besparen op grondstoffen.

  • Houd de kationwisselaar operationeel

    SWAS Compact bewaakt het laden van de kationwisselaar en geeft de resterende capaciteit aan. Hierdoor kunt u de kationwisselaar op tijd regenereren, zodat de werking gewaarborgd is.

Overzicht van bundel

Overzicht van alle bundelonderdelen

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Fixatie:
    CSOL-PA3WP1
    Toepassing:
    A3
    Oppervlakte water
    Modificatie:
    WP1
    Natte delen (plastic)
    >>Parameter, transmitter:
    SH
    Geleidbaarheid
    Beschrijving:
    P
    Paneel
    TE
    Toepassing:
    A1
    Zuiver water
    Modificatie:
    WM1
    Natte delen (metaal)
  • Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    4-channel transmitter
    Liquiline CM444

    Fixatie:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    Toelating:
    AA
    Niet-gevaarlijk gebied
    Sensoringang:
    M4
    4x digitale sensor
    Additionele opties:
    FI
    2x relais, 2x digitale ingang, 2x digitale uitgang
    Voedingspanning:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    Kabelinvoer behuizing:
    0
    Metrisch
  • Memosens CPS11E - digitale pH-sensor voor standaardtoepassingen met stabiele procesomstandigheden
    3

    Digitale pH-sensor
    Memosens CPS11E

    Fixatie:
    CPS11E-AA7AAS2
    Toelating:
    AA
    Niet-gevaarlijk gebied
    Elektrodetype:
    7
    Std. uitvoering, nulpunt pH 7,0 temperatuursensor NTC30k
    Toepassingsgebied:
    A
    1-12 pH, -15...80°C, 0,8...17 bar(a)
    Referentie Systeem:
    AS
    PTFE ringdiafragma, zoutvoorraad, verzadigd KCl, Ag/AgCl
    Sensorlengte:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: hygiënische amperometrische zuurstofsensor
    4

    Digitale zuurstofsensor
    Memosens COS22E

    Fixatie:
    COS22E-AA12AALB _
    Toelating:
    AA
    Niet gevaarlijk gebied
    Kap gegevens:
    AA
    RVS 1.4435, 316L
    Meetbereik:
    12
    0...2mg/l
    Sensorlengte:
    LB
    120mm
  • Memosens CLS15E - digitale contact-geleidbaarheidssensor voor puur en ultrapuur water
    5

    Digitale geleidbaarheidssensor
    Memosens CLS15E

    Fixatie:
    CLS15E-AAHC10 _
    Toelating:
    AA
    Niet-gevaarlijk gebied
    Proces aansluiting:
    HC
    Schroefdraad NPT1/2
    Materiaal:
    10
    Sensor PES, elektroden 1.4435
  • De CYK10-meetkabel wordt gebruikt met alle sensoren met Memosens insteekkop.
    6

    Digitale meetkabel
    CYK10

    Fixatie:
    CYK10-A011
    Toelating:
    A
    Niet-gevaarlijk gebied
    Kabellengte:
    01
    1,5m
    Kabelaansluiting:
    1
    Losse aders (met eindhuls)