Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 2 mg/l
0.05 to 10 mg/l
0.5 to 50 mg/l -
Process temperature
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Process pressure
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Toepassingsgebied
Fosfor is de belangrijkste factor bij overmatige groei van algen en planten in watermassa's - daarom is continue bewaking van deze parameter essentieel. De Liquiline System TP-analyzer biedt nauwkeurige online-meting van de totale hoeveelheid fosfor en waarborgt optimale procesveiligheid. Automatische kalibratie en reiniging besparen u bedrijfskosten, terwijl geavanceerde diagnosefunctie met toegang op afstand u ondersteunt bij het leveren van procesdocumentatie aan de autoriteiten.
De Liquiline System TP-analyzer bewaakt:
Inlaat en uitlaat van waterzuiveringsinstallaties voor documentatiedoeleinden en berekening van de reinigingscapaciteit
Afvoeren van industriële waterzuiveringsinstallaties voor het bepalen van lozingskosten en het ondersteunen van het "verbruiker betaalt"-principe
Proceswater
Voordelen
Molybdeen blauw methode volgens EN ISO 6878:2004 zorgt voor een directe vergelijking met de laboratoriumresultaten
Voldoet aan industriebehoeften: de analyzer is uitermate geschikt voor milieubewaking, industrieel en gemeentelijk afvalwater
Snelle en eenvoudige procesintegratie: directe installatie van zelfspoelende uitvoering of Y-verdeler voor bypass-toepassingen
Optimale veiligheid: software-geregelde veiligheidsafdekking voor de reactor en alle verwarmde delen. Extra veiligheidslichtbarrier voorkomt overdosering van reagentia en monster.
Combinatie van betrouwbare monsterlevering en zeer nauwkeurige dosering: peristaltische pompen hebben geen moeite met deeltjes in het monster. Lichtbarriers zorgen voor een nauwkeurige, reproduceerbare dosering.
Langere levensduur van het reagens dankzij optionele koelmodule
Eenvoudige upgrade van functionaliteit naar een compleet meetstation - door eenvoudig toevoegen van modules en aansluiten van Memosens-sensoren.
Video's
-
De totale fosforconcentratie van een vloeistof kan worden bepaald met behulp van chemische en thermische vergisting en het colorimetrisch meetprincipe. In deze video wordt het meetprincipe uitgelegd.
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
Meetprincipe
Colorimetric
-
Characteristic
Analyzer for total phosphorus
-
Size
Housing (open version):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Housing (closed version):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Housing with base:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in -
Design
Open design, cabinet and stand housing
High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel -
Process temperature
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Ambient temperature
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F) -
Process pressure
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
-
Sample flow rate
Min. 30 ml/min
-
Consistency of the sample
Low solid content (TS<50 mg/l), homogeneous
-
Specials
Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors
Automatic calibration and cleaning
User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals
Self-priming analyzer with optical dosing unit l
Dilution module (optional)
Digital communication for remote access -
Application
Monitoring and optimization of the cleaning capacity of municipal and industrial wastewater treatment plants
Monitoring of the wastewater treatment plant outlet for documentation purposes
Monitoring and optimization of activated sludge basins -
Power supply
100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 or 60 ± 1,2 Hz -
Output / communication
2x 0/4 to 20 mA
Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Input
1 measuring channel
1 to 4 digitale sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional) -
Measuring range
0 to 2 mg/l
0.05 to 10 mg/l
0.5 to 50 mg/l -
Consumables
Reagents and standard solutions CY80TP are necessary for the operation
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80TP
Engelse versie - 05/2024
New version available in English
Analyzer for total phosphorous
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
TI01264CEN_0824-00.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Die Nährstoffelimination ständig im Blick
Duitse versie - 08/2025
New version available in English
Kontinuierliche Überwachung durch Online-Messtechnik
Taal:
Duits
Versie:
14/08/2025
Bestandsgrootte:
468.4 KB
Bestandsnaam:
CS01988X11DE0125_Klaeranlage_Dillingen.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80TP
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 05/2024New version available in EnglishAnalyzer for total phosphorous
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
TI01264CEN_0824-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2022New version available in EnglishSensor inputs with Memosens protocol
EN NL 30/05/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80TP
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for total phosphorus
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA01593CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80TP
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 05/2021New version available in EnglishColorimetrische analyzer voor totaal fosfor
EN NL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201712/05/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
3 MB
Bestandsnaam:
KA01239CNL_0621.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NL 28/11/2022Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN NL 07/07/201425/03/201331/12/2011Taal:
Engels
Versie:
07/07/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN NL 30/06/2025Taal:
Engels
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 08/2025New version available in EnglishCooling module
EN NL 20/08/2025Taal:
Engels
Versie:
20/08/2025
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 10/2025New version available in EnglishWear parts
EN NL 31/10/2025Taal:
Engels
Versie:
31/10/2025
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 09/2025New version available in EnglishProcess engineering
EN NL 17/09/202521/03/2025Taal:
Engels
Versie:
17/09/2025
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
EA01591CEN_0225-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten