Liquiline: geavanceerd transmitterplatform
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
connection to Netilion Cloud Platform:
Ethernet; radio communication
depending on Liquiline platform product
Met de Liquiline Edge Module CYY7 kunnen gegevens worden overgedragen van het meetpunt (zelfs van nauwelijks toegankelijke infrastructuren) naar Netilion. Dit maakt het onderhoud makkelijker doordat meetwaarden voortdurend worden doorgestuurd, extra inzicht in procesgegevens wordt geboden en IIoT-toepassingen kunnen worden toegepast. Het is een gebruiksvriendelijke insteekmodule die onafhankelijk van de bestaande architectuur en veldbus communiceert.
De Liquiline Edge Module CYY7 is geschikt voor alle industrieën en hun utilities en kan worden toegepast in combinatie met instrumenten van het Liquiline-platform:
Verbinding met Netilion: het instrument stuurt continu gegevens van het meetpunt naar het cloud-based IIoT-ecosysteem Netilion. Hierdoor hebt u een actueel overzicht van de meetwaarden en kunt u uw gegevens en IIoT-toepassingen optimaal benutten.
Tijd en geld besparen: met de gegevens in Netilion hebt u een actueel overzicht van de meetwaarden van uw procesinstrumenten, bewaakt u de gezondheid van uw instrumenten en vereenvoudigt u het onderhoud, bijv. door waarschuwingen te ontvangen bij kritieke waarden.
Eenvoudige installatie en naadloze integratie: de insteekmodule is ruimtebesparend en communiceert onafhankelijk van de architectuur en het veldbussysteem dat u gebruikt. Een intuïtieve wizard vereenvoudigt de inbedrijfstelling.
Cyberbeveiliging: de hoge beveiligingsstandaarden van de Liquiline Edge Module CYY7 houdt uw gegevens veilig. Het beschikt over een uniek beveiligingsconcept dat binnendringing in het proces voorkomt.
Bestel de variant die het beste aan uw behoeften voldoet: de module is verkrijgbaar als optie bij het bestellen van een nieuwe transmitter of als upgrade voor een geïnstalleerd Liquiline-platform (transmitter, monsternemer of analyzer), zowel in een radio- als een ethernetvariant.
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Connection to Netilion via cellular radio or Ethernet
| EN | NL | ||
|
16/10/2025
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
16/10/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
1.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02425CEN_0325-00.pdf |
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)
| EN | NL | ||
|
22/10/2025
|
|
|
|
|
17/04/2025
|
|
|
|
|
19/03/2025
|
|
|
|
|
13/02/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
22/10/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
437.6 KB |
|
Bestandsnaam: |
EA01534CEN_0425-00.pdf |
Cellular radio/Ethernet version (EMR)
| EN | NL | ||
|
20/02/2026
|
|
|
|
|
28/05/2025
|
|
|
|
|
17/02/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
20/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
975.9 KB |
|
Bestandsnaam: |
SD03390CEN_0326-00.pdf |
Kit CYY7 edge module EMR antenna
| EN | NL | ||
|
11/03/2025
|
|
|
|
|
24/01/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
11/03/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
519.5 KB |
|
Bestandsnaam: |
SD03374CEN_0225-00.pdf |
Connection to Netilion via cellular radio or Ethernet
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)
| EN | NL | ||
|
11/12/2024
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
11/12/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
626.8 KB |
|
Bestandsnaam: |
SD03377CEN_0124-00.pdf |
Echtzeitüberwachung für optimale Bedingungen
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
17/12/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
498.4 KB |
|
Bestandsnaam: |
CS02006C_Zum Wohl der Fische_CYY7.pdf |
Real-time monitoring for optimal conditions
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
17/12/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
503.6 KB |
|
Bestandsnaam: |
CS02006C_Putting fish welfare first_CYY7.pdf |
Tauchen Sie tiefer in Ihre Prozessdaten ein,
indem Sie Ihre Messwerte ständig
im Blick haben
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
04/03/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
9.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01431CDE_Liquiline Edge Module_CYY7_eBrochure.pdf |
Dive deeper in your process data by having
a constant remote overview of your
measured values
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
27/02/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
9.6 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01431CEN_Liquiline_Edge_Module_CYY7_eBrochure.pdf |
Dal punto di misura
a Netilion
Approfondite i vostri dati di processo
grazie ad una panoramica costante e
remota dei valori misurati.
|
Taal: |
Italiaans |
|
Versie: |
07/04/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
6.7 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01431C_Liquiline Edge Module_CYY7_IT.pdf |