Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Nieuw in 2019 ! Liquiline "kabel"-transmitters CM72/82 voor Memosens

Geheel nieuwe, compacte behuizing laat nieuwe en kosten-efficiëntere toepassingen toe

Liquiline CM82

Endress+Hauser breidt de Liquiline productfamilie van analyse-transmitters verder uit met de types CM72 en CM82. Zoals de naam suggereert, gaat het om nieuwe types transmitters, maar nu met één enkele meetkring, waarbij de transmitterbehuizing elegant geïntegreerd werd met de meetkabel. Deze zogenaamde “kabeltransmitters” zijn voorzien van de bekende blauwe Memosens galvanisch-gescheiden, kwartslag connector, die op een zeer makkelijke en handige manier toelaat om een Memosens sensor aan te sluiten. Hoofdzakelijk voor toepassingen waar er weinig inbouwruimte is, bv. bij machinebouw.

Voordelen

  • Voor enkelvoudige analytische meetpunten, waar de flexibiteit van een multi-parameter transmitter niet van toepassing is.
  • Dezelfde vertrouwde, digitale Memosens sensoren met àl hun voordelen
  • Vooral geschikt voor kleinere inbouwruimtes, bv. bij machinebouw
  • Keuze uit de eenvoudige CM72 of de functionele CM82
  • Liquiline CM82 op afstand in te stellen via Bluetooth en de SmartBlue app !
©Endress+Hauser

Geheel nieuw type Liquiline analyse-transmitter : "kabel"-transmitter

Endress+Hauser breidt nu deze productfamilie verder uit met de Liquiline CM72 en CM82. Zoals de naam suggereert, gaat het om nieuwe types analyse-transmitters, maar nu met één enkel meet-circuit, waarbij de transmitter-behuizing elegant geïntegreerd werd met de meetkabel. Of omgekeerd, het gaat dus om een kabel mét ingebouwde transmitter. Deze “kabel-transmitters” zijn voorzien van de bekende blauwe Memosens galvanisch-gescheiden, kwartslag connector, die op een zeer makkelijke en handige manier toelaat om een Memosens sensor aan te sluiten.

©Endress+Hauser

Endress+Hauser heeft sedert méér dan 10 jaar een zeer volledig gamma aan analytische sensoren op de markt, voor het industrieel meten van pH, geleidbaarheid, turbiditeit, enz… Deze familie van instrumenten bestaat uit :

  • het uitgebreide gamma van Memosens sensoren,
  • het Liquiline gamma van transmitters/controllers,
  • de Memobase Plus software voor het correcte sensor-beheer en -kalibratie.

Al deze componenten worden vandaag al uitgebreid toegepast in diverse toepassingen, in diverse industriële sectoren.

Optimaal geschikt voor kleinere inbouwruimte

In tegenstelling tot de “grote broers” 2-, 4- of 8-kanaals Liquiline controllers, zijn de CM72 en CM82 dus niet modulair opgebouwd en hebben ze bijgevolg ook kleinere fysieke afmetingen. Op die manier zijn ze zeer geschikt voor inbouw in machines en installaties waar een gebrek aan fysieke ruimte de inbouw van het modulaire Liquiline systeem-chassis niet toelaat.

Dezelfde vertrouwde Memosens digitale sensoren mét al hun voordelen

De enorme voordelen van de Memosens digitale sensor-technologie blijven ook hier van toepassing : betrouwbaarheid van (digitale) meting, foutloze communicatie van de meetwaarde, zelfs in vochtige of agressieve omgevingen. Sensoren uitwisselen is super eenvoudig. Als gevolg daarvan, kan het sensor-onderhoud, -beheer en -kalibratie uitgevoerd worden in de comfortabele omgeving van workshop of labo, bijvoorbeeld met de Memobase Plus software.

©Endress+Hauser

U kiest : Liquiline CM72 voor eenvoudige toepassingen...

De Liquiline CM72 is een enkel-kanaals transmitter, voor één enkele meet-paramater (keuze uit pH, ORP, geleidbaarheid, zuurstof of chloor) en met 4-20 mA uitgang. De gewenste meet-parameter en -bereik wordt gespecifieerd bij bestelling. Daardoor is de CM72 prijsgunstiger. Deze kabeltransmitter wordt dus toegepast, waar de flexibiliteit van een multi-parameter transmitter niet nodig is.

Liquiline CM82 kan draadloos en vanop afstand ingesteld worden via Bluetooth ©Endress+Hauser

... of Liquiline CM82 met bredere functionaliteit

De Liquiline CM82 is ook een enkel-kanaals transmitter, maar kan voor meerdere, verschillende parameters gebruikt worden. Hij is eveneens voorzien van een 4-20 mA uitgang, maar nu mét HART. De te meten parameter moet dus niet op voorhand bij bestelling aangegeven worden. Op die manier zijn deze kabeltransmitters uitwisselbaar en kan op dit type dus gestandaardiseerd worden voor elk type meting in het bedrijf. Bovendien, kan de Liquiline CM82 draadloos en vanop afstand ingesteld worden via Bluetooth (optie) met behulp van de Endress+Hauser SmartBlue app voor iOS en Android.

©Endress+Hauser

Volledig analytisch meetpunt mét lokale display in 1 keer bestellen !

Als de gemeten waarde ook lokaal, dicht bij het meetpunt moet afgelezen kunnen worden, stelt Endress+Hauser de display-unit RIA 15 voor. De RIA15 kan ook aangewend worden voor parameter-instelling van de CM82 transmiiter via de HART communicatie over de 4-20 mA bedrading. De bestelcode-structuur van Liquiline CM72 & CM82 laten toe om meteen ook een RIA15 display-toestel mee te bestellen in één en dezelfde bestelcode.

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Liquiline Compact CM82 - Compacte uitvoering, hoge toegevoegde waarde
De Liquiline Compact CM82 is de compactste transmitter voor Memosens sensoren
download icon Downloaden