Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 0 to 14
-
Process temperature
Version LH: 0 to 110 °C (32 to 230 °F)
Version NN: 0 to 80 °C (32 to 170 °F) -
Process pressure
1 to 10 bar abs at 80 °C
(15 to 145 psi at 176 °F)
Toepassingsgebied
De Memosens CPF81E is de digitale, robuuste oplossing voor barre omgevingen. Deze meet betrouwbaar en nauwkeurig, zelfs in abrasieve media en bij hoge flowsnelheden. Met zijn geïntegreerde armatuur bespaart de elektrode installatieruimte. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie combineert de CPF81E een optimale procesintegriteit met een eenvoudige bediening. Deze is bestand tegen vocht en maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk. Hij biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
De Memosens CPF81E is de robuuste pH-sensor voor processen in de mijnindustrie en de zuivering van industrieel water en afvalwater. Deze bewaakt:
Flotatie
Uitloging
Neutralisatie
Inlaat en uitlaat
Met CSA C/US -goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zones 0, 1 en 2.
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Langdurig stabiel: dubbele membraanverbinding voor betere bescherming tegen elektrode-vergiftigende ionen zoals S2- of CN-.
Robuuste polymeerbehuizing beschermt tegen mechanische beschadiging.
Optioneel vlak membraan, waardoor de sensor geschikt is voor hoge flowsnelheden en abrasieve media.
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht.
Maximale proces-uptime en langere levensduur van de sensor resulteren in lagere bedrijfskosten.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPF81E
pH sensor for mining operations, industrial water and wastewater
treatmentEN NL 07/04/2021Taal:
Engels
Versie:
07/04/2021
Bestandsgrootte:
924.4 KB
Bestandsnaam:
TI01594CEN_0121.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN NL 01/12/202215/02/202220/08/2020Taal:
Engels
Versie:
01/12/2022
Bestandsgrootte:
860.7 KB
Bestandsnaam:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Taal:
Japans
Versie:
23/03/2017
Bestandsgrootte:
34.8 MB
Bestandsnaam:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Taal:
Duits
Versie:
07/04/2021
Bestandsgrootte:
605.2 KB
Bestandsnaam:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Taal:
Engels
Versie:
07/04/2021
Bestandsgrootte:
600 KB
Bestandsnaam:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C
PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-
Declaration number: HE_01379_03.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN NL 10/05/2023Taal:
Engels
Versie:
10/05/2023
Bestandsgrootte:
306.9 KB
Bestandsnaam:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: UK_00394_01.21Taal:
Engels
Versie:
28/10/2022
Bestandsgrootte:
92.1 KB
Bestandsnaam:
UK_00394_01.21 CPF81_82E NonEx.pdf
-