Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 14 pH
-
Process temperature
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
-
Process pressure
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
Toepassingsgebied
De Memosens CPS91E beschikt over digitale Memosens 2.0-technologie, die uitgebreide opslagmogelijkheden biedt voor voorspellend onderhoud en IIot. De sensor heeft een open diafragma. Hierdoor wordt verontreiniging voorkomen en zijn zeer betrouwbare metingen mogelijk in vezelachtige media of media met een hoog gehalte aan zwevende stoffen, zoals dispersies, bezinksels en emulsies. De Memosens CPS91E is bestand tegen vocht en kan vooraf in het laboratorium worden gekalibreerd, wat de werking vergemakkelijkt en de procesintegriteit verbetert.
Chemische processen
Pulp- en papierindustrie
Verontreinigde media en zwevende stoffen
- Dispersies
- Bezinkels
- Emulsies
Met ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- en INMETRO-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zone 0, 1 en 2.
Voordelen
Betrouwbare metingen in sterk verontreinigde media: het open diafragma kan niet verstopt raken door vezels of zwevende stoffen.
Bestand tegen schommelingen in druk en temperatuur: het open diafragma voorkomt aangroei bij de aansluiting.
Weinig onderhoud en lange levensduur dankzij vulling met gestabiliseerde gel.
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden herkend en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Maximale procesveiligheid doordat de contactloze, inductieve signaaloverdracht alle problemen elimineert die normaliter door vocht of corrosie worden veroorzaakt.
Kalibratie in het laboratorium en snelle sensorvervanging in het proces maximaliseren de proces-uptime en verlagen de bedrijfskosten.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS91E
pH sensor for heavily polluted media
EN NL 13/10/2020Taal:
Engels
Versie:
13/10/2020
Bestandsgrootte:
832 KB
Bestandsnaam:
TI01497CEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/03/2026
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0526-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202526/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
423.7 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
505.2 KB
Bestandsnaam:
XA02082CEN_0221.pdf
-