Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
–5 to 100 °C (23 to 212 °F) (0 to 80 °C (32 to 176 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurment in process
De pH-sensor Memosens CPL57E is speciaal ontworpen voor toepassingen met puur water in alle soorten industrieën. De glassensor biedt stabiliteit op lange termijn, dankzij de extra zoutopslag, en garandeert zeer nauwkeurige meetwaarden in puur water.
De Memosens CPL57E is geschikt voor:
Controle van online-meetlussen
Analyse van monsters (ter plaatse en in het laboratorium)
Metingen op procespunten waar regelmatige controles worden aanbevolen
In de volgende toepassingen
Ketelvoedingswater
Puur water
Water met lage ionsterkte
Hoge nauwkeurigheid en langdurige stabiliteit van de pH-elektrode in puur water dankzij de extra zoutopslag
Onderhoudsvrije sensor omdat de elektrolyt niet hoeft te worden bijgevuld
Voldoet aan de eisen van kwaliteitsmanagement met fraudebestendig opgeslagen informatie, zoals serienummer en kalibratiegeschiedenis
Automatische temperatuurcompensatie dankzij de geïntegreerde temperatuursensor
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
pH measurement for laboratory measurements and random sampling
| EN | NL | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
31/01/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
968.6 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01675CEN_0122-00.pdf |
pH-laboratoriumsensoren met Memosens 2.0 -technologie
| EN | NL | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
31/01/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
1.7 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02016CNL_0221-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
28/01/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Taal: |
French |
|
Versie: |
20/10/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
16.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Taal: |
Japans |
|
Versie: |
01/03/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | NL | ||
|
03/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
03/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
327 KB |
|
Bestandsnaam: |
HE_01610_02.25_CPL5xE.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | NL | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
14/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
281.9 KB |
|
Bestandsnaam: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
| EN | NL | ||
|
10/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
10/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
284.1 KB |
|
Bestandsnaam: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
10/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
296.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |