Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De CSF48 is een automatisch watermonsternemer voor water- en afvalwaterbehandelingsprocessen en industriële processen.

Automatische watermonsternemer
Liquistation CSF48

Volautomatische bemonstering van water en afvalwater, geschikt voor industriële toepassingen

CSF48
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Functions

    Stationary sampler

  • Suction height

    6 m (19.69 ft) suction height
    8 m (26.25 ft) suction height

  • Cabinet

    Plastic PS
    Plastic ASA+PC
    Stainless Steel V2A
    Stainless Steel V4A

  • Process temperature

    Sample temperature: 2 to 50 °C
    (36 to 122 °F)

  • Process pressure

    Max. 0.8 bar
    (Max. 11.6 psi)

Toepassingsgebied

Veilige en eenvoudige monstername. De automatische watermonsternemer Liquistation CSF48 voldoet aan de wereldwijde watervoorschriften, heeft een storingsvrij koelsysteem en een vandalismebestendige behuizing, waardoor uw monsters uitstekend beschermd zijn. De eenvoudige, menugestuurde programmering van de monsters en het gereedschapsloze onderhoud besparen u tijd bij uw dagelijkse taken. De Liquistation kan te allen tijde worden uitgebreid tot een volwaardig meetstation, zodat u ook aan toekomstige eisen kunt voldoen.

Liquistation CSF48 is geschikt voor de volgende toepassingen:

  • Gemeentelijke en industriële afvalwaterbehandelingsinstallaties:
    - zelfbewaking
    - procesbewaking
    - bewaking van indirecte lozingen
    - bewaking van riolering

  • Autoriteiten en waterbeheerders:
    - waterbescherming en waterkwaliteit
    - bewaking van directe en indirecte lozingen

Voordelen

  • Automatische waterbemonstering in volledige overeenstemming met alle relevante nationale en internationale normen, zoals ISO 5667

  • 100% aanpasbaar aan elke bewakingstaak, van tijd- of flowgestuurde monstername tot gebeurtenisgestuurde monstername

  • Door maximaal vier Memosens-sensoren aan te sluiten kan de monsternemer worden uitgebreid tot een volwaardig meetstation (bijv. om gebeurtenissen te bewaken)

  • Biedt alle voordelen van het Liquiline-platform, zoals een uniforme werking van alle instrumenten, een eenvoudige uitbreidbaarheid en een geringere behoefte aan reserveonderdelen dankzij gestandaardiseerde componenten

  • Volledig integreerbaar in elk procesbewakingssysteem dankzij digitale veldbuscommunicatie en toegang op afstand via een webserver

  • Snelle reiniging en onderhoud dankzij eenvoudige, gereedschapsloze verwijdering van natte onderdelen. Met onze Heartbeat-technologie weet u altijd wat de status van uw instrument is, waardoor u kosten en middelen kunt besparen.

  • Nieuwste en milieuvriendelijke koeltechnologie zonder fluorkoolwaterstoffen ( HFC) voor optimale verwerking van uw monsters.

  • Memosens 2.0 - Geavanceerde sensortechnologie
    Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie

    Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

  • Liquiline: geavanceerd transmitterplatform

    Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel