Overzicht specificaties
-
Process temperature
0 to 80°C
(32 to 176°F) -
Process pressure
max. 6 bar at 20°C
(87 psi at 68°F)
Toepassingsgebied
DeFlowfit CPA25 doorstroomarmatuur is ontworpen voor de installatie van meetpunten in water- en afvalwaterzuivering en industriële hulpprocessen. Deze biedt ruimte aan drie sensoren en kan hun levensduur verlengen door ze zelfs bij onderbroken flow nat te houden. De armatuur zelf is ook duurzaam dankzij het corrosiebestendige polypropyleen. Met Flowfit hebt u het juiste product voor uw standaardtoepassingen.
Flowfit CPA25 kan worden gebruikt in vele toepassingen in industriële hulpprocessen en in water- en afvalwaterbehandeling. Het is onder andere bedoeld voor de volgende toepassingen:
Drinkwater
Water- en afvalwaterbehandeling
Koelwatercircuits
Osmose-installaties
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 6 bar.
Voordelen
Compacte constructie met drie Pg 13,5 sensorslots.
Speciale stromingsgeometrie voor betrouwbare en stabiele
meetwaarden van de geïnstalleerde sensoren.Sifonprofiel om de sensoren te beschermen tegen uitdrogen
tijdens het stopzetten van de installatie.Onderhoudsdeksel vergemakkelijkt het reinigen enmontage van de sensoren.
Kalibratie van de sensoren om te controleren of ze correct werken
kan plaatsvinden terwijl ze geïnstalleerd zijn.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI FlowFit CPA25
Flow assembly for 12 mm sensors for pH/ORP, conductivity and oxygen
measurementEN NL 16/01/2024Taal:
Engels
Versie:
16/01/2024
Bestandsgrootte:
707.5 KB
Bestandsnaam:
TI01710CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA FlowFit CPA25
Doorstroomarmatuur voor 12 mm sensoren voor pH/ORP, geleidbaarheids- en
zuurstofmetingEN NL 16/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
16/01/2024
Bestandsgrootte:
990.6 KB
Bestandsnaam:
BA02285CNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kit for Flowfit CPA25
Spare parts kits for flow assembly CPA25
EN NL 18/02/202619/09/2023Taal:
Engels
Versie:
18/02/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EA01473CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
水処理および補助プロセス用の汎用性の高い流通ホルダ
Flowfit CPA25により信頼性の高い測定点を実現
Taal:
Japans
Versie:
18/06/2024
Bestandsgrootte:
996.3 KB
Bestandsnaam:
IN01247CJA_0122_Flowfit CPA25.pdf.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
IN Flowfit CPA25
IN of the universal assembly Flowfit CPA25
Taal:
Duits
Versie:
10/05/2022
Bestandsgrootte:
865.1 KB
Bestandsnaam:
IN01247CDE_2302.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Innovation brochure of Flowfit CPA25
Innovation brochure of Flowfit CPA25
Taal:
Engels
Versie:
10/05/2022
Bestandsgrootte:
833.5 KB
Bestandsnaam:
IN01247CEN_2302.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: FlowFit W
Product root: CPA25-
Declaration number: HE_01706_01.22
Manufacturer specification: PEDEN NL 06/12/2023Taal:
Engels
Versie:
06/12/2023
Bestandsgrootte:
282.5 KB
Bestandsnaam:
HE_01706_01_22 CPA25_DGRL.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: FlowFit W
Product root: CPA25-
Declaration number: HE_01863_01.24
Manufacturer specification: RoHSEN NL 03/01/2024Taal:
Engels
Versie:
03/01/2024
Bestandsgrootte:
206.8 KB
Bestandsnaam:
HE_01863_1.24_CPA25.pdf
-
-
-
Componentenblad
CS for Flowfit CPA25
Components Sheet for CPA25 Sealings
Taal:
Engels
Versie:
07/07/2025
Bestandsgrootte:
157.1 KB
Bestandsnaam:
Component_Sheet_Kit_71572882_71572884_Kit_CPA25_Sealings.pdf
-