Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 3 AU
0 to 6 OD (depending on optical path length) -
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Process pressure
Max. 10 bar abs at 20 °C
(Max. 150 psi at 68 °F)
Toepassingsgebied
De OUSAF11 is een glasvrije sensor voor de inline-detectie van veranderende fasen en zwevende stoffen. Steek deze in leidingen en vaten om productverliezen tot een minimum te beperken en de zuiverheid van uw producten te waarborgen. U kunt deze ook als dompelsensor in open tanks en bassins gebruiken voor efficiënte afvoerbewaking. Het glasvrije, hygiënische ontwerp garandeert maximale veiligheid voor uw producten. De OUSAF11 is bestand tegen de hoogste bedrijfstemperaturen en agressieve media, waardoor deze geschikt is voor elke industrie.
De OUSAF11-sensor detecteert fasescheidingen en zwevende stoffen in:
Voedingsmiddelen & dranken:
- Melkdetectie in CIP-oplossingen
- Fasescheiding in zuivelbedrijven en brouwerijen
- Productverliezen in afvoerenPrimaries, mijnbouw en metalen:
- Meting zwevende stoffen
Voordelen
Maximale veiligheid voor uw producten dankzij glasvrij, hygiënisch design
Kostenbesparingen en minder productverliezen dankzij snelle interfasedetectie
Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking
Flexibele installatie: sensor ondersteunt insteken (met Tri-Clamp- en Varivent-aansluiting) en dompelen (met houder en armatuursysteem Flexdip CYA112 en CYH112)
Robuuste sensor die bestand is tegen agressieve chemicaliën en verontreiniging
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
FDA- en 3-A-goedkeuring
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
OUSAF11 Technical Information
Optical sensor for the measurement of VIS/NIR absorption
EN NL 31/03/201629/08/201401/11/2010Taal:
Engels
Versie:
31/03/2016
Bestandsgrootte:
575 KB
Bestandsnaam:
TI00474CEN_1516.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
OUSAF11 Operating Instructions
Optical sensor for the measurement of VIS/NIR absorption
EN NL 25/08/201631/03/201629/08/201401/11/2010Taal:
Engels
Versie:
25/08/2016
Bestandsgrootte:
809.7 KB
Bestandsnaam:
BA00474CEN_1616.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Integra OUM910/ OUSAF11/DP11
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Taal:
Engels
Versie:
01/06/2009
Bestandsgrootte:
200.6 KB
Bestandsnaam:
KA928C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF11_DP11_06-09_WA_-_71097015.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Operation instruction for Kits OUSAFxx explosion proof lamps
Operation instruction for Kits OUSAFxx explosion proof lamps
EN NL 24/03/2026Taal:
Engels
Versie:
24/03/2026
Bestandsgrootte:
552.7 KB
Bestandsnaam:
71222410 Anleitung Kits OUSAFxx EX-Lampen 2021-08.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでTaal:
Japans
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Taal:
Duits
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Taal:
Italiaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Taal:
Spaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Taal:
Turks
Versie:
23/11/2023
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA01088C56TR01.23.pdf
-