Overzicht specificaties
-
Measuring range
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
High: 0 ... 200 mg/l HOBr -
Process temperature
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Toepassingsgebied
De Memosens CCS55E is een zeer nauwkeurige sensor die vrij broom meet. Hierdoor is de sensor uitermate geschikt voor het bewaken van de desinfectie van zeewater, bijv. bij ontziltingsinstallaties, proceswater, koelwater, zwembadwater en water in viskwekerijen. De onderhoudsarme sensor heeft een korte responstijd en garandeert een efficiënte procesbewaking. Dankzij de Memosens 2.0-technologie combineert de sensor een eenvoudige bediening met een optimale data-integriteit.
De vrij-broom-sensor Memosens CCS55E meet betrouwbaar in:
Zeewater, bijv. bij ontziltingsinstallaties: om een betrouwbare desinfectie en een efficiënte dosering te waarborgen
Proces- en koelwater: hier worden broomdesinfectanten gebruikt vanwege hun geringere corrosie-effect
Water in de voedingsmiddelenindustrie: om het water in viskwekerijen nauwkeurig te bewaken
Zwembadwater en water in therapeutische baden: hier wordt broom gebruikt vanwege het zoutgehalte van het water en als alternatief voor chloor
Voordelen
Veilige desinfectie van zeewater: aangezien er broomverbindingen worden gevormd als zeewater met chloor wordt gedesinfecteerd, zou het bewaken van alleen het chloorgehalte leiden tot meetfouten en daardoor tot een onjuist beeld van het desinfectie-effect.
Hoge beschikbaarheid van het meetpunt: door de sensor vooraf te kalibreren en te vervangen met plug & play kan de sensor snel worden vervangen. Plus, de polarisatietijd is korter met de nieuwe Memosens 2.0-technologie.
Efficiënte procesbewaking: door de korte responstijd (t90 < 20 s) wordt een nauwkeurig procesoverzicht verkregen en zijn snelle reacties op procesveranderingen mogelijk. De sensor wordt niet uitgeschakeld in broomvrije media - dit garandeert een snelle meting na toevoeging van broom.
Verhoogde procesveiligheid: nauwkeurige en langdurig stabiele metingen garanderen een consistente procesbewaking en maken een individueel aangepaste dosering van het desinfectiemiddel mogelijk.
Breed meetbereik voor verschillende toepassingen: van sporenmeting tot vrij-broom-concentraties van 200 mg/l.
Eenvoudige combinatie met andere relevante parameters van vloeistofanalyses mogelijk, zoals pH en ORP, door aansluiting op de Liquiline multiparameter-transmitter.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CCS55E
Digital sensor with Memosens technology for determining free bromine
EN NL 30/01/202623/10/2023Taal:
Engels
Versie:
30/01/2026
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01769CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CCS55E
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalen van vrij broom
EN NL 27/09/2023Taal:
Nederlands
Versie:
27/09/2023
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA02315CNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN NL 14/04/2026Taal:
Engels
Versie:
14/04/2026
Bestandsgrootte:
668.7 KB
Bestandsnaam:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NL 21/01/2026Taal:
Engels
Versie:
21/01/2026
Bestandsgrootte:
559.5 KB
Bestandsnaam:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 20/04/202613/08/2024Taal:
Engels
Versie:
20/04/2026
Bestandsgrootte:
569.7 KB
Bestandsnaam:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Duits
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Taal:
Tsjechisch
Versie:
08/10/2024
Bestandsgrootte:
198.2 KB
Bestandsnaam:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Taal:
Engels
Versie:
16/06/2023
Bestandsgrootte:
603.1 KB
Bestandsnaam:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenTaal:
Duits
Versie:
03/11/2023
Bestandsgrootte:
678.7 KB
Bestandsnaam:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-