Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Moderne gasanalyse en procesmeettechnologie kunnen de procesindustrie ondersteunen bij het oplossen van significante problemen: schaarsere grondstoffen en stijgende kosten voor energietransport vragen om meer efficiëntie. Ecologische overwegingen wegen steeds zwaarder in de context van steeds strenger wordende mondiale voorschriften en wetten. Globalisering alsmede de toenemende concurrentie van ontwikkelingslanden biedt de kans – maar ook het risico – van een wereldwijde markt en concurrentie. Met onze beproefde oplossingen en uitgesproken expertise kunnen we onze klanten en partners volledig ondersteunen, om samen aangepaste oplossingen te ontwikkelen voor een hogere efficiëntie in productiesystemen en -processen.
Onze jarenlange ervaring met de planning, het ontwerp en de inbedrijfstelling van systeemoplossingen maakt van ons een betrouwbare partner. De systemen voor procesgasanalyse (PGA) zijn modulair en afgestemd op individuele behoeften. U zult ook profiteren van gedetailleerd persoonlijk advies en de flexibele service gedurende het hele project – van projectplanning tot aan het levenslange onderhoud. Dit betekent efficiëntere schema's, lagere kosten en minder risico's.
In-situ technologie: de juiste oplossing voor snelle en onvervalste meetresultaten
Dankzij onze innovatieve in-situ meettechnologie kunnen de meetinstrumenten worden geïnstalleerd in het kanaal waardoor het gas stroomt en direct bij de meetlocatie. Deze instrumentoplossing wordt met name gekenmerkt door zeer korte responstijden en minimale onderhoudseisen. De meting vindt plaats in het hele gasvoerende kanaal (cross-duct-type) of in een langer meetpad bij het meetsonde-type. Hierdoor kunnen de in-situ gasanalyzers representatievere meetwaarden leveren dan een extractieve oplossing.
Voordelen van de in-situ meettechnologie:
Directe en onvervalste meting
Snelle meting – bijna in real time
Onderhoudsarm
Extractieve technologie: nauwkeurige meetresultaten, zelf onder moeilijke omstandigheden
Onze extractieve gasanalyzers kunnen voor een brede reeks toepassingen worden gebruikt. Een gedeeltelijke gasstroom wordt verwijderd van het gasvoerend kanaal door geselecteerde meetsondes, bewerkt en dan toegevoerd aan de analyzermodule bij constante omstandigheden. De gehele gasbehandeling – van bemonstering en bewerking tot aan de analyse – is optimaal uitgevoerd voor de specifieke meettaak. Dankzij deze flexibiliteit kunnen agressieve, brandbare of giftige gassen worden gemeten – zelfs onder moeilijke procesomstandigheden zoals hoge temperaturen, drukken of stofconcentraties.
Voordelen van extractieve gasanalyse:
Hoge mate van flexibiliteit
Meting zelfs bij andere procesomstandigheden
Zeer nauwkeurige meting
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .