Overzicht specificaties
-
Measuring principle
TDLAS
-
Measured Variables
Concentration
Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KCs / JPNEx Zone 1
INMETRO Zone 1
CNEx Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Toepassingsgebied
De J22 gasanalyzer maakt gebruik van gepatenteerde tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) voor nauwkeurige metingen van H2O in gastoepassingen. Met de betrouwbare diagnostische eigenschappen van Heartbeat Technology bepaalt de J22 analyzer de concentratie gas zonder in fysiek contact met de stroom te komen. Met het instrument kunnen pijplijnoperators en -leveranciers voldoen aan kwaliteitseisen, pijplijncorrosie voorkomen en de vorming van hydraat stoppen, zodat veiligheid en asset-integriteit zijn gewaarborgd.
Vochtmeting voor aardgas-productie, -opslag, -transport en -distributie
Toepassingen zoals aardgaspijpleidingen, -verwerking, -compressie, -verzameling en -distributie
Realtime-kwaliteitsbewaking van biogas en biomethaan
Betrouwbare custody transfer-metingen van de gaskwaliteit
Bewaking van de efficiëntie van het gasdehydratieproces
Volledig compatibel met waterstof- en CCUS-processen
Meetbereikopties tussen 50 en 6000 ppm (2,4 tot 284 lb/mmscf) H2O
Voordelen
Waarborgt optimale beschikbaarheid voor productie, overdracht, opslag en distributie van aardgas
Gebruiksvriendelijke interface met intuïtief menu en webserversoftware
Geïntegreerde diagnose en verificatie met Heartbeat Technology
Automatisch opgeslagen historische gegevens en spectrumlogging
NIST-traceerbare kalibratie voor superieure nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
Robuuste constructie voor eenvoudige installatie, inbedrijfstelling en reparatie
Duurzame componenten en modules voor minimale onderbrekingen
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Explosieveiligheid
Product family: TDLAS gas analyzer
Engelse versie - 12/2024
Product root: J22- Region: Europe (ATEX) Approval agency: CSA Protection: Zone 1
Taal:
Engels
Versie:
13/12/2024
Bestandsgrootte:
127.4 KB
Bestandsnaam:
CSANe 20ATEX1197X Iss 5.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
J22 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Engelse versie - 12/2024
Commissioning, operation, and maintenance details for the J22 TDLAS gas analyzer
EN NL 18/12/202421/10/202419/01/202415/11/202220/01/2022Taal:
Engels
Versie:
18/12/2024
Bestandsgrootte:
14.4 MB
Bestandsnaam:
BA02152CEN_0624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
J22 TDLAS gas analyzer Technical Information
System design and specifications for the J22 TDLAS gas analyzer
EN NL 06/05/202517/10/202419/01/202415/11/202220/01/2022Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
5 MB
Bestandsnaam:
TI01607CEN_0625.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
J22 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
J22 TDLAS gas analyzerEN NL 18/12/202421/10/202419/01/202415/11/202220/01/2022Taal:
Engels
Versie:
18/12/2024
Bestandsgrootte:
14.4 MB
Bestandsnaam:
BA02152CEN_0624.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
J22 and JT33 TDLAS Gas Analyzer Description of device parameters
Provides customers with Modbus register information
needed to establish remote communication with the J22
and JT33EN NL 19/03/202527/04/2023Taal:
Engels
Versie:
19/03/2025
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
GP01198CEN_0223.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacement of measurement components J22 TDLAS gas analyzer Installation Instructions
Instructions for replacing measurement components for the J22 TDLAS gas
analyzerEN NL 05/08/2024Taal:
Engels
Versie:
05/08/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EA01501CEN_0124.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsEN NL 18/10/2024Taal:
Engels
Versie:
18/10/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
J22 and JT33 electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displayEN NL 01/11/2024Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1
EN NL 24/04/202623/04/202430/11/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
XA03086CEN_0326.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
PESO: ATEX/IECEx Zone 1
EN NL 24/04/202630/09/2024Taal:
Engels
Versie:
24/04/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
XA03211CEN_0226.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPNEx IECEx: Zone 1
EN NL 24/04/202623/04/2024Taal:
Engels
Versie:
24/04/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
XA03087CEN_0326.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX Zone 1
cCSAus Class 1, Division 1, Zone 1EN NL 24/04/202630/01/202618/12/202415/11/202203/12/2021Taal:
Engels
Versie:
24/04/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
XA02708CEN_0626.pdf
-