Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Process temperature
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
Toepassingsgebied
Deze transmitter behoort tot de nieuwe Cerabar-generatie. De transmitter is robuust en kan op afstand worden bediend via een app op een mobiel instrument middels een beveiligde bluetooth-verbinding.
De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve wizards leiden de gebruiker door de installatie, de proof-test en de verificatie van het instrument.
Heartbeat Technology biedt controle- en bewakingsfuncties om ongewenste onregelmatigheden te detecteren, bijv. veranderingen van de luskenmerken.
Drukbereik: tot 700 bar (10500 psi)
Procestemperatuur: tot 400 °C (752 °F) met membraanafdichting
Nauwkeurigheid: tot +/- 0,025%
Voordelen
Met Heartbeat Technologie kunt u de conditie van het instrument controleren terwijl het proces loopt.
Eenvoudige indicatie van de status van het instrument - het display verandert van groen naar rood bij diagnosemeldingen
Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test
Draadloze bediening van het instrument in het procesgebied met de SmartBlue-app
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP71B
Engelse versie - 08/2025
Process pressure and level measurement in liquids or gases 4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
EN NL 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Taal:
Engels
Versie:
14/08/2025
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP71B
Engelse versie - 08/2025
Process pressure and level measurement in liquids or gases 4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
EN NL 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Taal:
Engels
Versie:
14/08/2025
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP71B
Process pressure and level measurement in liquids or gases
4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL,
PROFIBUS PAEN NL 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Taal:
Engels
Versie:
14/08/2025
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN NL 14/08/2025Taal:
Engels
Versie:
14/08/2025
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA02527PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APLEN NL 18/07/202510/01/202516/03/2023Taal:
Engels
Versie:
18/07/2025
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA02229PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN NL 18/07/202512/02/202526/03/202431/08/202230/11/2021Taal:
Engels
Versie:
18/07/2025
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA02012PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
HARTEN NL 26/03/202430/03/2021Taal:
Engels
Versie:
26/03/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01163PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN NL 01/08/2025Taal:
Engels
Versie:
01/08/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
GP01249PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN NL 16/03/2023Taal:
Engels
Versie:
16/03/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
GP01194PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Cerabar PMC51B
Process pressure measurement
HARTEN NL 26/03/202430/03/202130/10/2020Taal:
Engels
Versie:
26/03/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
GP01149PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Cerabar PMP71B
Procesdrukmeting
4-20 mA HARTEN NL 01/08/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2025
Bestandsgrootte:
874.3 KB
Bestandsnaam:
KA01465PNL_0625-00.pdf
-