©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Opvolger
Calibratable BTU meter for one measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressure
Meer informatie
Steam calculator for one measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressure
Meer informatie
Advanced data and energy manager with up to 20 analog/HART® inputs and 14 digital inputs
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Function
Gas, liquids, steam and water bilancing for industrial energy management
Calculations
mass/heat quantity heat quantity difference for gases: standard volume, heating value, mass
Calculation standards
IAPWS IF97 AGA8 / SGERG88 Nx/9 API 2540 customer spezific tables ISO 5167
Communication
1 x RS232 2 x RS485 PROFIBUS DP M-Bus Modbus RTU
Loop power supply
90...250V AC 50/60 Hz 20...28V AC 50/60 Hz 20...36V DC
Input
2...8x PFM 2...8x I 2...8x Impulse (aktiv) 2...6x RTD 2...8x Impulse (passiv)
Output
3...9x transmitter power supply
Dimensions (WxHxD)
135 x 108 x 114 mm (5.32" x 4.25" x 4.49")
Operation
Soft keys RS232 and operation software ReadWin 2000
Display
LC-Dot-Matrix 160 x 80 Punkte
Software functions
International calculation standards for gas, liquids, steam and water
Meest gedownload
RMx621
Operating Instructions
Appendix to the Operating Instructions M-Bus interface V3.08.00:
Connecting the Energy Manager to M-Bus system (two-wire bus in acco
rdance with DIN EN 1434-3)
EN
NL
CS DE
01/03/2017
15/08/2011
20/01/2011
28/11/2008
20/09/2007
Taal:
Engels
Versie:
01/03/2017
Bestandsgrootte:
259.5 KB
Bestandsnaam:
BA00216REN_0317.pdf
EA Erweiterungskarte RMx621
Einbauanleitung für Erweiterungskarte RMx621
Taal:
Engels
Versie:
04/12/2025
Bestandsgrootte:
261.9 KB
Bestandsnaam:
51005457.pdf
37 documenten
RMC621
Technical Information
Universal flow and energy computer for gases, liquids and steam
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Pools Russisch Chinees
23/11/2017
13/02/2017
31/08/2010
04/02/2008
13/07/2006
Taal:
Engels
Versie:
23/11/2017
Bestandsgrootte:
921.7 KB
Bestandsnaam:
TI00098REN_1517.pdf
PROFINET module ("PROFINET koppelmodule") vanaf V3.03.01
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
28/02/2020
Taal:
Nederlands
Versie:
28/02/2020
Bestandsgrootte:
5.2 MB
Bestandsnaam:
BA02024RNL_0120.pdf
RMx621
Operating Instructions
Appendix to the Operating Instructions M-Bus interface V3.08.00: Connecting the Energy Manager to M-Bus system (two-wire bus in acco rdance with DIN EN 1434-3)
EN
NL
Tsjechisch Duits
01/03/2017
15/08/2011
20/01/2011
28/11/2008
20/09/2007
Taal:
Engels
Versie:
01/03/2017
Bestandsgrootte:
259.5 KB
Bestandsnaam:
BA00216REN_0317.pdf
Operating Manuals ReadWin 2000 (GB)
Operating Manuals ReadWin 2000
EN
NL
Tsjechisch Deens Duits Spaans French Italiaans Pools Zweeds
01/01/2010
31/10/2008
20/06/2007
25/07/2001
Taal:
Engels
Versie:
01/01/2010
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA137Ren_0110.pdf
Supplement to Operating Instructions RMC621
Ergänzung zur Betriebsanleitung Energiemanager RMC621 / Supplement to Operating Instructions Energy Manager RMC621
EN
NL
Duits Spaans French
14/12/2006
Taal:
Engels
Versie:
14/12/2006
Bestandsgrootte:
657.5 KB
Bestandsnaam:
BA249Rd5.pdf
Appendix to operating instructions RMx621
Energy Manager and Application Manager RMx621 with ModBus Interface V3.03.00. Connecting the Energy/Application Manager to ModBus-IDA-systems
EN
NL
Duits Fins French Italiaans
11/08/2009
28/11/2008
20/09/2007
05/05/2006
Taal:
Engels
Versie:
11/08/2009
Bestandsgrootte:
449.7 KB
Bestandsnaam:
Ba231ren_0809.pdf
DP slave-module ("PROFIBUS-koppelmodule") vanaf V2.01.00
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Taal:
Nederlands
Versie:
03/02/2020
Bestandsgrootte:
688.3 KB
Bestandsnaam:
BA00154RNL_1320.pdf
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung Memo-/Eco-Graph
EN
NL
Duits
09/05/2008
05/07/2004
Taal:
Engels
Versie:
09/05/2008
Bestandsgrootte:
155.8 KB
Bestandsnaam:
ZBA109Ra2_0408.pdf
Inbedrijfstellingsvoorschrift RMC 621
Energiemanager RMC 621
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Duits Spaans Fins French Italiaans Japans Pools Russisch Sloveens
14/02/2017
25/09/2014
30/09/2009
30/07/2008
17/05/2006
Taal:
Nederlands
Versie:
14/02/2017
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
BA00144RNL_1517.pdf
RMC621, RMS621
Beknopte handleiding
RMC621: universele flow- en energiecomputer voor gassen, vloeistoffen en stoom RMS621: stoom- en warmtecomputer voor industriële stoom- en warmteberekeningen
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks
30/11/2017
Taal:
Nederlands
Versie:
30/11/2017
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
KA01321KNL_0117-00.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Tekeningnummer
Bestelcode
3
RMC621X-
Tekeningnummer
Bestelcode
2
RMC621X-
Set, 10x fixing lever housing
Tekeningnummer
Bestelcode
2
71402350
RMX621 AANSL. KL.PFM/IMPULS/ANALOG/LOOPP
Tekeningnummer
Bestelcode
10
51004063
RMX 621 AANSL.KL.PFM/IMPULS/ANALOG/LOOPP
Tekeningnummer
Bestelcode
11
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 1/5/6/2
Tekeningnummer
Bestelcode
12
51004067
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 3/7/8/4
Tekeningnummer
Bestelcode
13
51004068
Terminal RMx621/FML621, input 1, RTD
Tekeningnummer
Bestelcode
19
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Tekeningnummer
Bestelcode
20
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Tekeningnummer
Bestelcode
22
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Tekeningnummer
Bestelcode
21
51004910
RMx621 aansl. kl. digital/open collector
Tekeningnummer
Bestelcode
17
51004911
Tekeningnummer
Bestelcode
16
51004912
Terminal Ex RMx621/FML621,input 2,4-20mA
Tekeningnummer
Bestelcode
22
51005953
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 83/81/110/11
Tekeningnummer
Bestelcode
11
51005954
Terminal plug-in Ex4pol.SMSTB2,5 1/5/6/2
Tekeningnummer
Bestelcode
12
51005955
Terminal plug-in Ex4pol.SMSTB2,5 3/7/8/4
Tekeningnummer
Bestelcode
13
51005956
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/11
Tekeningnummer
Bestelcode
10
51005957
Terminal Ex RMx621/FML621, input 1, RTD
Tekeningnummer
Bestelcode
19
51005958
Terminal Ex RMx621/FML621,input 1,4-20mA
Tekeningnummer
Bestelcode
21
51005959
Terminal Ex RMx621/FML621, input 2, RTD
Tekeningnummer
Bestelcode
20
51005960
Preline RXA42X klem 4 polig (voeding)
Tekeningnummer
Bestelcode
7
51000780
RMX 621 AANSL.RELAY/LOOP POWER
Tekeningnummer
Bestelcode
8
51004062
Tekeningnummer
Bestelcode
11
51004065
RMX 621 AANSL.KL.OUTPUT ANALOOP/IMP
Tekeningnummer
Bestelcode
12+14
51004066
Veldbehuizing voor DIN-rail apparatuur.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles