Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, entire measuring range) <=0,15K
Toepassingsgebied
De iTEMP TMT36 is een betrouwbare, duurzame, enkelkanaals IO-Link temperatuurkoptransmitter met een vorm B aansluitkop. Individuele transmitter-sensor- matching met Callendar-Van Dusen-linearisatie verbetert uw temperatuurmeetnauwkeurigheid voor RTD-sensoren. De IO-Link-geschikte iTEMP TMT36 kan worden gemonteerd in elke modulaire Endress+Hauser-thermometer voor het digitaliseren van een groot aantal toepassingen met speciale eisen met behulp van IO-Link-technologie.
De temperatuurtransmitter wordt gekenmerkt door zijn betrouwbaarheid, langdurige stabiliteit, hoge nauwkeurigheid en diagnostische functies
Voor maximale veiligheid en beschikbaarheid
Installatie in terminalkopvorm B (plat kopvlak) of op DIN-rail met DIN-railclip
IO-Link (1x PNP, NPN of push-pull-schakelaaruitgang, configureerbaar)
Voordelen
Insteekklemmen voor het snel aansluiten van de bedrading zonder het gebruik van gereedschap tijdens installatie of onderhoud
Eenvoudige parametrering via gratis softwaretools (SFP20 vereist)
Transmitter-sensor matching met Callendar-Van Dusen-linearisatie voor kritische meetpunten
Verbeterde RTD-meetnauwkeurigheid tot 0,15 K en langdurige stabiliteit
Veilige en betrouwbare werking
IO-Link-technologie voor het digitaliseren van uw gehele installatie
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTEMP TMT36
Engelse versie - 08/2026
Temperature transmitter
EN NL 28/08/202610/10/2023Taal:
Engels
Versie:
28/08/2026
Bestandsgrootte:
794.5 KB
Bestandsnaam:
TI01717TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT36
Engelse versie - 02/2026
IO-Link temperature transmitter
EN NL 27/02/202610/10/2023Taal:
Engels
Versie:
27/02/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA02289TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTEMP TMT36
Temperature transmitter
EN NL 28/08/202610/10/2023Taal:
Engels
Versie:
28/08/2026
Bestandsgrootte:
794.5 KB
Bestandsnaam:
TI01717TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT36
IO-Link temperature transmitter
EN NL 27/02/202610/10/2023Taal:
Engels
Versie:
27/02/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA02289TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT36
IO-Link temperatuurtransmitter
EN NL 10/10/2023Taal:
Nederlands
Versie:
10/10/2023
Bestandsgrootte:
466.7 KB
Bestandsnaam:
KA01645TNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN NL 01/01/2024Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
127.1 KB
Bestandsnaam:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Taal:
Engels
Versie:
06/05/2026
Bestandsgrootte:
156.3 KB
Bestandsnaam:
71528231 Adapter DIN rail mounting.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN NL 13/07/202616/02/202601/12/2024Taal:
Engels
Versie:
13/07/2026
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
SD03368SEN_0326-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link Add-On Instructions
for Rockwell Automation Studio 5000®EN NL 13/07/202618/05/202601/03/2025Taal:
Engels
Versie:
13/07/2026
Bestandsgrootte:
8.5 MB
Bestandsnaam:
SD03386SEN_0326-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN NL 24/07/2026Taal:
Engels
Versie:
24/07/2026
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
The perfect fit for your measuring point
The perfect fit for your measuring point
Temperature transmitters from Endress+HauserTaal:
Engels
Versie:
31/07/2024
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
IN01338T_09EN.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Perfektní přizpůsobení pro váš měřicí bod
Perfektní přizpůsobení vašemu měřícímu bodu
Převodníky teploty od společnosti Endress+HauserTaal:
Tsjechisch
Versie:
25/09/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
FO_iTEMP_eBrochure_transmitter_IN01338T_09-CS.pdf
-