Overzicht specificaties
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
24"
Toepassingsgebied
De robuuste thermowell is ontworpen voor gebruik in veeleisende en veiligheidsrelevante toepassingen, bv. in de chemische, olie & gas- en energie-industrie. Door het gebruik van robuuste beschermbuizen en speciale materialen zijn zelfs barre omgevingen, corrosieve stoffen en hoge drukken geen probleem.
Ontworpen voor weerstands- en thermokoppel-thermometers en geschikt voor industriële of zware toepassingen.
Voor aangescherpte beschermingseisen voor de temperatuursensor met betrekking tot fysische en chemische invloeden
Voor gebruik in pijpleidingen en containers of tanks
Ideaal voor alle meetpunten die regelmatig moeten worden geherkalibreerd, door het inzetstuk in gesloten processen te vervangen
Voordelen
De lengte van het verlengstuk, de insteeklengte en de totale lengte kunnen worden gekozen al naargelang de proceseisen
De modulaire configuratie maakt gebruik in alle industriële processen met zware thermische en mechanische belastingen mogelijk
Korte responstijd dankzij conische tipvorm
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
TU51, TU52, TU53 and TU54
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
materialEN NL 20/02/202313/01/202115/01/2018Taal:
Engels
Versie:
20/02/2023
Bestandsgrootte:
511.8 KB
Bestandsnaam:
TI01383TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN NL 22/05/2017Taal:
Engels
Versie:
22/05/2017
Bestandsgrootte:
181.1 KB
Bestandsnaam:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Druktoestel
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Product root: T13-, T14-, T53-, T54-, TH13-, TH14-, TH27-, TH53-,
TH54-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU55-, TU67-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNTaal:
Engels
Versie:
24/08/2018
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
0H11923.5C Acceptance Letter.pdf
-