Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture of Thermometer with RTD or TC insert TM121

iTHERM ModuLine TM121
Industrial modular thermometer

Fundamental metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications

TM121
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 100 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Toepassingsgebied

iTHERM ModuLine TM121 is a modular metric RTD or TC thermometer with protection tube or to be used with onsite thermowell. With best price-performance ratio it is suitable for basic measurement tasks in non-hazardous areas across all industries.

  • For universal use across all industries: Ideal for standard applications and use in non-hazardous areas.

  • iTEMP temperature transmitter with widely used communication protocols (4–20 mA, HART, IO-Link).

Voordelen

  • Modular configuration for all applications: A wide selection of components, all combined under a single order code.

  • Excellent price-performance ratio: Purpose-built, reliable temperature measurement with basic features.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products