©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Opvolger
Metrische RTD/TC-thermometer met beschermingshuls voor een groot aantal industriële toepassingen
Meer informatie
Fundamental metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas process connection as compression fitting without neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Max. immersion length on request
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Material protection tube/ thermowell
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4841 (310)
Process connection
compression fitting: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" weldingadapter
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Meest gedownload
Omnigrad M TR12, TC12
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
05/06/2019
13/06/2013
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2019
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01118TEN_0219.pdf
Omnigrad M TR12, TC12
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
05/06/2019
13/06/2013
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2019
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01118TEN_0219.pdf
33 documenten
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
05/06/2019
13/06/2013
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2019
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01118TEN_0219.pdf
Modular RTD assembly, protection tube and compression fitting
EN
NL
Duits Spaans Fins French Italiaans Pools Russisch Chinees
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/08/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/03/2010
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI258ten_0310.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
28/03/2023
20/12/2021
Taal:
Nederlands
Versie:
28/03/2023
Bestandsgrootte:
452.7 KB
Bestandsnaam:
XA00072RNL_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
NL
Chinees
30/08/2023
15/05/2023
Taal:
Engels
Versie:
30/08/2023
Bestandsgrootte:
474.5 KB
Bestandsnaam:
XA02109TEN_0323-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modulaire RTD/TC componenten ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
09/05/2022
Taal:
Nederlands
Versie:
09/05/2022
Bestandsgrootte:
424.3 KB
Bestandsnaam:
XA01057TNL_0422-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
NL
Russisch
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
453.6 KB
Bestandsnaam:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds Chinees
28/07/2025
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
Taal:
Nederlands
Versie:
28/07/2025
Bestandsgrootte:
458.1 KB
Bestandsnaam:
XA00044RNL_2225-00.pdf
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM
TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子 Ex nA IIC T6-T1 Gc
Taal:
Chinees
Versie:
31/07/2020
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
XA02111TZH_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Filter kunststof behuizing F15, 3 stuks
Connector 4p M20/M12 150mm
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p
Afdichting 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 st.
Elastosil gland, TA70-NV D=9mm
Afdichtingset voor TA70-PV D=11mm
Compressie koppeling TA50
Tekeningnummer
Bestelcode
F
TA50-
Gasket spares TA50-KB/JB/EB/SB/TB
Gasket spares TA50-KP/RP/JP/TP/EP/SP
Tekeningnummer
Bestelcode
A
TPR100-
Tekeningnummer
Bestelcode
A
TS111-
ReadWin2000 configuratie/uitleessoftware
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30A-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30D-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30P-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30H-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA21E-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20B-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20J-
Onderdelenpakket O-ring TA20R
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30E-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20A-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20D-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20R-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20W-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT82-
iTEMP TMT184, headtransmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT184-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT85-
iTemp TMT180, koptransmitter Pt100
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT180-
iTEMP TMT181, koptransmitter PCP
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT181-
iTEMP TMT182, koptransmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT85-
Display-unit Koptransmitter
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TID10-
Bevestigingskit cpl.TMT8x/7x (europees)
Tekeningnummer
Bestelcode
E
TW12-
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111515
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111514
Warmtegeleidende pasta FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles