Overzicht specificaties
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 60.000,00 mm (2.360'')
Toepassingsgebied
The iTHERM TMS31 is a versatile, modular multipoint temperature assembly designed for temperature average detection and profiling in grain, organic bulk material storage silos and in oil, fuel storage tanks.
The device’s mechanical robustness and accurate temperature sensors offer the necessary characteristics for safe, reliable and economic product storage operations. In its standard configuration it is available with up to 20 thermocouple (TC) or RTD sensors fitted to a primary metal rope.
Oil storage tanks
Bulk material silos
Voordelen
-
Easy installation and process integration thanks to a high degree of customization
-
Flexible rope that adapts to different silos or tank operating conditions (filling, emptying, storage, …)
-
Intrinsically safe device for use in Ex areas
-
Highly robust design for a long product lifetime and continuous monitoring in all conditions
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Nederlandse versie - 05/2025
ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
EN NL 20/05/2025Taal:
Nederlands
Versie:
20/05/2025
Bestandsgrootte:
652.3 KB
Bestandsnaam:
XA03533TNL_0125-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Multipoint thermometer
Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with flexible metal rope for silos and storage tank applications
EN NL 30/10/202531/03/202420/12/2018Taal:
Engels
Versie:
30/10/2025
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
TI01443TEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Multipoint-thermometer
TC/RTC-temperatuurprofilering met direct contact aan flexibele metalen kabel voor toepassing in silo's en opslagtanks
EN NL 20/11/202530/04/202415/12/2018Taal:
Nederlands
Versie:
20/11/2025
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
BA01955TNL_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN NL 20/05/2025Taal:
Nederlands
Versie:
20/05/2025
Bestandsgrootte:
652.3 KB
Bestandsnaam:
XA03533TNL_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db X
0/1Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db XEN NL 26/05/2025Taal:
Engels
Versie:
26/05/2025
Bestandsgrootte:
650.5 KB
Bestandsnaam:
XA03551TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN NL 15/09/2025Taal:
Engels
Versie:
15/09/2025
Bestandsgrootte:
954.1 KB
Bestandsnaam:
XA03640TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieTaal:
Duits
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
38.5 MB
Bestandsnaam:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesTaal:
Engels
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
39 MB
Bestandsnaam:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Tesis ve personel güvenliğinin nasıl sağlanacağını deneyimlediniz mi?Taal:
Turks
Versie:
05/03/2024
Bestandsgrootte:
358.2 KB
Bestandsnaam:
CS01823B60EN0123_Storage_20230912-TR.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Schutz vor Staubentzuendung in Schuettgutsilos
Wie kann die Sicherheit von Anlagen und des Personals
sichergestellt werden?Taal:
Duits
Versie:
06/10/2023
Bestandsgrootte:
323.1 KB
Bestandsnaam:
CS01823B11DE0123_Lagerung_20230912.pdf
-