Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Intrinsically safe temperature sensor – iTHERM ModuLine TM131

iTHERM ModuLine TM131
Industrial modular thermometer

Metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications

TM131
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration up to 100 bar

  • Operating temperature range

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

Toepassingsgebied

iTHERM ModuLine TM131 is a modular metric RTD or TC thermometer with protection tube or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.

  • For universal use across all industries: From heavy industries (Power & Energy, Chemical, Oil & Gas) to utility applications.

  • International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI.

  • iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity.

Voordelen

  • Modular configuration for all applications: A wide selection of components and innovations, all combined under a single order code.

  • Increased efficiency: Fastest response times with QuickLink thermowell and optimal thermal coupling or iTHERM QuickSens sensor design.

  • Enhanced safety: Reliability in demanding applications with iTHERM StrongSens and highest vibration-resistance or Dual Seal second process barrier.

  • Effortless handling: iTHERM QuickNeck divisible extension neck for minimized maintenance downtime.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products