Overzicht specificaties
-
Accuracy
depending on application
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on application
-
Operating temperature range
-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Toepassingsgebied
De niet-invasieve thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 wordt in alle industrieën gebruikt om de temperatuur te meten zonder risico op lekkage en procesonderbreking. Het instrument is veilig en eenvoudig te installeren en biedt dezelfde nauwkeurigheid en responstijd als bij invasieve temperatuurmeting. Een speciaal ontworpen thermokoppel zorgt voor een ideale thermische geleiding naar de sensor en vermindert omgevingsinvloeden, wat resulteert in superieure meetprestaties, zelfs in vergelijking met elektronische compensatie.
Universeel inzetbaar in alle industrieën
Ideaal voor veeleisende procesomstandigheden, zoals hoge stromingssnelheden, hoge procesdrukken, zeer viskeuze of corrosieve media, slijtage, pigging of kleine leidingdiameters
Perfect voor installatie achteraf voor metingen in bestaande faciliteiten voor energie- en veiligheidsbewaking
Voordelen
Meetnauwkeurigheid en responstijd vergelijkbaar als bij invasieve metingen
Leiding hoeft niet te worden geopend, dus geen risico op lekkage
Meer veiligheid voor personeel, fabriek en milieu
Gebruikersvriendelijk van productselectie tot installatie en onderhoud
Aanzienlijke kostenbesparingen: kortere ontwikkelings- en projectplanningstijden, lagere kosten voor installatie, certificering en inspecties en geen kosten voor thermowells, nozzles en flenzen, lasnaadinspecties en leidingverlengstukken.
iTEMP-temperatuurtransmitter met alle standaard communicatieprotocollen en optionele Bluetooth®-connectiviteit
Internationale certificering: bv. explosiebeveiliging volgens ATEX, IECEx, CSA en NEPSI; functionele veiligheid (SIL)
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM611
Engelse versie - 01/2025
Surface thermometer Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applications
EN NL 31/01/202502/12/2024Taal:
Engels
Versie:
31/01/2025
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01801TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Redefining non-invasive temperature measurement!
Engelse versie - 02/2025
The alternative for harsh process conditions: iTHERM SurfaceLine TM611
Taal:
Engels
Versie:
24/02/2025
Bestandsgrootte:
18.6 MB
Bestandsnaam:
IN01424T_09 iTHERM SurfaceLine TM611.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM611
Surface thermometer
Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applicationsEN NL 31/01/202502/12/2024Taal:
Engels
Versie:
31/01/2025
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01801TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTHERM SurfaceLine TM611
Surface thermometer
Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applicationsEN NL 31/01/202502/12/2024Taal:
Engels
Versie:
31/01/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
BA02366TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTHERM SurfaceLine TM611
Oppervlaktethermometer
Niet-invasieve RTD/TC thermometer met hoge meetprestaties voor
veeleisende toepassingenEN NL 02/12/2024Taal:
Nederlands
Versie:
02/12/2024
Bestandsgrootte:
692.8 KB
Bestandsnaam:
KA01716TNL_0124-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN NL 03/11/2025Taal:
Engels
Versie:
03/11/2025
Bestandsgrootte:
294.5 KB
Bestandsnaam:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN NL 24/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
24/01/2024
Bestandsgrootte:
461.4 KB
Bestandsnaam:
XA03258TNL_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN NL 29/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
29/01/2024
Bestandsgrootte:
431.8 KB
Bestandsnaam:
XA03256TNL_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200</sub>450 °C Da
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C DbEN NL 28/07/2025Taal:
Engels
Versie:
28/07/2025
Bestandsgrootte:
428.5 KB
Bestandsnaam:
XA03592TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofTaal:
Engels
Versie:
17/09/2024
Bestandsgrootte:
449.6 KB
Bestandsnaam:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Taal:
Engels
Versie:
27/01/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC T85°C…T450°C Db XEN NL 29/10/2025Taal:
Engels
Versie:
29/10/2025
Bestandsgrootte:
459.6 KB
Bestandsnaam:
XA03661TEN_0125-00.pdf
-