Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Toepassingsgebied
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit in kritische processen in elke industrie. De configureerbare transmitter verstuurt geconverteerde signalen van RTD- en thermokoppel (TC)-temperatuursondes alsmede weerstands- en spanningssignalen met behulp van HART®-communicatie. Diagnostische informatie volgens NAMUR NE 107. Naadloze integratie in elk groot regel- en asset-managementsysteem. Geïntegreerde bluetooth®-interface voor bediening op afstand via Endress+Hauser SmartBlue-app.
Bluetooth®-temperatuurtransmitter met HART®-communicatie voor de omzetting van diverse ingangssignalen in een schaalbaar, analoog uitgangssignaal van 4 tot 20 mA
Verbeterde procesefficiëntie en beschikbaarheid van de installatie
Universele ingang voor RTD, TC, weerstandstransmitters (Ω), spanningstransmitters (mV)
Installatie in aansluitkop vorm B (vlak) volgens DIN EN 50446
Installatie in kasten met DIN-rail behuizing
Optionele installatie in procesbehuizing, zelfs voor gebruik in Ex d-toepassingen
Voordelen
Veilige werking in gevaarlijke omgevingen dankzij internationale goedkeuringen
Betrouwbare werking dankzij sensor- en instrumentbewaking
Geïntegreerde bluetooth®-interface voor de draadloze weergave van meetwaarden en configuratie via E+H SmartBlue (app), optioneel
Diagnostische informatie volgens NAMUR NE 107
Leverbaar met aansluit-display TID10
Optimalisatie van de meetnauwkeurigheid door sensor-transmitter-aanpassing.
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTEMP TMT72
Engelse versie - 05/2024
Temperature transmitter
EN NL 10/05/202418/03/202220/10/202023/04/201903/12/2018Taal:
Engels
Versie:
10/05/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
TI01392TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - iTEMP TMT72 - HART
Language neutral - 06/2025
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 Schneider Invensys, ArchestrA IDE, 4.0.04001 Yokogawa, Plant Resource Manager, R3.31<br/ >Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Honeywell, Field Device Manager, R500 PACTware, PACTware, 5.0 SP4 Endress+Hauser, Fi eld Xpert SMT70, 1.08.08
Taal:
Language neutral
Versie:
02/06/2025
Bestandsgrootte:
179.6 MB
Bestandsnaam:
EH_iTEMP_TMT72_HART_FW_1_01_zz_Dev_Rev_01.zip
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTEMP TMT72
Temperature transmitter
EN NL 10/05/202418/03/202220/10/202023/04/201903/12/2018Taal:
Engels
Versie:
10/05/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
TI01392TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT72
Temperature transmitter
EN NL 27/04/202416/05/202220/10/202013/05/201903/12/2018Taal:
Engels
Versie:
27/04/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
BA01854TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Temperatuurtransmitter
iTEMP TMT71 met 4 tot 20 mA analoge uitgang
iTEMP TMT72 met HART®-communicatieEN NL 30/04/202429/05/201913/11/2018Taal:
Nederlands
Versie:
30/04/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01414TNL_0324-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN NL 03/11/2025Taal:
Engels
Versie:
03/11/2025
Bestandsgrootte:
294.5 KB
Bestandsnaam:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTEMP TMT71 iTEMP TMT72
IND-Ex:
Ex ia IIC T6...T4 Ga (Head)
Ex ia IIC T6...T4 Gb (Head)
Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (Field)
Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (DIN rail)Taal:
Engels
Versie:
27/10/2025
Bestandsgrootte:
487.6 KB
Bestandsnaam:
XA03647TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyTaal:
Engels
Versie:
26/06/2023
Bestandsgrootte:
277.7 KB
Bestandsnaam:
10000010382.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72
ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
EN NL 17/07/202316/08/202220/08/202002/03/202030/10/2019Taal:
Nederlands
Versie:
17/07/2023
Bestandsgrootte:
494 KB
Bestandsnaam:
XA01736TNL_0623-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN NL 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Taal:
Nederlands
Versie:
17/07/2023
Bestandsgrootte:
448 KB
Bestandsnaam:
XA01006TNL_0823-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyTaal:
Engels
Versie:
26/06/2023
Bestandsgrootte:
327 KB
Bestandsnaam:
10000010389.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTEMP TMT71, iTEMP TMT72, iTEMP TMT82
Ex db IIC T6…T4 Gb
Ex tb IIIC T85 °C…T105 °C DbEN NL 25/08/2025Taal:
Engels
Versie:
25/08/2025
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA03636TEN_0125-00.pdf
-