Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <=0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <=0,18 °F
Toepassingsgebied
De 1-kanaals iTEMP TMT142B transmitter met display met achtergrondverlichting levert zeer betrouwbare, nauwkeurige en langdurig stabiele metingen in kritische processen en gevaarlijke omgevingen.
Deze biedt veilige bediening op afstand via de geïntegreerde Bluetooth®-interface (Endress+Hauser SmartBlue-app), verpakt in een robuuste éénkamer-veldbehuizing. Deze converteert ingangssignalen van weerstandssensoren (RTD), thermokoppels (TC), weerstanden (Ω) en spanningstransmitters (mV) naar een signaal van 4 tot 20 mA en HART® 7-communicatie.
Temperatuurtransmitter met veilige Bluetooth®- en HART® 7-communicatie
Display met achtergrondverlichting voor duidelijke proces- en diagnose-informatie in het veld
Universele ingang voor weerstandssensoren (RTD), thermokoppels, weerstanden (Ω) en spanningstransmitters (mV)
Betrouwbaarheid, langetermijnstabiliteit en hoge nauwkeurigheid voor veilige bewerkingen in kritische processen
Robuuste aluminium of roestvrijstalen behuizingen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en extreme procesomstandigheden
Voordelen
Gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen volgens internationale goedkeuringen:
Gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke gebieden:
CSA (IS, NI, XP en DIP), ATEX, INMETRO, NEPSI (Ex ia, Ex d, stofexplosieveilig).Betrouwbare, langdurig stabiele en nauwkeurige temperatuurmetingen zelfs onder extreme omstandigheden dankzij de drukbestendige ingekapselde éénkamer-behuizing en geïntegreerde overspanningsbeveiliging
Bluetooth®-interface: bespaar tijd en moeite bij de inbedrijfstelling, de configuratie en het onderhoud met de Endress+Hauser SmartBlue-app
Voorspellend onderhoud met geavanceerde diagnosefuncties en korte statusmeldingen volgens NAMUR NE 107
Nieuw ontwikkeld display met achtergrondverlichting met grote tekens voor duidelijke procesinformatie onder alle omstandigheden
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
iTEMP TMT142B
Temperature field transmitter
with HART® protocolEN NL 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Taal:
Engels
Versie:
22/01/2021
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI00107REN_1621.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT142B
Temperature transmitter
with HART<sup>®</sup> protocolEN NL 31/01/202307/06/202125/06/202017/02/202015/12/2006Taal:
Engels
Versie:
31/01/2023
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
BA00191REN_1623-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT142B
Temperatuurtransmitter
EN NL 31/01/202320/07/202005/05/202001/02/200901/10/2005Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2023
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA00222RNL_1623-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Austausch Deckel RIA14, RIA141, RID14
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäusedeckel des RIA14, RIA141,
RID14
RIA141X-HK, -HL
TMT142X-HC, -HDEN NL 23/01/2025Taal:
Engels
Versie:
23/01/2025
Bestandsgrootte:
811.6 KB
Bestandsnaam:
71068418.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Austausch Display TMT142, TMT142B
EA Austausch Display TMT142, TMT142B
TMT142X-DA
TMT142X-DB
TMT142X-DCEN NL 30/01/2025Taal:
Engels
Versie:
30/01/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
51010422.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN NL 03/11/2025Taal:
Engels
Versie:
03/11/2025
Bestandsgrootte:
294.5 KB
Bestandsnaam:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Austausch Gehäuse TMT142, TMT142B
EA Austausch Gehäuse TMT142, TMT142B
TMT142G-xxxEN NL 30/01/2025Taal:
Engels
Versie:
30/01/2025
Bestandsgrootte:
811.8 KB
Bestandsnaam:
71022037.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Austausch Elektronik TMT142B
EA Austausch Elektronik TMT142B
TMT142E-xBx
TMT142E-xCxEN NL 05/02/202530/01/2025Taal:
Engels
Versie:
05/02/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
71502831.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Austausch Deckel TMT142, TMT142B
Einbauanleitung für den Austausch Gehäusedeckel TMT142, TMT142B
TMT142X-HxEN NL 30/01/2025Taal:
Engels
Versie:
30/01/2025
Bestandsgrootte:
811.6 KB
Bestandsnaam:
71068418.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT142, TMT142B
HART®
Ex ia IIC T4~T6 Ga/GbEN NL 22/08/2022Taal:
Engels
Versie:
22/08/2022
Bestandsgrootte:
808.4 KB
Bestandsnaam:
XA02912TEN_0122-00.pdf
-