Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture of: Condumax CLS21

Condumax CLS21

CLS21
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Geleidbaarheid 2-elektrode sensor.
Toepassing: midden/hoge geleidbaarheid.
Waterbehandeling fasescheiding.
Proces max. 135°C.
Proces druk max. 16 bar (20°C).
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6/FM.
Materialen: grafiet, titanium, PES.
Kwaliteitscertificaat kalibratie.

Voorganger