EtherNet/IP maakt veldinstrumenten mogelijk om te integreren in automatiseringssystemen met gebruik van standaard ethernet technologie.
Gebaseerd op bewezen Ethernet-standaarden, ondersteunt en vereenvoudigt EtherNet/IP de communicatie tussen veldapparaten, regelaars en systemen op een hoger niveau.
EtherNet/IP maakt directe integratie van veldinstrumenten mogelijk in uw automatiseringssysteem met gebruik van standaard ethernet technologie. Proces-, apparaat- en diagnostische gegevens kunnen in de gehele productiefaciliteit worden vastgelegd, gedeeld en geraadpleegd, zorgen betere zichtbaarheid in de bedrijfsvoering en prestaties.
EtherNet/IP ondersteunt ook toegang op afstand via geïntegreerde webservers, terwijl opstartgegevens en apparaatbeschrijvingen op het apparaat zelf helpen de inbedrijfstelling en het onderhoud te vereenvoudigen.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .