Overzicht specificaties
-
Process temperature
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar
(Vacuum ... 1450 psi)
Toepassingsgebied
Liquicap FTI51 is een staafsonde voor niveaudetectie van zeer viskeuze vloeistoffen die aangroei kunnen vormen. Ook gebruikt voor detectie van interface en schuim van geleidende vloeistoffen. Dankzij de actieve aangroeicompensatie biedt de FTI51 maximale betrouwbaarheid en is deze geschikt voor een breed scala aan toepassingen door de internationale certificaten. De onderdelen die in contact komen met het proces zijn gemaakt van corrosiebestendig en FDA-toegelaten materialen - hierdoor wordt een hoge veiligheidsstandaard gewaarborgd.
Voor vloeistoffen die aangroei kunnen vormen. Interfacedetectie van verschillende vloeistoffen. Tweepunts bewaking (pompregeling) met slechts één procesaansluiting. Schuimdetectie van geleidende vloeistoffen.
Procesaansluitingen: flenzen, schroefdraad, speciale hygiënische procesaansluitingen
Temperatuur: -80 tot +200 °C (-112 tot +392 °F)
Druk: vacuüm tot +100 bar (vacuüm tot +1.450 psi)
Sensorlengte: 6 m (20 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten, maritieme goedkeuring
Voordelen
Kostenbesparingen dankzij eenvoudige en snelle inbedrijfstelling, terwijl kalibratie door een druk op de knop wordt uitgevoerd
Betrouwbare en veilige metingen dankzij de aangroeicompensatie
Betrouwbare en universele toepassing dankzij een groot aantal certificaten en goedkeuringen
Korte responstijd
Het materiaal dat in contact komt met het proces is gemaakt van corrosiebestendig en FDA-toegelaten materialen
Tweetraps overspanningsbeveiliging
Geen herkalibratie na vervanging van de elektronica
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquicap M FTI51
Engelse versie - 02/2025
Capacitance
EN NL 14/02/202525/09/2023Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI01530FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Liquicap M FTI51, FTI52
Engelse versie - 06/2017
Capacitance point level switch
EN NL 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA00299FEN_1417.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquicap M FTI51
Capacitance
EN NL 14/02/202525/09/2023Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI01530FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance
Point level switch for liquidsEN NL 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI00417FEN_1417.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance point level switch
EN NL 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA00299FEN_1417.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquicap M FTI51
Capacitance
EN NL 05/09/202425/09/2023Taal:
Engels
Versie:
05/09/2024
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA02031FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquicap M FTI51
Capacitieve niveauschakelaar
EN NL 01/09/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
951.9 KB
Bestandsnaam:
KA01471FNL_0120.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 24/02/202215/08/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
24/02/2022
Bestandsgrootte:
119 KB
Bestandsnaam:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 11/08/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
11/08/2014
Bestandsgrootte:
134.4 KB
Bestandsnaam:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 11/08/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
11/08/2014
Bestandsgrootte:
164.3 KB
Bestandsnaam:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 11/08/201416/01/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
11/08/2014
Bestandsgrootte:
136.4 KB
Bestandsnaam:
EA01047FA2_0314.pdf
-