Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard 0.1%
Optional 0.075% -
Process temperature
-10°C...+100°C
(+14°F...+212°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L -
Max. meetafstand
100 m (328 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Toepassingsgebied
De Deltapilot FMB70 met de vochtbestendige Contite-meetcel en 2-kamer behuizing wordt veel ingezet voor proces- en hygiënische toepassingen. Het instrument is ontwikkeld voor niveaumetingen in vloeibare en pasta-achtige media in open of gesloten reservoirs, waarbij de metingen niet worden beïnvloed door mogelijke schuimvorming. De geïntegreerde HistoROM/M-DAT-datamodule maakt het beheer van proces- en instrumentparameters eenvoudig. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL3-veiligheidssystemen.
Voor niveau- en/of drukmeting.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppelingen
Temperatuur: –10 tot +100 °C (14 tot 212 °F) (+135 °C (275 °F) gedurende max. 30 minuten)
Meetbereik: 0,1 tot 10 bar rel. (1,5 tot 150 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,075%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Hermetisch afgedichte vochtbestendige Contite-meetcel, hoge referentienauwkeurigheid: ± 0,1%, optioneel ± 0,075% en minimale temperatuureffecten dankzij actieve temperatuurcompensatie
Optimale consistente herhaalbaarheid en langetermijnstabiliteit
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
HistoROM/M-DAT-databackup voor instrumentinstellingen en meetwaarden
Functiebewaking van de meetcel tot de elektronica
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Internationaal inzetbaar dankzij een breed scala aan goedkeuringen
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Deltapilot S FMB70
Engelse versie - 09/2021
Hydrostatic level measurement
EN NL 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Taal:
Engels
Versie:
27/09/2021
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
TI00416PEN_2421.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Engelse versie - 04/2017
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltapilot S FMB70
Hydrostatic level measurement
EN NL 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Taal:
Engels
Versie:
27/09/2021
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
TI00416PEN_2421.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltapilot S FMB70 FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via FOUNDAT
ION FieldbusEN NL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201423/05/2013Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
BA00372PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltapilot S FMB70 PROFIBUS PA (V04.01.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via PROFIBU
S PAEN NL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA00356PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltapilot S FMB70 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure sensor with CONTITE measuring cell
Condensate-proofedEN NL 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201408/05/2014Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
843.7 KB
Bestandsnaam:
BA00332PEN_2022-00 .pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift – Beschrijving van de instrumentfuncties Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75Deltapilot S FMB70
Procesdruk/verschildruk, flow/hydrostatica
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00274PNL_1311.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and Deltapilot S FMB70
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and
Deltapilot S FMB70EN NL 24/04/2012Taal:
Engels
Versie:
24/04/2012
Bestandsgrootte:
257.4 KB
Bestandsnaam:
KA00672PA2_0607.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot S FMB70
Hydrostatische niveaumeting
EN NL 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201423/05/2013Taal:
Nederlands
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01026PNL_1821-00.pdf
-