de afbeelding toont een voorbeeld van een beschikbare oplossing
Netilion Network Insights is de oplossing voor gebruikersvriendelijke en onderhoudsarme waternetwerkbewaking. Hierbij worden alle niveaus van een watervoorzieningssysteem met elkaar verbonden: van de procesmeetinstrumenten tot componenten voor gegevensoverdracht en -registratie tot gegevensevaluatie – uw slimme oplossing voor waternetwerkbeheer van één enkele bron. Opgenomen metingen van alle processtappen worden weergegeven in een aanpasbare visualisatie in het geïntegreerde dashboard van de web-based oplossing.
Solution overview:
Available for:
Water, afvalwater en afval
Hardware & Software:
Hoogwaardige meetinstrumenten voor flow, niveau, druk, temperatuur, analyse of registratie
Veilige connectiviteitsoplossingen: via kabel of draadloos, met onvervalsbare versleutelde communicatie
Web-based SCADA met dashboard en visualisatie op maat
Netilion – ons state-of-the-art IIoT-ecosysteem
Heartbeat Technology – onze unieke diagnose-, bewakings- en verificatieconcept
Services:
Projectmanagement & engineering
FAT & SAT services
Opstarten en inbedrijfstelling van het project
Klanttraining
Kalibratieservices
Onderhoudsservices
1e digitale wateroplossing
met cloud-based instrumentverificatie
Onze Netilion Network Insights-oplossing biedt eenvoudige instrumentverificatie tijdens bewerkingen dankzij Heartbeat Technology. De geïntegreerde Heartbeat Verification-functionaliteit is een traceerbare verificatiemethode volgens ISO 9001 en kan direct worden getriggerd binnen de oplossing voor alle ondersteunde flowmeters – altijd en overal. Met deze geautomatiseerde cloud-based instrumentverificatie voldoet u moeiteloos aan wettelijke eisen terwijl u kosten en tijd bespaart.
Van de drinkwaterkwaliteit tot restemissies in gezuiverd afvalwater biedt onze aanpasbare en web-based oplossing, Netilion Network Insights, dag en nacht realtime bewaking van uw KPI's – in het veld of in het regelcentrum. De uitgebreide visualisatie van alle waterstromen waarborgt volledige transparantie van uw waternetwerk en helpt u bij het optimaliseren van alle processen waarbij sensoren waardevolle informatie verzamelen.
Verhoog de efficiëntie met verzamelen van gegevens op afstand, waardoor handmatige metingen en bemonstering ter plaatse achterwege kunnen blijven.
Vertrouw op geautomatiseerde rapporten die minder gevoelig voor fouten zijn.
Verhoog de energie- en kostenefficiëntie door een lager energieverbruik dankzij een betrouwbare detectie van lekkages in het waternetwerk en door het optimaliseren van pomptijden.
Optimaliseer de beschikbaarheid van water door het voorspellen van het waterverbruik met behulp van uitgebreide trendanalyses en voorspellingen op basis van weergegevens (bv.
afvloeiing, watervraag, beschikbaarheid).
Zorg dat materiaalladingen voldoen aan de wettelijke voorschriften en berekeningen van kosten betrouwbaar zijn, door permanente bewaking van het volume en de kwaliteit van binnenkomend afvalwater, zodat u afwijkingen in een vroeg stadium kunt ontdekken.
Profiteer van cloud-based flowmeter-verificatie met Heartbeat Technology en bespaar tijd met geïntegreerde verificatierapporten waarmee instrumentverificatie op afstand mogelijk is.
With Netilion Water, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Profiteer van operationele efficiëntie, verbeter de betrouwbaarheid van procesmetingen en beperk risico's voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu met de Endress+Hauser onderhoudsdiensten.
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Verwijdering van stikstof uit afvalwater met Liquiline Control
Ontdek Liquiline Control, waarmee stikstof betrouwbaar uit afvalwater kan worden verwijderd, stabiele processen mogelijk zijn, zelfs tijdens piekbelastingen en kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd door optimaal gebruik van energie.
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable phosphorus removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of precipitants.
Water quality monitoring systems for drinking water
Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.
Monitoring systems for municipal wastewater treatment plants
Discover Endress+Hauser smart monitoring for wastewater treatment plants. Comply to legal limit values with improved efficiency with our easy to use, cost-effective, turnkey monitoring systems.
Afvalwater effluentbewakingssystemen voor alle industrieën
Kom meer te weten over onze robuuste, kant-en-klare afvalwatermonitoringsystemen met slim onderhoud die u helpen uw wettelijke en contractuele voorschriften na te leven.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .