Waarom NAMUR NE 107 belangrijk is voor de instrumenttoestand
Betrouwbare informatie over de instrumenttoestand is essentieel voor het instandhouden van productie-efficiëntie, het waarborgen van productkwaliteit en het minimaliseren van niet-geplande downtime.
Article05.01.2026
In het kort
Zonder gestandaardiseerde diagnose zouden installaties worden overspoeld met technische gegevens zonder duidelijkheid over interpretatie of corrigerende acties - wat zou leiden tot inefficiëntie en mogelijke procesonderbrekingen.
NAMUR NE 107 levert heldere aanbevelingen voor de standaardisering van toestandsinformatie van instrumenten.
Door diagnosegegevens in te delen in eenvoudige, toepasbare statusindicatoren verdwijnt de complexiteit en is een snellere besluitvorming mogelijk.
Kiezen voor NAMUR NE 107 vereenvoudigt de bewaking, verbetert onderhoudsstrategieën en ondersteunt voorspellende benaderingen, wat installaties helpt bij het instandhouden van hoge prestaties terwijl het bedrijfsrisico afneemt.
InhoudsopgaveInhoudsopgave
Voordelen van NAMUR NE 107 voor status van instrumenttoestand
Bedieningspersoneel en technische teams hebben het gezamenlijke doel van instandhouding van processtabiliteit en productkwaliteit, maar hun informatie-eisen verschillen nogal. Het bedieningspersoneel wil met name de productie soepel laten verlopen, niet-geplande stilleggingen voorkomen en een consistente output waarborgen. Ze wensen heldere, vereenvoudigde procesgegevens en toestandsindicatoren zonder onnodige complexiteit.
Technische teams - monteurs en engineers - hebben gedetailleerde diagnose-informatie nodig voor het instandhouden van de instrumentatienauwkeurigheid en het voorkomen van storingen voordat ze optreden. Hun werk behelst een diepere analyse en troubleshooting, waarvoor uitgebreide instrumentgegevens zijn vereist.
NAMUR NE 107 overbrugt deze twee perspectieven door de standaardisering van de toestandsrapportage voor alle instrumenten. Deze vereenvoudigt complexe diagnose in vier heldere statuscategorieën, waardoor bedieningspersoneel snel de instrumenttoestand kan interpreteren, terwijl technische teams aanvullende informatie krijgen via intelligent instrumentbeheer (IDM) -systemen. Deze aanpak vermindert complexiteit, versnelt besluitvorming en ondersteunt proactieve onderhoudsstrategieën.
Toelichting statussignalen van NAMUR NE 107
Standaardisatie van instrumenttoestand-informatie is essentieel voor een efficiënte werking van een installatie. NAMUR NE 107 houdt hier rekening mee door het bepalen van vier heldere statuscategorieën, aangegeven door gestandaardiseerde icoontjes en kleuren, waardoor consistentie bij verkopers is gewaarborgd en interpretatie wordt vereenvoudigd:
Controleer functie: laag gewicht; prioriteit 2. Geeft een tijdelijk ongeldig signaal aan, zoals gedwongen outputs tijdens lustests.
Onderhoud vereist: laag gewicht; prioriteit 3. Het instrument werkt maar is bijna aan het eind van zijn levensduur, bijvoorbeeld een pH-sensor die bijna vervangen moet worden.
Buiten de specificaties: gemiddeld gewicht; prioriteit 4. Het instrument werkt buiten de toelaatbare limieten of parameters.
Storing: hoog gewicht; prioriteit 1. Geeft een ongeldig signaal aan dat wordt veroorzaakt door een storing in een sensor, instrument of actuator.
Gewicht vs. prioriteit
Gewicht weerspiegelt de impact van een incident op de systeemfunctionaliteit, terwijl prioriteit de urgentie van corrigerende actie aangeeft. Problemen met een hoog gewicht zijn van invloed op de procesintegriteit, terwijl problemen met een hoge prioriteit onmiddellijke aandacht vereisen.
In deze tabel worden de kleuren, vormen en symbolen voor elk signaal weergegeven, om te laten zien hoe makkelijk elke status in één oogopslag kan worden herkend:
Met NE 107 krijgt bedieningspersoneel eenvoudige, uniforme toestandssignalen in plaats van talloze foutcodes, waardoor de complexiteit vermindert en responstijden worden verkort. Technische teams hebben toegang tot uitgebreide diagnosegegevens via tools voor intelligent instrumentbeheer (IDM) zoals FieldCare waarbij gebruik wordt gemaakt van FDT/DTM-technologie.
Een toestandssignaal kan meerdere diagnostische omstandigheden aangeven afhankelijk van het instrumenttype. Zonder een gestructureerd bewakingssysteem verschijnt deze informatie vaak gefragmenteerd op instrumentdisplays of bedieningspanelen, waardoor het interpreteren ervan tijdrovend en complex is.
Digitale diensten als Netilion Health organiseren diagnosegegevens in een helder, toepasbaar format, waardoor gebruikers gedetailleerde informatie makkelijk kunnen bekijken. Deze aanpak vereenvoudigt troubleshooting en ondersteunt voorspellend-onderhoudsstrategieën.
Een radarniveautransmitter bijvoorbeeld kan diagnosegegevens leveren over sensoren, elektronica, configuratie en procesomstandigheden. Deze gegevens zijn slechts een deel van de beschikbare gegevens; uitgebreide diagnosegegevens zijn te vinden in de technische documentatie van de fabrikant.
Hoe kan de instrumenttoestand efficiënt worden bekeken?
Procescommunicators leveren lokale toegang tot informatie over de instrumenttoestand, waardoor technici diagnosegegevens direct bij het instrument kunnen bekijken. Veel instrumenten werken echter nog met traditionele analoge signalen, wat de beschikbaarheid van uitgebreide diagnosegegevens beperkt. Zelfs bij digitale communicatie zorgen een gebrek aan kennis of toegankelijkheid ervoor dat teams de informatie over de toestand niet volledig kunnen benutten.
Industrial Internet of Things (IIoT) -diensten bieden nu een efficiëntere aanpak. Door gateways en edge devices met elkaar te verbinden, kunnen diagnosegegevens van instrumenten met zelfbewaking worden verzameld en veilig naar de cloud worden verzonden. Technologieën zoals WirelessHART en PROFIBUS bieden deze connectiviteit, waardoor toestandsinformatie altijd en overal beschikbaar is.
Oplossingen als Netilion Health democratiseren toegang tot diagnosegegevens van instrumenten, doordat ze zorgen voor georganiseerde gegevens ter ondersteuning van voorspellend onderhoud, verbetering van de productiebetrouwbaarheid en verhoging van de teamefficiëntie. Deze integratie vermindert complexiteit en waarborgt dat kritische toestandsinformatie indien nodig beschikbaar is.
Is de NAMUR NE 107 nieuw?
NAMUR NE 107 is geen recente ontwikkeling; het is al jaren een beproefde standaard. Wat echter nieuw is, is de manier waarop deze informatie nu kan worden bereikt en gebruikt. Industrial Internet of Things (IIoT) -cloudplatformen hebben de omgang met diagnosegegevens veranderd: ze zijn nu makkelijker te bekijken, te interpreteren en te organiseren via dashboards, archieven en andere gestructureerde tools.
Hoewel voor een gedetailleerde analyse nog steeds besturingssystemen en software voor intelligent instrumentbeheer (IDM) nodig zijn, leveren IIoT-platformen vereenvoudigde toegang tot essentiële gegevens, alarmen en historische registraties. Deze integratie vergroot de zichtbaarheid en ondersteunt proactieve onderhoudsstrategieën, waardoor de efficiëntie van de hele installatie wordt verbeterd.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen? Selecteer op categorie of op industrie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .