De digitalisering van het dagelijkse leven bepaalt ons gedrag constant. Klantondersteuningsbots bijvoorbeeld maken service sneller en efficiënter.
AI heeft zicht ontwikkeld tot een punt waarbij veel problemen autonoom kunnen worden opgelost.
Zorgen over de werkgelegenheid zijn begrijpelijk, maar automatisering creëert ook nieuwe kansen waarvoor meer vaardigheden nodig zijn.
De digitale transformatie gaat steeds sneller binnen alle sectoren, ook bij industriële toepassingen.
Toch rijst bij elke nieuwe trend de vraag: zijn we er klaar voor? Laten we eens kijken wat digitale transformatie inhoudt en wat deze voor bewerkingen kan betekenen.
InhoudsopgaveInhoudsopgave
Wat is digitale transformatie?
Digitale transformatie in de procesindustrie wordt doorgaans gedefinieerd als de strategische integratie van digitale technologieën in alle aspecten van bewerkingen voor het fundamenteel verbeteren van efficiëntie, betrouwbaarheid en waardecreatie. Het gaat niet zo zeer over het digitaliseren van bestaande processen, maar over het toepassen van gegevens, connectiviteit en geavanceerde analyse voor een slimmere besluitvorming en geoptimaliseerde prestaties in de gehele waardeketen.
Het geven van een eenvoudig antwoord over wat digitale transformatie betekent kan lastig zijn, omdat de bandbreedte afhankelijk is van de desbetreffende industrie. Voor onze doeleinden definiëren we deze als volgt:
Digitale transformatie in de procesindustrie
Digitale transformatie in de procesindustrie betekent het opnemen van digitale technologieën in toepassingen en workflows voor het verbeteren van operationele prestaties en het leveren van meetbare economische waarde.
Een praktisch voorbeeld: traditioneel vereist het controleren van een procesinstrument dat er fysiek in de installatie wordt gegaan en een procescommunicator wordt aangesloten voor een statusdiagnose. Met digitale technologieën zoals toestandsbewakingssystemen is deze informatie meteen beschikbaar op uw handheld-instrument. Bovendien kunnen door het aansluiten van het veld op een cloud-based IIoT-ecosysteem diagnosegegevens en andere gegevens op afstand naar u worden verzonden - waardoor u niet ter plaatse hoeft te zijn. Deze verandering bespaart niet alleen tijd en hulpbronnen, maar maakt ook proactief onderhoud en een verbeterde asset-betrouwbaarheid mogelijk.
Wat zijn de verschillen tussen analoog-digitaalomzetting, digitalisering en digitale transformatie?
In de context van de procesindustrie worden deze termen vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn duidelijke verschillen:
Analoog-digitaalomzetting
Definitie: De omzetting van analoge informatie in digitale vorm. Hierbij wordt niet-digitaal materiaal - zoals tekst, geluid of signalen - omgezet naar een binaire code. Bijvoorbeeld het converteren van een analoog sensorsignaal in een digitaal signaal met behulp van standaard-communicatieprotocollen.
Doel: hierdoor kunnen gegevens elektronisch worden opgeslagen, verwerkt en verzonden.
Digitalisering
Definitie: De toepassing van digitale technologieën voor het verbeteren van bestaande processen, workflows of bedrijfsmodellen. Dit richt zich op het gebruik van realtime-gegevens en connectiviteit voor het verbeteren van operationele efficiëntie en het leveren van waarde aan eindgebruikers.
Voorbeeld: het implementeren van voorspellend-onderhoudstools die gebruikmaken van sensorgegevens voor het verminderen van downtime.
Digitale transformatie
Definitie: Een holistische, strategische methode waarbij digitale technologieën worden geïntegreerd in de gehele organisatie voor het fundamenteel veranderen van de manier waarop deze werkt en waarde levert. In de procesindustrie impliceert dit vaak cloud-based oplossingen, geavanceerde analysegegevens en diensten op abonnementsbasis (Solution-as-a-Service) voor een slimmere besluitvorming en geoptimaliseerde prestaties.
Doel: Stimuleren van innovatie, flexibiliteit en een langdurig sterke concurrentiepositie boven marginale verbeteringen.
Hoe begint u met uw digitale transformatie?
Voor het beginnen met de digitale transformatie hoeven uw bestaande systemen niet volledig te worden herzien. In feite is een van de grootste voordelen van digitale oplossingen de schaalbaarheid. In plaats van uw gehele infrastructuur te vervangen, is de aanbevolen aanpak om klein te beginnen en geleidelijk uit te breiden.
Als u al bestaande processen hebt, kies dan een bepaald gebied waar digitalisering meteen waarde kan opleveren - zoals assetbewaking of gegevensvisualisatie. Bouw van hieruit een basis die later verder kan groeien. Deze stapsgewijze aanpak minimaliseert risico's, vermindert verstoringen en waarborgt meetbare voordelen in elke fase.
Bijvoorbeeld een digitale dienst als Netilion maakt het u mogelijk in een beperkte omvang te beginnen en op te schalen indien nodig. De digitale Netilion-diensten bieden een gratis versie, die u kunt proberen door deze te verbinden met enkele procesinstrumenten. U krijgt gelijk inzicht in de toestand en prestaties van de asset. Als u eenmaal de voordelen hebt ervaren, kunt u bijvoorbeeld overgaan van een offline-setup naar een volledig aangesloten omgeving. Het gebruik van extra edge devices maakt een uitgebreide cloud-based instrumentatie-database voor geavanceerde analyse en optimalisatie mogelijk.
De transformatie starten met digitale diensten
Netilion’s digitale diensten bieden een schaalbare en modulaire aanpak voor digitale transformatie, waardoor installaties assets kunnen aansluiten, informatie kunnen centraliseren en toepasbare inzichten kunnen inwinnen. Ze helpen bij het verbeteren van procestransparantie, bewaking van de assettoestand en gegevenstoegankelijkheid, terwijl quasi realtime performance tracking en voorraadbeheer worden ondersteund. Door het integreren van cloud-based oplossingen met de bestaande infrastructuur verminderen deze diensten handmatige inspanningen, optimaliseren ze onderhoudsstrategieën en verbeteren ze de besluitvorming door nauwkeurige, up-to-date informatie. Tevens waarborgt hun interoperabiliteit een vloeiende integratie met andere systemen, waardoor een verbonden ecosysteem ontstaat dat efficiëntie, betrouwbaarheid en langdurige operationele uitmuntendheid stimuleert.
Klaar voor de volgende stap?
Ontdek meer over hoe Netilion uw bewerkingen kan transformeren hier of neem contact met ons op om uw digitale transformatiereis te bespreken.
Eindnoten
Aanvullingen om u te helpen het maximale uit IIoT
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen? Selecteer op categorie of op industrie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .