Données clés
-
Measured variables
Measurement of gas composition
Volume measurement
Pressure measurement
Temperature measurement
Flow calculation -
Items supplied
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Piping
Pressure and temperature measurement technology
Domaine d'application
Le système de mesure de débit FLOWRUN est conforme à la norme industrielle en matière de comptage de gaz. La conception modulaire et la faible incertitude de mesure facilitent le choix du FLOWRUN. En fonction des exigences de configuration, il est possible d'ajouter des conduites en amont et en aval, un flow computer et des instruments. Le système de comptage étant fabriqué conformément aux normes ISO, il répond aux réglementations et exigences locales.
Comptage transactionnel du gaz naturel
Processus de facturation internes
Mesure des gaz de process
Caractéristiques de l'appareil :
Utilise les compteurs de débit à ultrasons FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT
Disponible de DN 50 à DN 1200, de la classe 150 à la classe 2500
Lors de l'étalonnage, une incertitude de 0,1 % est possible
Adaptations spécifiques au client des composants système
Intégration parfaite du système du flow computer Flow-X
Avantages
Modularité dans le choix du système de mesure
Incertitude de mesure et coûts d'exploitation réduits
Flexibilité lors de la planification du système de mesure de débit
En tant que fournisseur de systèmes, nous assumons la responsabilité du projet, ce qui réduit les efforts lors de l'exécution
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
Innovation (IN)
FLOWRUN, FLOWSKID – reliable turnkey solution for fiscal metering
The FLOWRUN flow metering system complies with the industry standard for gas metering runs. FLOWSKID flow metering systems are
full gas flow metering systems.Langue:
Anglais
Version:
01/01/2025
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-