verminder procesvariabiliteit bij de polypropyleenproductie met realtime-metingen
De polypropyleenproductie is zeer gevoelig voor veranderingen in reactietemperatuur, druk, monomeerconcentratie en waterstofdosering, die van directe invloed zijn op de polymerisatiesnelheid, het moleculair gewicht en de uiteindelijke smelt-eigenschappen.
Zelfs relatief kleine afwijkingen van de optimale omstandigheden kunnen de omzetting verminderen en de productvariabiliteit vergroten. Bij de experimentele polypropyleen-polymerisatie varieerde de omzetting van 3,1% tot 5,82% onder verschillende bedrijfsomstandigheden, terwijl de optimale combinatie van 75°C, 25 bar en 2% waterstof de hoogste omzetting opleverde.
Realtime-procesmetingen en strakkere regeling van deze belangrijke parameters kan een meetbaar effect op de prestaties van de installatie hebben. Recente modellerings- en controlewerkzaamheden hebben aangetoond dat geoptimaliseerde procesomstandigheden de polymeeropbrengst met tot wel 10% kunnen verhogen, terwijl de processtabiliteit en de polymeerconsistentie worden verbeterd. Deze verbeteringen dragen rechtstreeks bij aan de optimalisatie van de polypropyleenproductie door verhoging van de opbrengst en vermindering van de procesvariabiliteit.
Belangrijke feiten
tot 10%
hogere polymeeropbrengst
met geoptimaliseerde polypropyleen-bedrijfsomstandigheden.
Welke metingen helpen bij het regelen van de isotacticiteit, de smelteigenschappen en de grade-wissels?
Bij de polypropyleenproductie worden isotacticiteit, moleculaire gewichtsverdeling en smelteigenschappen sterk beïnvloed door reactoromstandigheden.
Metingen van temperatuur, druk, flow en niveau leveren de procesgegevens die nodig zijn voor handhaving van stabiele polymerisatie-omstandigheden, regeling van waterstof- en monomeerdosering en minimalisering van de variabiliteit tijdens grade-wissels.
Detecteer procesverstoringen voordat deze de productkwaliteit beïnvloeden: Effectieve drukmeting in het reactorsysteem helpt bij het herkennen van opkomende beperkingen, verontreiniging en abnormaal reactiegedrag voordat de productieprestaties worden aangetast. Cerabar PMP71B zorgt voor betrouwbare drukbewaking en geïntegreerde Heartbeat Technology-diagnose
Stabiliseer consistente polymerisatie-omstandigheden: Temperatuurmeting helpt bij het regelen van reactiekinetiek en katalysatoractiviteit tijdens de productie. iTHERM SurfaceLine TM611 levert niet-invasieve metingen voor een snelle detectie van procesverstoringen en koelingsinefficiënties
Bewaak fysieke eigenschappen in real time:Raman Rxn4 meet de microstructuur en fysieke eigenschappen die het belangrijkst zijn voor de productkwaliteit direct
Handhaaf gewenste smelteigenschappen door nauwkeurige reactantdosering: Kleine variaties in de toevoer van propyleen en waterstof kunnen de moleculaire gewichtsverdeling en de uiteindelijke productprestaties beïnvloeden. Promass F 300 levert massaflowmetingen voor belangrijke reactantstromen
Regel de reactorvoorraad onder veeleisende procesomstandigheden:Gammapilot FMG50 levert niet-invasieve radiometrische niveaumetingen, waarbij een nauwkeurige reactorvoorraadregeling en een stabiele werking worden ondersteund
Verminder verliezen tijdens polypropyleen-grade-wissels: Inline Raman Rxn 4 analyzer meet meerdere belangrijke procesparameters in gemengde slurries om een optimale opbrengst en batch-to-batch consistentie te waarborgen
Centrifugale droging
Hoe kan een efficiënte centrifugale droging en stabiele toevoer naar de extrusie worden gehandhaafd?
Een stabiele drogerwerking is belangrijk voor het handhaven van de doorvoer en het waarborgen van een betrouwbare overdracht van polypropyleenpoeder naar de extrusie. Variaties in de voorraad vaste stof, drukomstandigheden en drogerprestaties kunnen leiden tot flowonderbrekingen, een lagere drogingsefficiëntie en downstream-procesinstabiliteit. Metingen van niveau, druk, temperatuur en flow helpen operators bij het handhaven van gecontroleerde drogingsomstandigheden, het bewaken van materiaalverplaatsingen en het vroegtijdig herkennen van verstoringen.
Beheren van de voorraad vaste stoffen in het drogingsproces: Voorraadcontrole helpt bij het voorkomen van procesonderbrekingen, fluctuerende lozingen en problemen met de poederbehandeling. Micropilot FMR67B levert continue niveaumetingen bij de poederbehandeling en tussenopslagvaten, waardoor een vloeiende materiaalflow in het drogingsgedeelte wordt ondersteund
Detecteer opkomende drogerbeperkingen voordat deze de doorstroming beïnvloeden: Drukbewaking helpt bij het herkennen van aangroei, verstoppingen en abnormale flowomstandigheden die de drogingsefficiëntie kunnen verminderen. Cerabar PMP71B levert realtime-drukmetingen en geïntegreerde diagnose voor vroegtijdige herkenning van opkomende procesverstoringen
Controleer de bedrijfsomstandigheden van de droger: Temperatuurafwijkingen kunnen de drogerefficiëntie verminderen en de downstream-verwerkingsprestaties beïnvloeden. iTHERM TM131 levert continue temperatuurmetingen voor bewaking van de drogerwerking en detectie van veranderende thermische omstandigheden
Optimaliseer het verbruik van de wasvloeistof terwijl de drogerprestaties gehandhaafd blijven: Nauwkeurige flowmetingen helpen bij het optimaliseren van het wasvloeistofgebruik, het detecteren van abnormale verbruikspatronen en het ondersteunen van drogingsomstandigheden. Promag P 300 levert betrouwbare flowmetingen voor de wasvloeistoftoevoer en recirculatiesystemen
Waarborg een betrouwbare poederoverdracht naar de extrusie: Consistente materiaalverplaatsingen tussen de centrifugale droger en de extruder zijn belangrijk voor handhaving van de doorvoer en de pelletkwaliteit. Micropilot FMR67B helpt operators bij het handhaven van een gecontroleerde poedervoorraad en producttoevoer naar downstream-instrumenten
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Verbeter de productie van SSBR en ESBR met inline-Raman-monitoring. Krijg realtime inzicht in de reactie, stabiliseer de microstructuur, verhoog de opbrengst en verkort de batchcycli.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .