Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Optimaliseer de productie van synthetisch rubber – Zorg dat elke batch goed is

Realtime Raman-inzicht in de polymerisatiekinetiek en microstructuur maakt het mogelijk om eerder ingrijpende maatregelen te nemen, waardoor de opbrengst wordt verhoogd, de consistentie wordt verbeterd en de cyclustijden bij de productie van synthetisch rubber worden verkort.

Afbeelding van een fabriek voor chemisch synthetisch rubber
Inleiding

Waar prestatieverlies optreedt bij de polymerisatie van synthetisch rubber

Bij de productie van oplossing-styreen-butadieenrubber (SSBR) en emulsie-styreen-butadieenrubber (ESBR) doen de grootste verliezen op het gebied van opbrengst, consistentie en productiviteit zich voor binnen de batch, wanneer de reactiekinetiek en de ontwikkeling van de microstructuur niet in realtime zichtbaar zijn. Zonder dat inzicht worden kansen gemist om eerder corrigerende maatregelen te nemen – en om het reactie-eindpunt eerder te valideren terwijl de batch nog loopt – waardoor beslissingen worden uitgesteld die anders de ruimte-tijd-opbrengst en de effectieve reactorcapaciteit zouden kunnen vergroten. Belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van eindpunten of het doorvoeren van corrigerende maatregelen, worden vaak vertraagd door offline bemonstering en de doorlooptijden in het laboratorium. Deze vertragingen hebben niet alleen gevolgen voor de kwaliteit, maar nemen ook kostbare reactortijd in beslag nadat de reactie haar optimale eindpunt heeft bereikt, waardoor het aantal batches dat de reactor per jaar kan produceren, wordt beperkt.

Aangezien de karakteristieke eigenschappen van synthetisch rubber tijdens de polymerisatie ontstaan, kunnen gemiste reactievensters niet worden ingehaald. Bij de rubberproductie wordt meestal gebruikgemaakt van een stopmechanisme om overpolymerisatie te voorkomen; dat wil zeggen dat de reacties ruim vóór het bereiken van de optimale omzetting worden gestopt. Dit leidt tot onvolledige productomzetting, grotere variabiliteit tussen de verschillende batches en vereist dure reinigings- en terugwinningsprocessen. Het resultaat is materiaal van mindere kwaliteit of dat niet aan de specificaties voldoet – uitkomsten die een directe negatieve invloed hebben op de reactorbenutting, de productiecapaciteit en de operationele marge.

Inzicht

Wat wordt zichtbaar met inline-Raman-spectroscopie

Inline-Raman-spectroscopie integreert chemische intelligentie rechtstreeks in de reactiezone binnen reactoren voor synthetisch rubber en zorgt voor een nauwkeurige eindpuntbewaking, waardoor de streefwaarden voor de Mooney-viscositeit en de omzettingsgraad worden bereikt. Raman-sensoren meten de chemische samenstelling in de reactiemassa zelf, onder werkelijke temperatuur- en drukomstandigheden, terwijl het proces gaande is. Dit biedt continu, ter plaatse inzicht in de reactiekinetiek en de ontwikkeling van de microstructuur, precies op de plek waar de polymeerketens worden gevormd, in plaats van het gedrag af te leiden uit monsters die pas later worden genomen of van buitenaf worden aangeleverd.

Realtime Raman-monitoring maakt het volgende zichtbaar:

  • Het verbruik van monomeren (butadieen en styreen)
  • De reactiekinetiek tijdens de productie van de batch
  • De ontwikkeling van de microstructuur (cis, trans, vinyl, styryl)
  • De verdeling van isomeren die van invloed is op de glasovergangstemperatuur (Tg)
  • De vroege vorming van polymeerblokken en het risico op agglomeratie

Omdat deze metingen inline worden uitgevoerd, wordt het reactiegedrag in realtime gevolgd en niet achteraf gereconstrueerd op basis van laboratoriumgegevens die pas later binnenkomen.

Actie

Hoe inzicht in reacties operationele beslissingen beïnvloedt

Omdat deze informatie tijdens het proces in de reactor wordt gegenereerd, hoeven operators niet langer gebruik te maken van extrapolaties op basis van laboratoriummonsters die met tussenpozen van enkele uren zijn genomen.

Wanneer de reactiekinetiek en de microstructuur tijdens het proces continu zichtbaar zijn, verschuift de procesbewaking van reactief naar proactief. Operators hoeven niet langer af te wachten om te zien wat er al is gebeurd; ze kunnen ingrijpen terwijl de batch wordt geproduceerd, voordat afwijkingen zich verder verspreiden.

Raman-inzichten maken deze acties mogelijk:

  • Meer vertrouwen bij het bepalen van eindpunten
  • Onmiddellijke aanpassing van de toevoer of de omstandigheden wanneer de microstructuur afwijkt
  • Realtime beslissingen over al dan niet doorgaan tijdens de batch
  • Inzicht op besluitvormingsniveau over de vraag of vastgelopen reacties weer op gang moeten worden gebracht (bijv. door toevoeging van een initiator of monomeer)
  • Het afschaffen van handmatige bemonstering van gevaarlijke stoffen in reactoren met hoge temperaturen en hoge druk

Datagestuurde eindpuntbepaling zorgt niet alleen voor een verbetering van de bewaking, maar is ook een middel om de capaciteit te vergroten. Wanneer eindpunten in realtime worden gevalideerd, kunnen batches worden beëindigd zodra de beoogde omzetting en microstructuur zijn bereikt, in plaats van te wachten op bevestiging door het laboratorium. Elk uur dat aan onnodige reactietijd wordt bespaard, vertaalt zich direct in een hogere ruimte-tijd-opbrengst en een grotere jaarlijkse productiecapaciteit bij hetzelfde reactorvolume. De waarde zit niet in het genereren van meer gegevens, maar in inzicht op besluitvormingsniveau wanneer het reactiegedrag verandert.

Afbeelding van een chemische reactor voor de productie ©Endress+Hauser

Batchbewaking in de rubberreactor

Bij de productie van synthetische polymeren lopen de kwaliteit van de batch en de productiviteit het grootste risico tijdens de reactie zelf. Met inline-Raman-monitoring wordt de omzetting van monomeren en de ontwikkeling van de microstructuur continu in de reactor zichtbaar gemaakt. Hierdoor heeft u realtime inzicht op batchniveau en hoeft u niet meer te wachten op de resultaten van het laboratorium. Eindpunten worden bepaald terwijl de batch nog loopt, waardoor een vroeger, gevalideerd eindpunt wordt vastgesteld op basis van de feitelijke reactiestatus in plaats van op basis van laboratoriumresultaten die pas na enige tijd bekend zijn. Correctieve maatregelen worden getroffen voordat er off-spec materiaal wordt geproduceerd en beslissingen worden tijdens de reactie zelf genomen in plaats van achteraf.

Dit zorgt voor beter voorspelbare batchcycli, een nauwkeurigere controle van de eigenschappen en een hogere effectieve reactordoorvoer, waardoor de kosten worden verlaagd en de ruimte-tijd-opbrengst wordt verhoogd.

Meetbare waarde

Van inzicht in reacties tot meetbare impact op de productie

Bij SSBR- en ESBR-polymerisatie leiden uitgestelde beslissingen direct tot het toepassen van een shortstop-strategie, lange wachttijden tussen de batches, langere cyclustijden, grotere variabiliteit en opbrengstverlies. Door eindpunten nauwkeuriger te detecteren en de microstructuur continu te volgen, verkort inline-Raman-spectroscopiemonitoring de doorlooptijd van batches en verbetert het tegelijkertijd de consistentie.

Voordelen voor fabrikanten:

  • Vroegtijdige detectie van eindpunten en vrijgave van batches
  • Minder variatie tussen batches
  • Een hogere opbrengst zonder dat dit ten koste gaat van de controle over de eigenschappen
  • Verbeterde benutting van de reactor door kortere cyclustijden
  • Veiliger gebruik door het afschaffen van handmatige, extractieve bemonstering

Deze resultaten worden tijdens de batch bereikt, niet door middel van correcties achteraf.

Praktisch gezien betekent een eerder gevalideerde afsluiting van de batch meer verkoopbare tonnen per reactor per jaar, waardoor procesinzichten worden omgezet in tastbaar financieel rendement.

Hoe deze waarde in industriële fabrieken voor synthetisch rubber wordt gerealiseerd

Inline-Raman-spectroscopie wordt toegepast met behulp van:

  • ATEX-gecertificeerde Raman-analyzers en dompel- of bypass-sensoren
  • Continue meting bij hoge temperaturen en druk
  • Realtime spectrale modellen die zijn gevalideerd aan de hand van gaschromatografie (GC) en kernspinresonantie (NMR)
  • Gefaseerde implementatie van lab → pilot → productie, waarbij modellen en procesinzicht behouden blijven

In plaats van bestaande bewakingssystemen te vervangen, vormt de Raman-technologie een aanvulling daarop door voorheen onzichtbare reactievariabelen beschikbaar te maken voor bewaking en optimalisatie tijdens de batchverwerking.

Bewezen in de polymerisatie van synthetisch rubber

Inline-Raman-monitoring wordt al tientallen jaren toegepast in processen voor de productie van synthetisch rubber, waaronder butadieenrubber en nitril-butadieenrubber. Dankzij realtime metingen van de monomeeromzetting en de microstructuur kunnen nieuwe kwaliteiten sneller van het laboratorium naar het productieproces worden overgezet, kunnen Tg-kritische eigenschappen consistenter worden beheerst en zijn de processen veiliger geworden doordat handmatige bemonstering uit gevaarlijke processtappen is verwijderd.

Operationele implementatie

Is Raman-spectroscopie geschikt voor uw proces?

Bekijk tips om te bepalen of uw bedrijf klaar is voor de implementatie van Raman-spectroscopie, en maak gebruik van een korte checklist om zelf te beoordelen wat de potentiële voordelen zijn van deze technologie voor uw chemische processen.

Producthighlights 

Bekijk onze Raman-spectroscopiesystemen

/
Onze expertise

Waarom Endress+Hauser?

Endress+Hauser helpt fabrikanten van synthetisch rubber bij het opzetten van voorspelbare, hoogwaardige batchprocessen door procesanalytische technologie (PAT) rechtstreeks in de polymerisatieprocessen te integreren.

  • Uitgebreide expertise op het gebied van polymerisatie en elastomeerchemie
  • Betrouwbare Raman-systemen voor gevaarlijke omgevingen
  • Effectieve applicatie-engineering en langdurige samenwerking
  • Uitgebreid wereldwijd servicenetwerk met sterke lokale technische ondersteuning

Van ontwikkeling tot grootschalige productie: wij zorgen ervoor dat elke batch wordt gecontroleerd op het moment dat het er echt toe doet.

FAQ

Alles wat u moet weten

Volgende stappen

Neem contact met ons op

Bespreek uw procesuitdagingen met onze experts voor de chemische industrie. Wij staan klaar om u te helpen.

Eindnoten

Dit zou u ook kunnen interesseren