Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Instrumentatie en meting in gasontwatering: prestatieregeling van inlaat tot uitlaat

Monitor druk, temperatuur, flow en vocht met vertrouwen en hoge nauwkeurigheid in elke fase van het ontwateringsproces

Aanzicht van een gasraffinage-installatie bij zonsondergang

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Introductie

Een effectieve glycol-gasontwatering vereist een nauwkeurige instrumentatie voor het regelen van de vochtverwijdering, het voorkomen van glycoloverdracht en het voldoen aan gaskwaliteitsspecificaties. Door vroegtijdige detectie van procesafwijkingen kunnen operators corrigerende maatregelen nemen voordat er schade ontstaat. Terwijl een excessieve temperatuurstijging in de reboiler kan leiden tot snellere glycoldegradatie en hogere bedrijfskosten, vormt verontreiniging van downstream-apparatuur door glycoloverdracht zeker een bedreiging voor uw operationele efficiëntie en infrastructuur. Van het waarborgen van effectief contact tussen nat gas en arm glycol tot het veilig verwijderen van geabsorbeerd H2O tijdens de regeneratie, elke processtap vereist nauwkeurige monitoring en betrouwbare inzichten.

Onze productreeks omvat gasanalyzers voor vochtdetectie-, flow-, druk- en temperatuurmeetoplossingen ter ondersteuning van betrouwbare ontwateringsprestaties, geoptimaliseerde doorvoer en compliante gasverwerking.

J22 TDLAS-gasanalyzer: beproefde technologie voor een nauwkeurige en betrouwbare meting van H2O ©Endress+Hauser
Inzichten

Vochtmeting in gasontwatering: aantonen van gaskwaliteit en prestaties

U kunt temperatuur, druk en flow regelen, maar alleen vochtmeting bevestigt het resultaat. Nauwkeurige, realtime-monitoring verandert ontwatering van een aangenomen proces in een gecontroleerde en geoptimaliseerde bewerking, waarbij zowel compliantie als downstream-assets worden beschermd.

Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) wordt gebruikt voor realtime-detectie van vocht in aardgas. Door het watergehalte in het gas direct te bewaken, krijgen operators en engineers een helder, realtime-inzicht, of het systeem voldoet aan de specificaties en efficiënt werkt. Een contactloze optische meting voorkomt verontreiniging en sensorafwijking als gevolg van damponzuiverheden. TDLAS-based gasanalyzers, zoals de J22, waarborgen de hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij extreme omgevingsomstandigheden. Terwijl deze analyzers een snelle respons op concentratieveranderingen geven, zijn ze ongevoelig voor een veranderende stroomsamenstelling.

Proline Prosonic Flow G 300 robuust inline-instrument voor veeleisende gasflowmeting ©Endress+Hauser
Inzichten

Flow onder controle: van nat-gasinlaat tot droog-gasuitlaat

Nauwkeurige ultrasone flowmeting is essentieel voor regeling en controle van de prestaties in gasontwateringseenheden. Bij de inlaat helpt deze om de gassnelheid binnen de bedoelde grenzen te houden van de glycol-contactor; daarom wordt een stabiel gas-glycol-contact ondersteund en het risico van schuimvorming, overlopen of overdracht verminderd. Bij de uitlaat waarborgen nauwkeurige flowgegevens een stabiele werking en helpen deze bij het detecteren van abnormale drukdalingen of beperkingen veroorzaakt door verontreiniging of overdrachteffecten. Ultrasone gasflowmeters zoals onze Prosonic Flow G 300 bieden belangrijke voordelen vergeleken met mechanische meters: ze zijn niet-intrusief, uitzonderlijk robuust, geschikt voor nat gas en een schommelende samenstelling van het voedingsgas. Ultrasone flowmeters waarborgen ook een hoge nauwkeurigheid alsmede geavanceerde mogelijkheden van geïntegreerde gasanalyses.

Technicus bezig met configureren van iTHERM ModuLine TM131-gegevens met FieldXpert tablet-PC ©Endress+Hauser
Inzichten

Betrouwbare druk- en temperatuurmeting: waarborg voor een stabiel ontwateringsproces

Druk- en temperatuurtransmitters leveren beslissende inzichten in absorberprestaties, glycolregeneratie, gasflowgedrag en daarom algehele processtabiliteit. In de contactor beïnvloeden druk en temperatuur de waterabsorptie-efficiëntie en gaskwaliteit direct. Monitoring van deze variabelen, samen met verschildruk, helpen bij de detectie van schuimvorming, overlopen, verontreiniging en turbulenties alsmede slechts gas‑vloeistof-contact in een vroeg stadium. iTHERM ModuLine TM131 waarborgt korte responstijden en detecteert dynamische procesveranderingen betrouwbaar dankzij iThERM QuickSens-technologie. Het grote meetbereik maakt deze geschikt voor gebruik in absorbers, flashtanks en regeneratoren. Deltabar PMD78B levert nauwkeurige drukmetingen en toestandsbewaking met Heartbeat Technology alsmede langdurige meetstabiliteit en robuustheid.

Proline Promass Q 300 biedt maximale nauwkeurigheid in veeleisende procesomstandigheden ©Endress+Hauser
Inzichten

Vergroten van circulatieregeling met Coriolis-technologie

Coriolis0flowmeters leveren directe massastroommeting ongeacht veranderingen van temperatuur, druk of dichtheid. Dit is met name waardevol in ontwateringsprocessen waar de glycol-eigenschappen kunnen variëren tijdens de regeneratie of als gevolg van verontreiniging.

Hoge nauwkeurigheid bij lage en variabele stroomsnelheden maken deze instrumenten erg geschikt voor arme- en rijke-glycolcirculatiebewaking. Stabiele stroommeting helpt operators bij de handhaving van correcte glycol-gasverhoudingen, verbetering van absorber-efficiëntie en vermindering van het risico van glycoloverdracht of off-spec gas. Een andere groot voordeel is de mogelijkheid van het tegelijkertijd meten van meerdere procesvariabelen: dichtheidsmeting is met name waardevol, omdat hiermee operators de glycolconcentratie en -regeneratie in real time kunnen bewaken. Veranderingen in de glycoldichtheid kunnen duiden op waterverontreiniging, een lage regeneratie-efficiëntie of proces-instabiliteit. Bovendien bieden Coriolis-flowmeters zoals de Proline Promass Q 300uitstekende langdurige stabiliteit en een ruimtebesparende installatie.

Product-highlights

Ontdek onze producten voor gasontwatering

/
FAQ

Alles wat u moet weten over uw ontwateringsproces

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten

Kan u ook interesseren