Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Oplossingen voor het optimaliseren van de NOx-vermindering in industriële rookgassen

Snelle en betrouwbare metingen voor het optimaliseren van processen en het waarborgen van compliantie met emissiegrensvoorschriften

Snelle metingen voor het optimaliseren van processen en het voldoen aan emissiegrenzen

de afbeelding toont een voorbeeld van een beschikbare oplossing

Energie-intensieve processen  vereisen een hoog verbruik van fossiele brandstoffen met hoge NOx-emissies. Om te voldoen aan plaatselijke voorschriften wordt de hoeveelheid NOx vaak gereduceerd in een DeNOx-systeem met behulp van ammoniak. De uitdaging voor dit snelle proces zit hem in het injecteren van de juiste hoeveelheid ammoniak om resterend NOx tot een minimum te beperken, terwijl de emissie van overtollige ammoniak wordt voorkomen. In-situ analyzer-oplossingen van Endress+Hauser zijn perfect geschikt voor het monitoren van NOx en ammoniakslip door een overmaat aan NH3 in dit dynamische proces. 

Overzicht oplossing:

Leverbaar voor:
Chemie
Mijnbouw, mineralen en metalen
Olie & gas/scheepvaart
Power & Energy
Water, afvalwater en afval

Hardware & software:

  • GM32 in-situ gasanalyzer voor NOx bij de reactorinlaat en -uitlaat
  • GM700 in-situ gasanalyzer voor NH3 bij de reactoruitlaat
  • Cross-duct- of meetsondeversies beschikbaar
  • Efficiënte en kosteneffectieve integratie in complete systemen 
  • Automatische zelfcontrole voor minimale onderhoudskosten en lange onderhoudsvrije intervallen
  • Gegevensverzamelings- en verwerkingssysteem (DAHS) voor continue acquisitie, evaluatie, opslag en visualisatie, evenals transmissie van emissiegegevens voor modern emissiebeheer
  • Toestandsmonitoring en monitoringservices als digitale oplossing voor continue monitoring van de instrument- en installatiestatus alsmede de toepassing zelf

Services:

  • Modulaire servicecontracten - flexibel voor elke eis
  • Lokale processervice
  • Systeem-engineering, technische consulting en planning
  • Projectmanagement
  • Factory Acceptance Test (FAT)
  • Site Acceptance Test (SAT)
  • Opstarten en inbedrijfstelling
  • Training door ervaren service-engineers
  • Troubleshooting en reparatie
  • Zo nodig ondersteuning op afstand

Nauwkeurige metingen waarborgen een optimaal gebruik van additieven (NH3) en compliantie met emissiegrenswaarden

Een DeNOx-systeem (SCR, SNCR) zet NOx, een giftig gas, om in N2 en H2O. Beide zijn onschadelijk voor mensen en andere soorten. Ammoniak of een waterige ureumoplossing wordt geïnjecteerd na de verbranding en omgezet in aanwezigheid van een katalysator (SCR) of afwezigheid van een katalysator (SNCR).  NOx reageert met de ammoniak en wordt N2 en H2O.

Daarom is het cruciaal om het NOx-gehalte te bepalen bij de inlaat en uitlaat van de DeNOx-reactor (SCR, SNCR). Tevens is de detectie van NH3-slip bij de reactor-outlet noodzakelijk om te voldoen aan de steeds strengere eisen voor ammoniakslip (door overmaat aan NH3 bij de reactorinlaat).

Endress+Hauser zorgen voor betrouwbare oplossingen die helpen bij het maximaliseren van de functionaliteit en beschikbaarheid van het proces. De in-situ meettechnologie biedt verschillende voordelen: monstertransport naar de analyzer is niet nodig, waardoor de analysetijd korter is. Geen systemen nodig voor het behandelen van de monsters om systeemkosten en de noodzaak van onderhoud te verminderen. Hogere nauwkeurigheid en betere procesregeling doordat condensatie van ammoniak wordt voorkomen.

Snelle en betrouwbare meettechnologie

In-situ meting betekent directe meting in het proces, wat zorgt voor snelle metingen, lagere systeemkosten en hogere nauwkeurigheid

Aangepast aan uw behoeften

Procestoepassingen vereisen aangepaste gasanalyzeroplossingen. Endress+Hauser biedt aangepaste oplossingen voor talloze mogelijke meetcomponenten

Verhoogde beschikbaarheid door realtime-monitoring en voorspellend onderhoud

Digitale services bewaken alle aangesloten instrumenten in real time, detecteren veranderingen in sensoren en installaties vroegtijdig, zodat storingen eerder kunnen worden herkend of zelfs voorkomen

Overal ter plaatse voor u

Als jaren ondersteunen we uw meetsystemen en installaties met services die de gehele levenscyclus lang lopen, van de planning en inbedrijfstelling tot het gebruik, upgrades en vervangingen

Aanbod van highlights

/

Geïnteresseerd in onze oplossingen? Onze consultants kunnen al uw vragen beantwoorden.

Eindnoten