Systemen voor continue emissiebewaking: beproefde meettechnologie voor naleving van regelgeving en operationele inzichten
De regelgeving voor emissiebewaking en rapportage wordt steeds strenger in bijna elk land ter wereld. Analyzersystemen bewaken emissies, waarborgen de naleving van grenswaarden en zorgen ervoor dat de lozing van andere stoffen in het milieu wordt beperkt.
Om emissies te verminderen, wordt de uitlaatlucht in diverse processen gereinigd. Met intelligente sensoroplossingen kunnen de rookgasreinigingssystemen effectief functioneren en optimaal presteren.
In de afvalindustrie gelden verschillende eisen, afhankelijk van het type verbrandingsinstallatie, bijvoorbeeld voor huishoudelijk afval, industrieel afval of gevaarlijk afval. Verontreinigende stoffen zoals HCl, HF, NOx, SO2, VOS (vluchtige organische stoffen) en stofbelasting evenals O2 en/of H2O moeten continu worden gemeten overeenkomstig plaatselijke milieuvoorschriften. Steeds vaker moet ook de extra parameter van de totale hoeveelheid kwik (Hg) continu worden gedetecteerd.
Uw optimalisatiepotentieel in het emissiebewakingsproces
Bekijk ons procesoverzicht om de belangrijkste meetparameters bij de emissiebewaking te begrijpen en ontdek hoe gerichte verbeteringen productverlies kunnen verminderen en het energieverbruik kunnen verlagen.
Continue emissiebewaking van alle relevante verontreinigende componenten in de rookgassen
Systemen voor continue emissiemeting (CEMS) zoals de MERCEM300Z en MCS200HW of MCS100FT leveren gelijktijdig een realtime-meting van Hg en alle andere relevante verontreinigende componenten van het rookgas en waarborgen betrouwbare compliance met grenswaarden. Eenvoudige werking en minimale onderhoudseisen ondersteunen stabiele prestaties van de installatie op lange termijn.
Het analyzersysteem kan nauwkeurig worden geconfigureerd voor de meettaak. Het resultaat is een op maat gemaakt analyzersysteem dat zowel zeer voordelig als uiterst krachtig is. Als in de toekomst verplicht nog andere verontreinigende stoffen moeten worden bewaakt, bijvoorbeeld in verband met een bijgewerkte installatievergunning, kan het analyzersysteem flexibel worden uitgebreid. Nieuwe meetcomponenten kunnen ter plaatse worden toegevoegd, waardoor downtime en kosten tot een minimum worden beperkt.
Bewaking van kwik in emissies
In sommige landen, zoals Duitsland, is een continue meting van het totale kwikgehalte ook verplicht in vuilverbrandingsinstallaties.
De extractieve gasanalyzer MERCEM300Z is geschikt bevonden overeenkomstig EN 15267-3, met een bereik van 0 tot 10 µg/m³ totaal kwikgehalte. Het grootste voordeel van de MERCEM300Z is dat deze geoxideerd kwik omzet in elementair kwik zonder toevoeging van chemicaliën of converters, waardoor de hoeveelheid onderhoud aanzienlijk wordt verminderd ten opzichte van andere meetsystemen.
Meting van de stofconcentratie in droge en natte gassen
Stof kan bij natte gassen continu extractief worden gemeten of ter plaatse onder droge stack-omstandigheden. Endress+Hauser levert beproefde oplossingen voor beide toepassingen. Voor de standaardtoepassing met droog rookgas (boven het zuurdauwpunt) zijn de DUSTHUNTER S (strooilicht-meetprincipe) en de DUSTHUNTER T (transmissie-meetprincipe) het meest geschikt overeenkomstig de lokale regelgeving en de vereisten voor emissiemetingen. Bij nat rookgas (onder het zuurdauwpunt) wordt het FWE200DH-stofmeetinstrument gebruikt. Hier wordt het te meten gas via een bypass van de stack geleid, verwarmd tot boven het zuurdauwpunt en continu gemeten.
Gasflowmeting in de stack
Betrouwbare gasflowmeting
Voor een precieze vrachtberekening is een uiterst nauwkeurige flowmeting nodig; deze is ook belangrijk voor de handel in emissierechten.
De volumeflowmeter FLOWSIC100 meet de gasflow in de stack continu. Het instrument vereist een minimum aan onderhoud dankzij de toegepaste ultrasoon-technologie. Een hoge kwaliteit van de flowmeting is belangrijk, omdat concentraties verontreinigende stoffen worden opgegeven in verhouding tot het volume van het gemeten rookgas en uiteindelijk in kg/h worden gerapporteerd.
Met het oog op de precieze bewaking van broeikasgas-emissies die in de toekomst vereist zal zijn, zal een zo nauwkeurig mogelijke flowmeting nog belangrijker worden.
Plaatsbesparende oplossing voor het meten van stof, flow, druk en temperatuur
Met de Combiprobe CP100 kunnen met een minimaal gebruik van ruimte stof, flow, druk en temperatuur in de stack worden gemeten. Voor deze oplossing moeten een DUSTHUNTER SP100 (strooilichtmethode), een FLOWSIC100 PR (ultrasone flowmeetsonde), een temperatuursensor en een druksensor op een gecombineerde flens (DN250 PN6) worden gemonteerd. Hierdoor zijn geen andere flenzen meer nodig. Met name deze plaatsbesparende oplossing bewijst zijn waarde op plaatsen waar een redundante uitvoering van de meetinstrumenten is vereist.
Emissiegegevensbeheer
Het MEAC-gegevensverzamelings- en verwerkingssysteem (DAHS) is bedoeld voor het registreren, opslaan, normaliseren, evalueren, weergeven en overbrengen van emissiemeetgegevens. Het is leverbaar in diverse varianten, die de rapportage uitvoeren volgens de lokale eisen.
De MEAC300 heeft een TÜV-goedkeuring en levert gegevensanalyses waarbij gebruik wordt gemaakt van QAL3-gegevens over driftregeling en andere elementen en levert ook oplossingen met MEAC voor een redundante werking. Voor de overdracht van digitale gegevens naar het besturingssysteem zijn alle standaard gegevensoverdrachtprotocollen beschikbaar.
Biogene CO2-meting: de hoofdredenen
Systemen voor de handel in emissierechten (ETS) zoals ETS van de EU, de Pollution Inventory Guidance van het Britse milieuagentschap, het Duitse BEHG en de Chinese Certified Emission Reduction (CCER) zijn operationeel. Bij alle wetten wordt onderscheid gemaakt tussen fossiele en hernieuwbare koolstof. Om het hernieuwbare aandeel te bepalen, is een continue biogene CO2-bemonstering gevolgd door C14-analyse in het laboratorium nodig. Thermische afvalverwerkingsinstallaties met koolstofafvang leveren een aanzienlijke bijdrage aan negatieve CO2-emissies door het biogene aandeel van het heterogene basismateriaal. Netto-nul-broeikasgas-emissies kunnen alleen worden bereikt als aanzienlijke negatieve CO2-emissies de resterende broeikasgassen (bijv. van de landbouw) in evenwicht houden. Kennis over de negatieve CO2-emissies met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid is gewenst. Voor verder gebruik van afgevangen CO2 is het groene deel belangrijk voor een ecologische, biogebaseerde evaluatie. Verder is het hernieuwbare aandeel van de teruggewonnen energie door vuilverbrandingsinstallaties van groot algemeen belang. In sommige Europese steden is het beheer van afval per inwoner gebaseerd op het fossiele aandeel. Voor dit doel moeten ook de fossiele en biogene CO2-fracties worden bepaald.
Endress+Hauser is een samenwerking aangegaan met Genius5-Instruments GmbH voor de wereldwijde verkoop en service van het PmCTrace biogene CO2-meetsysteem, een toekomstig onderdeel van CEMS in thermische afvalverwerkingsinstallaties.
Dankzij realtime-emissiemonitoring voldoet RWE aan de voorschriften
RWE vertrouwt in zijn fabriek in Didcot op de PowerCEMS100 van Endress+Hauser voor het leveren van nauwkeurige, realtime-gegevens over NOx, SO₂, CO en CO₂, zodat een betrouwbare werking en naleving van de regelgeving worden gewaarborgd.