Voldoe probleemloos aan de specifieke en complexe eisen van uw klanten
Als gevolg van de wisselende grondstofprijzen aan de ene kant en de complexe eisen van de klant aan de andere kant, is de behoefte aan geoptimaliseerde processen binnen de cementindustrie nog nooit zo groot geweest. Denk bijvoorbeeld aan de energiekosten in het klinkerproductieproces, die tot 75% van de variabele kosten kunnen vertegenwoordigen. Maar om uw kosten efficiënt te verlagen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van uw producten, zijn nauwkeurige procesgegevens die zijn afgeleid van betrouwbare instrumenten van groot belang.
65-75 %
energiekosten
van de totale kosten zijn niet ongewoon binnen de cementproductie. Maar er zijn manieren om het proces te optimaliseren.
Of u nu een project beheert, een brandstofverwerkingssysteem automatiseert, instrumenten voor uw klinkerproces kiest of een NOx-gasreinigingsoplossing ontwerpt voor de naleving van milieunormen; onze ervaren procesautomatiseringsconsultants kunnen alle meet- en controlevereisten van volledig geïntegreerde cementfabrieken aan:
Grondstof- en klinkersilobewaking
Controlepakket ovenbrander en stookoliedosering
Klinkerkoelerbewaking
Cycloonvoorverwarmer-instrumenten
Opslag en dosering van additieven
Applications
Grondstof- en klinkersilobewaking
Om de productie op gang te houden moeten de voorraden in de grondstof- en klinkersilo's continu worden gecontroleerd. Omdat er opslagvaten in veel vormen en maten zijn, kan niveaubewaking een uitdaging zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt veel verschillende niveaubewakingstechnieken en -oplossingen, ontworpen voor uitdagende omgevingen met stof en afslijting.
Onze 80Ghz-radarniveausensor is zeer geschikt voor metingen in hoge silo's of bunkers. Deze heeft een kleine stralingshoek en multi-echotracking-evaluatie.
Pyrometallurgie wordt algemeen beschouwd als het hart van de cementproductie. Hier doen zich de meeste exploitatiekosten van de cementproductie voor en daarom vindt u hier de meeste kansen op verbetering van het proces.
Onze ervaring in de praktijk
De belangrijkste parameter voor deze processen is natuurlijk de temperatuur. Door deze te controleren, kunt u een consistente productkwaliteit waarborgen en het brandstofverbruik optimaliseren.
Gebruik voor temperatuurmetingen in de bovenste cyclonen van de voorverwarmer een thermokoppel met een geavanceerde keramische thermowell van siliciumnitride.
Voor de onderste cyclonen adviseren we thermometers met een stalen thermowell van nikkel-kobalt, die een zeer grote bestendigheid tegen agressieve gassen heeft.
Coriolis-flowmeters optimaliseren de brander door het regelen van de massastroom van olie naar de brander en voorzien het olieverwarmingssysteem van online temperatuur- en viscositeitsmetingen
De klinkerkoeler is een van de meest kritische toepassingen in de cementproductie, doordat de mate van koeling van invloed kan zijn op de klinkerkwaliteit en de algehele eigenschappen van cement.:
Onze ervaring in de praktijk
Dankzij ons uitgebreide portfolio kunnen we een heel controlepakket voor klinkerkoelers leveren, allemaal uit één hand. Dit bevat:
Niet-invasieve radiometrische schaal voor massastroom via klinkertransportschroeven of voedingstransportbanden (geeft klinkerdichtheid aan en impliceert vrije-kalkniveaus)
Cycloonvoorverwarmers moeten worden bewaakt om het mengen van de grondstof te controleren en om verstoppingen te voorkomen die kostbare downtime tot gevolg kunnen hebben.
Onze ervaring in de praktijk
Afgezien van de temperatuur als basisparameter voor de algehele efficiëntie kan het meten van druk en werkelijke aangroei helpen bij het detecteren van verstoppingen.
Allermodernste, slijtvaste aluminium thermokoppels met trillingsbestendige elektronica voor een langdurige temperatuurbewaking
Klik door het menu om in detail te leren hoe u uw productiekosten kunt verlagen
Voordelen
De Endress+Hauser industrieconsultants hebben samen met onze klanten opmerkelijke resultaten behaald en de fabrieksoptimalisatie verbeterd, met behoud van een hoog niveau van operationele veiligheid in vele industriële sectoren zoals de edelmetaal-, cement- en staalproductie. Naast onze technische expertise en het industrie geoptimaliseerde productportfolio is de basis voor een dergelijk succes ons bedrijfsimago. Wij geloven in het opbouwen van duurzame relaties met klanten en niet alleen in winst op korte termijn.
De totale energiekosten kunnen 65-75% van de variabele kosten in het proces uitmaken. Om energie te sparen, helpen wij de klinkerproductie te verbeteren met geïntegreerde online bewaking en geoptimaliseerd brandstofbeheer.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Verbeter uw mijnbouwproces
Verbeter mijnbouwprocessen zoals schuimflotatie en -indikking en verhoog de efficiëntie van uw extractie.
Optimaliseer de kosten van het staalproductieproces door gebruik te maken van slimme instrumenten en industriegerichte procesautomatiseringsoplossingen.
Verbeterd brandstofbeheer voor efficiëntie en veiligheid in de mijnbouw
Optimaliseer uw brandstofbeheer voor mijnbouwtrucks met instrument- en automatiseringsoplossingen voor de aanvoer van brandstof en het voorkomen van overvulling.
Haal de extra projectvaardigheden en know-how in huis om de veilige werking van uw installatie te verbeteren
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .