Endress+Hauser op de derde plaats in de lijst van 'Europe's Most Innovative Companies 2025' en ook op de eerste plaats bij bedrijven uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De ranglijst wordt samengesteld door het zakenblad Fortune en Statista, een aanbieder van statistieken, en erkent de prestaties op het gebied van innovatie van de Groep.
De ranglijst is gebaseerd op een meerfasige methodologie die bestaat uit de beoordelingscategorieën 'productinnovatie', 'procesinnovatie' en 'innovatiecultuur'. De analyse omvat bedrijven die hun hoofdkantoor in Europa hebben en die ten minste 250 werknemers hebben, en combineert meerdere gegevensbronnen, waaronder beoordelingen door branchedeskundigen, enquêtes onder werknemers en een analyse van octrooiaanvragen.
Van de 18.000 bedrijven die werden geanalyseerd, werden er 300 in de ranglijst opgenomen. De derde plaats van Endress+Hauser in de algemene ranglijst weerspiegelt de activiteiten van het bedrijf op het gebied van innovatie, die gericht zijn op toepassingen in de meet- en automatiseringstechnologie voor de beheersing en optimalisatie van industriële processen. Dit omvat zowel de ontwikkeling van nieuwe producten als de verbetering van bestaande processen.
Innovatie bij Endress+Hauser
Endress+Hauser jaagt op vele niveaus innovatie aan. Meer dan 1300 werknemers zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, waarbij zowel gewerkt wordt aan de verbetering van bestaande producten en oplossingen als aan de ontwikkeling van nieuwe sensortechnologieën. Tegelijkertijd leveren procesverbeteringen in productie, logistiek, IT en administratie ook een bijdrage aan het succes van de Groep. Endress+Hauser erkent dit door in alle geledingen van het bedrijf een cultuur van innovatie te stimuleren, wat wordt ondersteund door erkenning en incentives.
Investeringen in onderzoek en ontwikkeling
In 2025 investeerde Endress+Hauser 281,4 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling; dit komt overeen met 7,0 procent van de verkoop. In hetzelfde jaar diende het bedrijf 294 octrooi-aanvragen in en bracht 41 nieuwe producten op de markt. De octrooiportfolio bestaat uit meer dan 9400 actieve octrooien en aanvragen. Op zijn jaarlijkse Innovators’ Meeting eert het bedrijf ook alle uitvinders die in de afgelopen twaalf maanden betrokken zijn geweest bij een octrooi-aanvraag.
De complete ranglijst is beschikbaar op de Fortune-website.