Samenvatting
Een geautomatiseerde en betrouwbare harkregeling wordt bereikt door middel van continue differentiële niveaubewaking vóór en achter de hark. Door gebruik te maken van twee Micropilot FMR20B-radarsensoren in combinatie met FlexView FMA90 zorgt de oplossing voor vroegtijdige detectie van verstoppingen, een stabiele werking van de screening en minder handmatige interventies, zelfs bij de aanwezigheid van schuim, zwevende vaste stoffen, vuil en schommelende hoeveelheden vaste stoffen.
De voordelen: minder ingrepen, hogere beschikbaarheid en stabiele screening
80 GHz
Radartechnologie voor betrouwbare niveaumetingen
2
Sensorconnectiviteit voor differentiële niveaubewaking
24/7
Geautomatiseerde harkregeling
Betrouwbare differentiële niveaubewaking maakt vroegtijdige detectie van verstoppingen en geautomatiseerde harkreiniging mogelijk voordat er een overstroming optreedt. Handmatige tussenkomst wordt aanzienlijk verminderd, wat leidt tot een grotere beschikbaarheid van de screening en een verbeterde operationele stabiliteit. Duidelijke visualisatie, geregistreerde trends en digitale communicatie zorgen voor volledige procestransparantie en ondersteunen proactieve onderhoudsstrategieën. Het resultaat is een efficiënte, robuuste en schaalbare oplossing voor de harkregeling, die ervoor zorgt dat afvalwaterscreeningsystemen ook onder veeleisende omstandigheden betrouwbaar blijven functioneren.
De uitdaging: vroegtijdige detectie van verstoppingen onder turbulente screeningomstandigheden
In afvalwaterscreeningzones met meetbereiken van minder dan 5 m hebben schuimvorming, turbulentie en wisselende flowomstandigheden vaak invloed op de prestaties van conventionele niveaumeettechnieken. Tegelijkertijd verhogen zwevende deeltjes, bezinksel en opgehoopt zeefafval het risico op verstopping en overloop, met name bij toepassingen met grove en fijne screening.
Om een stabiele werking van het screeningproces te waarborgen, is het van essentieel belang dat ophoping van verontreinigingen in een vroeg stadium wordt opgespoord. Hiervoor is een betrouwbare differentiële niveaumeting vóór en na de hark nodig. Handmatige inspectie en reiniging zijn tijdrovend, zorgen voor meer downtime en brengen veiligheidsrisico’s met zich mee, terwijl omgevingsfactoren zoals vuil en wisselende verontreinigingsniveaus een consistente monitoring nog verder bemoeilijken.
Onze oplossing: voorkomen van overloop door continue differentiële niveaubewaking
Een eenvoudige eerste stap naar een slimmere regeling wordt bereikt door contactloze radarniveaumeting te combineren met geautomatiseerde differentiële niveaubeoordeling en -regeling. De Micropilot FMR20B meet continu het waterniveau vóór en achter de hark met behulp van de gerichte 80 GHz-radarstraal, waardoor een stabiele, contactloze meting wordt gewaarborgd, zelfs bij aanwezigheid van schuim, turbulentie of zwevende deeltjes.
Beide niveausignalen worden doorgestuurd naar de FlexView FMA90, die het niveauverschil berekent, de belangrijkste indicator voor het vroegtijdig detecteren van verstoppingen. FlexView FMA90 optimaliseert de sensoren en biedt een duidelijk overzicht van alle gegevens door de binnenkomende niveauwaarden continu te verwerken, het niveauverschil te berekenen en de resultaten te vergelijken met configureerbare grenswaarden. De FlexView FMA90 kan zowel het verschil in niveau als de verhouding tussen het niveau stroomopwaarts en stroomafwaarts analyseren voor een betrouwbare harkregeling.
Als het differentiaalniveau de ingestelde grens overschrijdt, kan de FlexView FMA90 automatisch de reinigingscyclus van de hark starten. Dit voorkomt overloop, stabiliseert het screeningproces en vermindert de noodzaak van handmatige ingrepen aanzienlijk. Niveauwaarden, het niveauverschil en de systeemstatus worden in realtime weergegeven, waardoor operators volledig inzicht krijgen in de prestaties van de screening.
Het vastleggen van trends en het bijhouden van gebeurtenissen dragen bij aan proactief onderhoud en operationele stabiliteit op de lange termijn. Proceswaarden zoals individuele niveaus, het verschil in niveau en de systeemstatus kunnen via Modbus TCP- of HART-communicatie naar het besturingssysteem worden verzonden. Stapsgewijze installatieprocedures en automatische sensordetectie via HART zorgen voor een snelle inbedrijfstelling en een betrouwbare werking. De ingebouwde webserver biedt bovendien gemakkelijke toegang tot meetwaarden. Met het oog op een veilige integratie in moderne infrastructuren is de FlexView FMA90 ontwikkeld volgens de vereisten voor veilige productontwikkeling van de norm IEC 62443-4-1.
Belangrijkste resultaten van de oplossing
-
Betrouwbare metingen
Stabiele niveaumeting ondanks schuim, turbulentie en zwevende deeltjes, waardoor betrouwbare gegevens worden geleverd voor differentiële niveaubewaking en vroegtijdige detectie van verstoppingen
-
Verbeterde regeling
Geautomatiseerde harkreinigingscycli verminderen de noodzaak van handmatig ingrijpen en helpen overlopen te voorkomen
-
Eenvoudige bediening
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling dankzij stapsgewijze installatieprocedures en automatische sensordetectie
-
Duidelijke inzichten
Continue visualisatie en digitale communicatie voor een transparante bedrijfsvoering en naadloze systeemintegratie