Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Op niveau gebaseerde pompregeling in water- en afvalwatertoepassingen

Slimme pompregeling met FlexView FMA90 en de Micropilot FMR20B-radarsensor of de Waterpilot FMX21-hydrostatische niveausensor in de water- en afvalwaterindustrie

Industrie: Water, afvalwater & afval
Waterpilot FMX21 voor betrouwbare hydrostatische niveau- en temperatuurmeting in grondwaterputten

Samenvatting

De FlexView FMA90, in combinatie met de Waterpilot FMX21 of de Micropilot FMR20B, maakt betrouwbare niveaumeting, configureerbare pompregeling en bewaking op afstand mogelijk in een breed scala aan water- en afvalwatertoepassingen, van diepe grondwaterputten tot pompstations, opvoerinstallaties en toepassingen met afvalwaterslib. De oplossing combineert verschillende meetprincipes met geïntegreerde besturingsfuncties, intuïtieve visualisatie en toegang op afstand om een stabiele werking te ondersteunen, schade aan de pomp te helpen voorkomen en een evenwichtig gebruik van de pomp mogelijk te maken.

De voordelen: verhoogde efficiëntie dankzij intelligente pompregeling

24/7

Transparantie op elk niveau door voortdurende monitoring

2

Compatibele meetprincipes voor pompregeling

Tot 8

Pompen die afzonderlijk of in groepen worden aangestuurd

Deze combinatie zorgt voor een stabiele werking van de pomp, kan drooglopen helpen voorkomen wanneer deze is geconfigureerd met de juiste niveaulimieten of een externe niveauschakelaar, en vermindert de noodzaak van ongeplande onderhoudswerkzaamheden. Configureerbare besturingsfuncties, zoals het afwisselend inschakelen van pompen en het bijhouden van de bedrijfstijd, verlengen de levensduur van de apparatuur en verbeteren de energie-efficiëntie. Bedieningspersoneel krijgt volledig inzicht in het proces dankzij bewaking en visualisatie op afstand, zelfs op moeilijk bereikbare meetpunten. Het resultaat is een toekomstbestendige oplossing voor pompregeling die moderne diagnostiek, visualisatie en configureerbare pompwisseling combineert, waardoor een betrouwbare werking in veeleisende water- en afvalwatertoepassingen wordt ondersteund.

De uitdaging: betrouwbare pompregeling in krappe en veeleisende omgevingen

Pompstations, opvoerinstallaties, afvalwaterputten en zoetwaterputten bestaan vaak uit diepe, smalle installaties met beperkte ruimte, zoals boorgaten of schachten, waardoor hoge eisen worden gesteld aan de robuustheid, overbelastingsbestendigheid en langetermijnstabiliteit van sensoren. Deze installaties worden doorgaans blootgesteld aan wisselende omgevingsomstandigheden, waaronder temperatuurschommelingen en vochtigheid. In diepe grondwaterputten kunnen krappe ruimtes, diepe installaties en lange meetafstanden de prestaties van bepaalde contactloze meettechnologieën beperken.

Bij toepassingen met afvalwater maken slib, afzettingen en veranderende oppervlakken een betrouwbare niveaumeting nog moeilijker. Complex hydraulisch gedrag, veelvuldig in- en uitschakelen van de pomp en wisselende instroomhoeveelheden vereisen betrouwbare en stabiele niveau-informatie om een ononderbroken werking te garanderen. Wanneer er meerdere pompen zijn geïnstalleerd, zijn afwisselingsstrategieën en evenwichtige bedrijfstijden van essentieel belang om ongelijkmatige slijtage te voorkomen, het risico op verstopping te verminderen en de levensduur van de pompen te verlengen. Tegelijkertijd hebben operators toegang op afstand nodig om het proces veilig en efficiënt te kunnen bewaken en bijsturen, zonder dat ze daarvoor in krappe of moeilijk bereikbare ruimtes hoeven te gaan.

Onze oplossing: slimmere besturing van pomptoepassingen

Een eenvoudige eerste stap naar een slimmere regeling wordt bereikt door een stabiele niveaumeting te combineren met een configureerbare pompregeling en een duidelijke visualisatie. Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden kan worden gekozen voor hydrostatische of contactloze radarniveaumeting om een betrouwbaar ingangssignaal voor de pompregeling te leveren.

Als er bij de toepassing sprake is van slib, afzettingen op het oppervlak, schuim of een onrustig wateroppervlak, biedt de Micropilot FMR20B een contactloze radarniveaumeting. De gerichte 80GHz-radarstraal levert stabiele meetwaarden, zelfs onder veeleisende procesomstandigheden.

Waterpilot FMX21 biedt een betrouwbare hydrostatische niveaumeting en optionele temperatuurmeting in putten, pompstations of afvalwaterputten. De keramische meetcel zet de druk van de waterkolom om in een stabiel niveausignaal, wat een betrouwbare basis vormt voor het op het niveau gebaseerde in- en uitschakelen van de pomp. Hierdoor is het meetprincipe bijzonder geschikt voor diepe of smalle putten met een diepte tot 200 m, waar de meetprestaties stabiel blijven, ongeacht reflecties, de geometrie van de buis of de installatiediepte.

De meetwaarden van de Micropilot FMR20B of de Waterpilot FMX21 worden doorgestuurd naar de FlexView FMA90, die fungeert als centrale besturings- en visualisatie-eenheid. De FlexView FMA90 optimaliseert de sensoren en biedt een duidelijk overzicht van alle gegevens door binnenkomende niveauwaarden continu te verwerken, deze te vergelijken met de ingestelde schakelgrenzen en configureerbare pompbesturingsfuncties uit te voeren.

Afhankelijk van de configuratie start, stopt of wisselt de FlexView FMA90 automatisch tussen pompen om een stabiele werking te garanderen bij wisselende instroomhoeveelheden en hydraulisch gedrag. Er kunnen maximaal acht pompen afzonderlijk of in groepen worden aangestuurd. De bedrijfsgegevens van de pomp, waaronder bedrijfsuren, het aantal starts, de bedrijfstijden en de stilstandtijden, kunnen worden geregistreerd. Wisselingsstrategieën zorgen voor een evenwichtige benutting van de pompen, terwijl configureerbare spoelfuncties de ophoping van sediment kunnen helpen verminderen en een betrouwbare werking van het pompstation ondersteunen. Pompfeedback kan ook via digitale ingangen worden geïntegreerd.

Relevante gegevens, waaronder niveauwaarden, meetcurves, diagnostische informatie en logboekvermeldingen, kunnen worden weergegeven op de FlexView FMA90 en op afstand worden geraadpleegd via de geïntegreerde webserver met behulp van ethernet of de wifi-interface. Operators kunnen de systeemstatus controleren en parameters aanpassen via een browsergebaseerde interface, zonder de pompput te hoeven betreden. Met het oog op een veilige integratie in moderne infrastructuren is de FlexView FMA90 ontwikkeld volgens de vereisten voor veilige productontwikkeling van de norm IEC 62443-4-1.

Belangrijkste resultaten van de oplossing

  • Betrouwbare metingen

    Stabiele niveaumeting en betrouwbare pompregeling onder veeleisende installatieomstandigheden en bij wisselende instroomsituaties in water- of afvalwateromgevingen

  • Verbeterde regeling

    Configureerbare logica voor het afwisselen van pompen, voor evenwichtige bedrijfstijden en een langere levensduur van de pompen

  • Eenvoudige bediening

    Monitoring en configuratie op afstand via de ingebouwde webserver en wifi-toegang

  • Duidelijke inzichten

    Verbeterde onderhoudsplanning door middel van visualisatie, diagnostiek en het bijhouden van bedrijfsgegevens

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Gebruikte producten en services

/

Gerelateerde oplossingen en technologie

Niveaumeting

Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed

Meer informatie

Radar level measurement

Radar level measurement offers reliable non-contact, maintenance-free measurement in liquids and bulk solids. Micropilot sensor is a safe solution even under extreme process conditions.

Meer informatie

Hydrostatic level measurement

Hydrostatic level measurement with pressure transmitters for liquid applications. Deltapilot or Waterpilot devices with Contite measuring cell are unaffected by possible foam formation.

Meer informatie

Radarniveaumeting verklaard

Radartechnologie biedt betrouwbare en nauwkeurige niveaumeting, en IIoT-ondersteunde radarinstrumenten veranderen de manier van niveaubewaking in de industrie.

Meer informatie

Waarborgen van veiligheid van de installatie met ProtectBlue

Waarborgen van veiligheid van de installatie met ProtectBlue

Meer informatie

FAQ's