Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Calcia verbetert klinkerbrandproces met inlaatsysteem voor oven

Gasanalyse onder de meest extreme omstandigheden, direct bij de draaiovens

In 2020 heeft Ciments Calcia, een dochteronderneming van Heidelberg Materials, de details bekendgemaakt van een omvangrijk investeringsprogramma voor een aantal van haar productielocaties. Het programma sloot aan bij de strategie van Heidelberg Materials om een duurzame, koolstofarme en hoogwaardige onderneming op te zetten en omvatte onder meer een nieuwe productielijn voor klinkers met een capaciteit van 4000 ton per dag in de cementfabriek in Airvault, die de overslag en brandstofefficiëntie verbeterde, evenals procesverbeteringen in de cementproductielocaties in Couvrot en Bussac-Forêt, Frankrijk.

Procesgasanalyse bij de inlaat van draaiovens met het sondesysteem SCPS3300 voor de cementindustrie ©Endress+Hauser

Gasbemonsterinssonde SCP3000 voor oveninlaten, geïnstalleerd bij Calcia Couvrot

SCPS3300: systeem voor procesgasanalyse bij de oveninlaat ©Endress+Hauser

SCPS: 1. Terugtrekeenheid; 2. Flensplaat; 3. Lokaal bedieningspaneel; 4. Water/water-warmtewisselaar; 5. Lucht/water-warmtewisselaar; 6. PLC-kast; 7. Regeling van de instrumentluchtdruk; 9. Gasanalyzer MCS300P

De resultaten

  • Gezien de ruime ervaring en het grote aantal reeds geïnstalleerde procesgasanalysesystemen van SICK bij de inlaten van draaiovens, heeft Calcia opnieuw besloten om SICK de opdracht te gunnen voor de levering van zijn cementsondesysteem voor zijn projecten in Frankrijk.

  • De aanpassing in de fabriek van Calcia werd uitgevoerd volgens een zeer strak tijdschema. SICK hield zich aan het schema voor de productiestop door prioriteit te geven aan de productie van het systeem en de technische goedkeuring en logistieke werkzaamheden daarop af te stemmen.

  • De installatie en inbedrijfstelling zijn efficiënt verlopen dankzij de hulp van het onderhoudspersoneel ter plaatse. Sinds de installatie en inbedrijfstelling is er nauwelijks onderhoud nodig geweest en ligt de beschikbaarheid van het systeem boven het gemiddelde.

  • Dit artikel verscheen voor het eerst op www.sick.com op 17 januari 2024. Sinds 1 januari 2025 brengt Endress+Hauser wereldwijd exclusief de technologie van SICK voor gasanalyse en flowmeting op de markt.

Afbeelding van Ciments Calcia

Het huidige ontwerp van het systeem betekent een aanzienlijke verbetering. Het systeem vereist veel minder menselijke tussenkomst; een wekelijkse controle volstaat. We zijn zeer tevreden over het huidige beschikbaarheidspercentage.

Sergio Tossi, Plantmanager
Calcia Couvrot

De cementindustrie is een van de meest energie-intensieve industrieën ter wereld; energie maakt tot wel 40% van de productiekosten uit. Daarom wordt er actief gezocht naar alternatieve brandstoffen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dat is niet alleen duur, maar leidt ook tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen. Een van de populairste alternatieve brandstoffen in de cementindustrie is brandstof uit afval, waaronder materialen als houtsnippers, oud papier, kunststoffen, banden en afgewerkte olie. Deze materialen kunnen worden gebruikt om een groot deel van de fossiele brandstoffen in het productieproces te vervangen, waardoor de kosten dalen en de decarbonisatie wordt bevorderd. Over het algemeen wordt de trend naar alternatieve brandstoffen in de cementindustrie gedreven door de noodzaak om kosten en uitstoot te verminderen en tegelijkertijd concurrerend te blijven op de wereldmarkt.

In de cementindustrie is het algemeen bekend dat een hoog aandeel alternatieve brandstoffen het risico op verstopping van de cycloon, ringvorming en corrosieproblemen vergroot, wat leidt tot drukverlies, verhoogde slijtage aan de afdichtingen van de oven, onvolledige verbranding en een verhoogde vervluchtiging van zwavel en chloor. Bovendien kan het beperken van de diameter van de oven leiden tot een slechte klinkerkorrelvorming en een hogere gassnelheid, wat de stofvorming kan vergroten en zelfs lokale hotspots in het thermochemische proces kan veroorzaken, waardoor het vuurvaste materiaal en de buitenwand van de oven beschadigd raken. De gebruikelijke gevolgen hiervan zijn frequente stilstanden van de oven, een verminderde beschikbaarheid van de oven, een lagere productiviteit en een verminderde klinkerkwaliteit als gevolg van het afbreken van afzettingen. Dit verschijnsel kan echter worden voorkomen door de gassamenstelling in het thermochemische proces te monitoren en deze informatie te gebruiken voor de procesregeling, zodat stabiele en geoptimaliseerde omstandigheden worden gehandhaafd. Vanaf het begin van het project hechtten de managers van Calcia veel belang aan de keuze voor een systeem voor procesgasanalyse dat voldeed aan de toenemende eisen op het gebied van procesbewaking in gemoderniseerde en toekomstige fabrieken.

De eisen van de klant

De belangrijkste taken van procesgasanalyzers bij de inlaat van de oven in cementfabrieken zijn als volgt:

  • Het meten van de samenstelling van het procesgas in het roterende deel van de oven

  • Het regelen van de verhouding van de overmaat aan lucht (O2) bij de inlaat van de oven

  • Het regelen van de koolmonoxide (CO)-concentratie en de verbrandingskwaliteit

  • Het monitoren van de NO- en NO2-concentratie voor emissiebeheer en temperatuurregeling

  • Het monitoren van vluchtige zwavelverbindingen (SO2)

  • Het doorgeven van informatie over de concentraties van de bovengenoemde gassen ten behoeve van de regeling van de branders, de afstelling van het brandstof- en grondstofmengsel en de regeling van het procesgas.

Naast deze functies hebben andere klanten geprofiteerd van het vermogen van het analysesysteem om inzicht te verschaffen in de interne chloorcyclus door de concentratie van waterstofchloride (HCl) in de oven te meten, waardoor exploitanten van installaties verstoppingsproblemen als gevolg van een hoge chloorvluchtigheid kunnen verminderen. Bovendien is deze informatie nuttig om de volumestroom van het chloor-bypassgas te beperken en zo de HCl-uitstoot laag te houden.

Het uitvoeren van metingen in veeleisende omgevingen met stofconcentraties tot 2000 gram per kubieke meter (g/m³) en temperaturen die oplopen tot bijna 1400 °C is een uitdaging, maar de gasbemonsteringssonde SCP3000 voor hoge temperaturen, met zijn watergekoelde sonde en uiterst effectieve zelfreinigingsfunctie, biedt een betrouwbare oplossing voor gasbemonstering bij de inlaat van de oven. Dankzij het speciale ontwerp en het hogedruk-terugspoelsysteem wordt verstopping van de sonde voorkomen, zelfs bij gebruik in ovengassen met een hoog stofgehalte en die grote hoeveelheden chloor- en zwavelverbindingen bevatten. De geoptimaliseerde en versterkte gasinlaat bij de sonde is onder een hoek gemonteerd die tegengesteld is aan de gasstroom, waardoor het binnendringen van stof en deeltjes in het bemonsteringssysteem tot een minimum wordt beperkt. Dit beschermt de uiterst corrosiebestendige sondebuis, verkrijgbaar in lengtes van 2,5 tot 4 meter, tegen slijtage en verstopping.

SCPS-gasbemonsteringssonde voor oveninlaten, geïnstalleerd bij Calcia Couvrot ©Endress+Hauser

De sonde wordt gekoeld door een externe water/water- of lucht/water-warmtewisselaar. Doordat er geen bewegende mechanische onderdelen in het gastraject aanwezig zijn, kunnen grote hoeveelheden gas worden opgevangen, terwijl de effecten van thermische belasting en verstoppingen als gevolg van het beperkte contactoppervlak binnenin de sonde worden voorkomen. Het afgezogen gas wordt ontstoft terwijl het door het verwarmde stoffilter van metaalgaas stroomt dat aan het uiteinde van de sonde bij de filtereenheid is aangebracht. Om de onderhoudstijd te verkorten, worden het filter, de filterkamer en de sondebuis met perslucht doorgespoeld via een ingebouwde terugspoelunit. De reinigingscyclus kan automatisch of handmatig worden gestart. Door de sonde tijdens het gebruik periodiek +/-45° te draaien en 10 cm heen en weer te bewegen zonder de meting te onderbreken, wordt voorkomen dat er afzettingen aan de buitenkant van de sonde blijven kleven en vastbakken. Daardoor kan de sonde op elk moment worden verwijderd. Daartoe is het systeem, naast een elektrische terugtrekeenheid, uitgerust met een extra pneumatische reservemotor, waardoor de sonde via een stofbestendige spindelaandrijving uit de oven kan worden verwijderd, zelfs bij een stroomstoring. De mechanisch of pneumatisch bediende afdichtflens voorkomt dat hete materialen uit de oven stromen en beschermt mensen en machines in de omgeving, terwijl tegelijkertijd wordt voorkomen dat er omgevingslucht in de oven terechtkomt. De verwarmde onderdelen van het systeem verminderen het risico op koudebruggen en de daarmee gepaard gaande problemen van condensatie van corrosieve gassen. Hierdoor is een hoge systeembeschikbaarheid van meer dan 95% gegarandeerd. De besturingseenheid en het lokale bedieningspaneel maken zowel automatische als handmatige bediening van het instrument mogelijk via een geïntegreerd touchscreen.

Handmatige inspectie en reiniging van het stoffilter van de SCP3000 ©Endress+Hauser

Het stoffilter van de SCP3000 kan eenvoudig geïnspecteerd en met de hand worden gereinigd doordat de sonde aan de achterzijde toegankelijk is

Complete oplossingen voor analyzersystemen

Endress+Hauser is een van de weinige leveranciers die complete oplossingen voor gasafzuigsondes en analyzers aanbiedt. Bovendien heeft het bedrijf veel ervaring met gasanalyzers die bij de inlaat van cementovens zijn geïnstalleerd en die op de hot-wet-meettechnologie zijn gebaseerd. Met de multicomponentgasanalyzer MCS300P HW en de bijbehorende niet-dispersieve infrarood (IR)-fotometer kunnen cementproducenten tot zes actieve gascomponenten in het IR-bereik meten, plus zuurstof. Voor toepassingen bij de inlaat van een oven wordt het analysesysteem doorgaans zo geconfigureerd dat het alle verbrandingsgerelateerde gascomponenten meet, zoals O₂, CO, CH₄ (indien aardgas wordt gebruikt), NO en CO₂, evenals procesparameters als SO₂, HCl en NH₃. Dankzij de hot-wet-meettechnologie wordt het gastraject volledig verwarmd, van de bemonsteringssonde tot aan de gasanalyzer. Dit betekent dat de afgezogen gassen altijd boven het dauwpunt blijven, waardoor de risico’s die gepaard gaan met condens, zoals zuurcorrosie of verstoppingen in leidingen, worden beperkt. Aangezien het gasmonster niet wordt gekoeld, kunnen zelfs in water oplosbare componenten, zoals NH3, HCl en SO2, met één enkele cel worden gemeten, zonder dat er gasvoorbehandeling of berekeningen nodig zijn. Bovendien zijn bij de hot-wet-technologie van SICK geen extra gaskoelers, speciale zuurfilters, waterafscheiders of doseersystemen voor waterstofperoxide nodig om corrosief SO2 uit het procesgas te verwijderen. Dit vermindert de onderhoudsinspanningen en het verbruik van verbruiksartikelen.

De combinatie van de gasbemonsteringssonde SCP3000 en de multicomponentgasanalyzer MCS300P maakt het mogelijk om de uitdagingen van het meten van gassen bij de inlaat van de oven in cementfabrieken het hoofd te bieden, ongeacht hoge gastemperaturen, hoge stofconcentraties of corrosieve gassen, zonder dat er complexe en onderhoudsintensieve monstervoorbehandelingssystemen nodig zijn. De automatische zelfreinigings- en zelfinstelfunctie van het analysesysteem garanderen een hoge beschikbaarheid en leiden tot aanzienlijk lagere operationele kosten dan bij conventionele systemen die gebruikmaken van cold-dry-meettechnologie, waarbij de voorbereiding van het gasmonster doorgaans zeer complex is. Daardoor kunnen de operationele kosten van de hot-wet-meettechnologie tot wel 40% lager liggen dan die van systemen die gebruikmaken van de cold-dry-meettechnologie. Het systeem is uitermate geschikt voor lastige brandstoffen met een hoog zwavelgehalte (bijv. petroleumcokes) en alternatieve brandstoffen (banden, RDF, oliën, houtsnippers, medisch afval, enz.), waardoor het zelfs in zeer agressieve meetomgevingen betrouwbaar blijft.

De multicomponentgasanalyzer MCS300P HW en de bijbehorende niet-dispersieve infrarood (IR)-fotometer ©Endress+Hauser

De multicomponentgasanalyzer MCS300P HW en de bijbehorende niet-dispersieve infrarood (IR)-fotometer

Digitale oplossingen: weet vandaag al wat er morgen gaat gebeuren

In de toekomst is Calcia van plan om de Condition Monitoring-oplossing van Endress+Hauser te implementeren, een nieuwe digitale service die de beschikbaarheid van het procesgasanalysesysteem bij de inlaat van de oven verhoogt. Monitoring Box is een digitale oplossing voor het continu bewaken van de status van instrumenten en installaties alsmede de toepassing zelf. Belangrijke gegevens van aangesloten instrumenten worden door de gateway verzameld, versleuteld en via het mobiele netwerk, LAN of wifi naar een beveiligde cloudhost verzonden voor verdere verwerking.

Bij condition-based onderhoud worden alle essentiële parameters gemonitord die de staat van het gehele systeem aangeven – waaronder de gasanalyzer, het bemonsteringssysteem en alle hulpapparatuur, zoals het watergekoelde koelsysteem voor de gasafzuigsonde of de programmeerbare logische controller.

Onverwachte storingen en downtime voorkomen

Deze verzamelde gegevens kunnen worden bekeken en geanalyseerd in de Condition Monitoring-webapplicatie. Er wordt gelet op belangrijke veranderingen in de toestand van de instrumenten, zodat onderhoudspersoneel tijdig kan ingrijpen en de beschikbaarheid van het systeem kan waarborgen. Op deze manier zorgt de Condition Monitoring-service voor een betere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de instrumenten en helpt het onvoorziene storingen en downtime te voorkomen. Indien gewenst kunnen aangesloten instrumenten ook door Endress+Hauser worden bewaakt in het kader van een servicecontract.

Dankzij deze informatie kunnen problemen worden opgespoord voordat ze zich voordoen. Voor bedrijven betekent dit een langere levensduur van het systeem en een sneller rendement op de investering. Bovendien stelt deze oplossing Endress+Hauser in staat het onderhoud te optimaliseren en problemen direct op te lossen, waardoor de reiskosten en de werktijd van onderhoudstechnici worden verminderd.

Deze besparingen worden rechtstreeks doorberekend aan de cementproducent. Grondige controles op afstand verbeteren ook de kwaliteit van de gegevens uit analysesystemen. Deze verbeteringen verhogen de algehele onderhoudsefficiëntie en kunnen de levensduur van machines verlengen.

Een schaalbare oplossing

Dankzij de goede relatie tussen SICK en Calcia, evenals vele andere leden van de Heidelberg Materials Group wereldwijd, is in de fabriek in Couvrot het procesgasanalysesysteem SCPS3300 bij de inlaat van de oven geïnstalleerd, bestaande uit een gasafzuigsonde SCP3000 en een multicomponentgasanalyzer MCS300P voor hot-wet-extractie – de meest geschikte oplossing voor deze essentiële en veeleisende meettoepassing. Ook bij de vestigingen in Beaucaire en Airvault is deze oplossing geïnstalleerd.

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel