Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Directe connectiviteit

Soms is digitalisering heel eenvoudig. Het achteraf uitrusten van bestaande waterzuiveringsinstallaties om meet- en sensorgegevens naar de cloud te verzenden, is nu net zo eenvoudig als het insteken van een uitbreidingskaart.

03.03.2026 Tekst: Robert Habi Grafikk: 3st kommunikation
De gegevensoverdracht via de Liquiline Edge Module voldoet aan strenge cyberbeveiligingseisen.

Waterzuivering is onderworpen aan strenge voorschriften. En dat is maar goed ook, want schoon drinkwater is iets waar we allemaal op vertrouwen. Maar voor exploitanten van zuiveringsinstallaties betekent dit een arbeidsintensieve kwaliteitscontrole. Om storingen te voorkomen, moeten de meetpunten voor vloeistofanalyse regelmatig worden onderhouden. Daarvoor is personeel met specialistische kennis nodig – en bovendien doorzettingsvermogen en fysieke behendigheid als de meetpunten zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden. In dergelijke gevallen kan cloudconnectiviteit het leven een stuk aangenamer maken, doordat operators vanaf elke locatie en op elk moment eenvoudig toegang krijgen tot meet- en statusgegevens.

De gegevensoverdracht via de Liquiline Edge Module voldoet aan strenge cyberbeveiligingseisen. ©Endress+Hauser

De Liquiline Edge Module CYY7

Tot nu toe was het moeilijk om bestaande systemen te digitaliseren. "Om de bestaande infrastructuur online te krijgen, moesten exploitanten hun bestaande veldbussystemen uitbreiden met edge-infrastructuur, of complete systemen achteraf aanpassen", zegt Daniela Haider, productmanager bij Endress+Hauser Liquid Analysis. Een team hier heeft een connectiviteitsoplossing ontwikkeld die het net even anders aanpakt. In plaats van ingrijpende upgrades of een nieuwe infrastructuur is er slechts één module nodig – ongeveer zo groot als een uitbreidingskaart voor een desktop-pc – die in de bestaande transmitter op het meetpunt kan worden geplaatst. Met deze oplossing, de Liquiline Edge Module CYY7, kunnen fabrieksbeheerders bestaande installaties voor vloeistofanalyse snel en eenvoudig achteraf uitrusten en aansluiten op het Industrial Internet of Things (IIoT).

Cyberbeveiliging

De gegevensoverdracht via de Liquiline Edge Module voldoet aan strenge cyberbeveiligingseisen. De beveiligingsmaatregelen voldoen aan de internationale normenreeks IEC 62443 en worden gerealiseerd door middel van Secure Boot en een https-verbinding via het mTLS-beveiligingsprotocol. Via een handmatig te bedienen "killswitch" op de Edge Module kan de communicatie tussen de module en het veldinstrument worden verbroken.

Meer gegevens, meer voordelen voor de klant

Als de module is aangesloten, duurt het slechts enkele minuten om het meetpunt te verbinden met de Netilion Cloud van Endress+Hauser. De communicatie verloopt via een beveiligd kanaal, onafhankelijk van de veldbus. Haider legt uit: "De Edge Module haalt de gegevens op van de transmitter en stuurt deze naar de cloud, hetzij zelfstandig via het mobiele netwerk, hetzij via de bestaande bekabelde ethernetinfrastructuur. Geen van beide varianten heeft invloed op de werking of de processen van het systeem." Er worden niet alleen meetwaarden naar de cloud verzonden, maar ook andere sensorgegevens. "Dankzij dat cloudplatform kunnen exploitanten de sensorgegevens gebruiken om onderhoudsintervallen te optimaliseren of zelfs reparaties te plannen", aldus Haider. Dankzij het digitale systeem kunnen exploitanten efficiënter aan de wettelijke vereisten voldoen – en tegelijkertijd het tekort aan geschoolde arbeidskrachten opvangen.

Deze gebruiksvriendelijke plug-and-play-oplossing voor digitalisering is het resultaat van jarenlang werk bij Endress+Hauser. "De uitstekende samenwerking tussen de drie productcentra speelde een belangrijke rol bij dit project", zegt Haider. "Het geavanceerde beveiligingssysteem vormde een bijzondere uitdaging voor de teams, net als de energiebesparende technologie voor gegevensoverdracht. Bij de ontwikkeling waren meer dan 100 mensen binnen en buiten het bedrijf betrokken."

Gegevensoverdracht via de Liquiline Edge Module

De gegevensoverdracht via de Liquiline Edge Module voldoet aan strenge cyberbeveiligingseisen.

Verbinding met internet

Meetpunten bij waterzuiveringsbekkens worden via de Liquiline Edge Module met internet verbonden – er zijn geen extra routers of bekabeling nodig.

De gegevensoverdracht via de Liquiline Edge Module voldoet aan strenge cyberbeveiligingseisen.

Verbinding met de cloud

De module verzendt meetgegevens, diagnostische informatie en gebeurtenislogboeken naar de cloud via het mobiele netwerk of via bekabeld ethernet, afhankelijk van de geïmplementeerde versie.

De gegevensoverdracht via de Liquiline Edge Module voldoet aan strenge cyberbeveiligingseisen.

Verbinding met de smartphone

De gebruikers van het systeem hebben toegang tot hun gegevens via de Netilion Cloud van Endress+Hauser – bijvoorbeeld via de Netilion Liquiline Assist-app op hun smartphone.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Bedrijfsmagazine 'Changes' 2-2025 PDF, 7.3 MB
Hoe de digitalisering in een stroomversnelling komt
download icon Downloaden