Cyberaanvallen ontwikkelen zich in hoog tempo en richten zich niet alleen op IT-systemen, maar ook op operationele technologie. Naarmate voorheen afzonderlijke procesinstrumenten, besturingssystemen en netwerken steeds meer met elkaar worden verbonden, kan elke nieuwe interface een potentieel toegangspunt voor aanvallers worden. Dit leidt tot een geheel nieuwe oorzaak van onvoorziene downtime, schade aan apparatuur en veiligheidsrisico’s.
Naast het risico op cyberaanvallen worden de wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging en de eisen binnen de industrie wereldwijd steeds strenger. Normen zoals IEC 62443 en regelgeving zoals NIS2 leggen de verantwoordelijkheid rechtstreeks bij de exploitanten om aan te tonen dat hun installatie gedurende de gehele levenscyclus veilig functioneert.
Nu we de toekomst van digitalisering en procesautomatisering tegemoet gaan, is de behoefte aan veilige digitale instrumenten die aan alle regels voldoen duidelijk. Maar digitale instrumenten zijn niets zonder een veilige gegevensuitwisseling. Of het nu gaat om het configureren van procesinstrumenten, het verzamelen van realtime diagnostische gegevens of het mogelijk maken van ondersteuning op afstand: een veilige connectiviteit vormt de basis voor zowel efficiëntie als veiligheid.
Wat er nodig is om een cyberbestendige fabriek te bouwen
Om ervoor te zorgen dat uw digitale omgeving weerbaar is, hebt u meer nodig dan alleen afzonderlijke beveiligingstools – u hebt een holistische benadering van cyberbeveiliging nodig. Dit omvat:
- Ervoor zorgen dat beveiliging is geïntegreerd in instrumenten, architecturen en workflows
- Het voldoen aan de voorschriften van erkende industriële richtlijnen
- Het zorgen voor connectiviteit op veldniveau
- Het invoeren van betrouwbare apparaatidentificatie en traceerbaarheid
- Het afstemmen van veilige levenscyclusontwikkeling en -onderhoud
- Het samenwerken met partners die de realiteit van de industrie begrijpen en daarop anticiperen
Cyberbeveiliging in moderne fabrieken is zowel een technisch als een organisatorisch vakgebied. Om weerbaar te blijven in de steeds veranderende digitale fabriek, is betrokkenheid nodig van de mensen en afstemming van de processen en de technologie.
Een veilige connectiviteit die digitalisering mogelijk maakt
Endress+Hauser heeft een veilig en efficiënt draadloos communicatieprotocol ontwikkeld dat speciaal is afgestemd op de integratie van IT- en OT-omgevingen. Onze Bluetooth®-connectiviteit zorgt voor een nieuwe manier waarop technici met instrumenten in het veld omgaan. Door CPace in te voeren als beveiligingslaag voor Bluetooth®, wordt de wachtwoordbeveiliging versterkt en worden aanvallen op de koppelingsprocedure van Bluetooth® voorkomen.
Dit heeft de volgende voordelen:
- Veilige interactie met instrumenten: versleutelde Bluetooth®-verbinding op basis van CPace beschermt inloggegevens en de toegang tot instrumenten tijdens configuratie en monitoring.
- Bescherming tegen geavanceerde aanvallen: asymmetrische cryptografie voorkomt phishing en man-in-the-middle-aanvallen tijdens draadloze communicatie.
- Veiligere onderhoudswerkzaamheden: dankzij de beveiligde draadloze toegang is er minder fysieke tussenkomst nodig in gevaarlijke of moeilijk bereikbare ruimtes.
- Minder infrastructuurinspanningen: de draadloze connectiviteit vermindert de infrastructuurinspanningen en verbetert tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid en tijdsefficiëntie bij het dagelijks werk in de fabriek.
- Verbetering van de operationele efficiëntie: snellere workflows zorgen ervoor dat operators veiliger kunnen werken en verminderen tegelijkertijd de downtime.
Door gebruik te maken van veilige draadloze verbindingen, zoals Bluetooth®, helpt u het risico te verminderen op het punt waar de cyberbeveiliging vaak het zwakst is: in het veld. En dat alles terwijl digitale workflows worden geïmplementeerd die de efficiëntie en veiligheid verhogen.
Endress+Hauser: uw betrouwbare partner voor veilige industriële digitalisering
Al tientallen jaren helpen wij klanten bij het veilig implementeren van nieuwe technologieën – van de eerste generatie digitale sensoren tot de huidige cloudgebaseerde systemen. Onze aanpak op het gebied van cyberbeveiliging is gebaseerd op industriële vereisten, wereldwijde normen en, gezien het steeds veranderende digitale landschap, op de principes van "secure by design".
We zijn er trots op dat we onze klanten beschermen door beveiliging vanaf het begin in onze producten en oplossingen in te bouwen, waarbij de producten en oplossingen zijn ontwikkeld in overeenstemming met IEC 62443-4-1. Bovendien voldoet ons IIoT-ecosysteem aan internationale normen zoals ISO 27001 en ISO 27017, waardoor een veilige gegevensverwerking in de gehele waardeketen wordt gewaarborgd.
De Bluetooth®-technologie van Endress+Hauser maakt de digitalisering van uw fabriek mogelijk. Deze technologie, die in een groot deel van ons productassortiment is geïntegreerd, is ontworpen om een veilige, energiezuinige verbinding tussen uw procesinstrumenten en uw besturingssysteem te garanderen.
Bij Endress+Hauser willen we meer bieden dan alleen meetinstrumenten. We streven ernaar slimme, veilige oplossingen te bieden die in uw fabriek leiden tot veilige, efficiënte digitale workflows die blijvende waarde creëren.