Ensuring plant security with ProtectBlue
Ensuring plant security with ProtectBlue
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Field housing:
IP66/67 (IEC 60529)
NEMA 4X (UL 50E)
DIN-rail housing: IP20
De Liquiline CM42B biedt nauwkeurige en betrouwbare metingen van pH, ORP, geleidbaarheid of zuurstof in veeleisende procestoepassingen. Profiteer van de intuïtieve bediening en configuratie en gebruik de Bluetooth-interface en de SmartBlue-app voor een gedetailleerd meetpuntoverzicht op uw mobiele apparaten. De Bluetooth-communicatie wordt beveiligd door een uniek concept. U hoeft zich geen zorgen te maken over indringers. Het instrument is in verschillende uitvoeringen leverbaar en dus breed inzetbaar.
De transmitter Liquiline CM42B is geschikt voor veeleisende procestoepassingen in de volgende industrieën:
Chemische industrie
Voedingsmiddelen & drank
Life sciences
Elektriciteit & energie
Olie & gas
Mijnbouw, mineralen & metalen
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosiebeveiliging, zoals IECEx, ATEX, C/US IS Cl. I div 1 en CHN-Ex, is de transmitter geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Comfortabele bediening en configuratie: het intuïtieve bedieningsconcept maakt inbedrijfstelling en configuratie ter plaatse eenvoudig en snel. Dankzij de Bluetooth-interface en de SmartBlue-app heeft u een gedetailleerd meetpuntoverzicht op uw smartphone of tablet.
Unieke beveiliging: de Bluetooth-verbinding heeft een uniek beveiligingsconcept dat inbraak voorkomt en geavanceerd rolbeheer van het bedienend personeel mogelijk maakt. U profiteert van externe en interne veiligheid.
Geschikt voor alle procesomgevingen: de transmitter is verkrijgbaar in roestvrij staal, kunststof of in een DIN-railuitvoering. Er zijn uitvoeringen die in een skid kunnen worden geïntegreerd, in hygiënische omgevingen kunnen worden gebruikt of in gevaarlijke omgevingen kunnen worden toegepast.
Toegenomen procesveiligheid en uptime: de Memosens-technologie biedt u een veilige, digitale gegevensoverdracht en een hoge beschikbaarheid van meetwaarden. Plug & play van vooraf gekalibreerde sensoren vermindert de downtime door kalibratie.
Naadloze systeemintegratie: de Liquiline CM42B biedt HCF-gecertificeerde HART-communicatie waardoor integratie in uw procesbesturingssysteem eenvoudig en veilig is.
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
|
Engelse versie - 02/2025 |
Two-wire transmitter Field device and device for DIN rail mounting
| EN | NL | ||
|
25/02/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
25/02/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
4.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01817CEN_0125-00.pdf |
Two-wire transmitter
Field device and device for DIN rail mounting
| EN | NL | ||
|
25/02/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
25/02/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
4.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01817CEN_0125-00.pdf |
Two-wire transmitter
Device for DIN rail mounting
| EN | NL | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
09/04/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
4.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02381CEN_0226-00.pdf |
Two-wire transmitter
Field device
| EN | NL | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
09/04/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
4.6 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02380CEN_0226-00.pdf |
Tweedraads transmitter
Instrument voor DIN-railmontage
| EN | NL | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
21/01/2025
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
09/04/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
3.6 MB |
|
Bestandsnaam: |
KA01731CNL_0226-00.pdf |
Tweedraads transmitter
Veldinstrument
| EN | NL | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
21/01/2025
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
09/04/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
4 MB |
|
Bestandsnaam: |
KA01730CNL_0226-00.pdf |
Kit Mastbefestigung
| EN | NL | ||
|
28/02/2017
|
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
28/02/2017 |
|
Bestandsgrootte: |
659.1 KB |
|
Bestandsnaam: |
EA00010CA2_0317.pdf |
Electronic and mechanical components
| EN | NL | ||
|
18/03/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/03/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
4.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
EA01516CEN_0125-00.pdf |
Two-wire transmitter
KOR Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | NL | ||
|
20/01/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
20/01/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
692.5 KB |
|
Bestandsnaam: |
XA03650CEN_0125-00.pdf |
Two-wire transmitter
CHN Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | NL | ||
|
23/07/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
23/07/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
550.5 KB |
|
Bestandsnaam: |
XA03619CEN_0125-00.pdf |
Tweedraads transmitter
ATEX: II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | NL | ||
|
03/06/2025
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
03/06/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
774.5 KB |
|
Bestandsnaam: |
XA03507CNL_0125-00.pdf |