De Solimotion FTR20 flowindicator voor stortgoederen is een contactloos instrument op basis van microgolftechnologie. Deze is uitermate geschikt voor kostenefficiënte bewaking van een massaflow (aanwezig of niet aanwezig). Het compacte instrument kan worden gebruikt waar de kostenefficiënte bewaking van stortgoederenbewegingen is vereist. Individuele afstellingen voor de toepassing kunnen worden uitgevoerd door middel van configureerbare functies (incl. automatische kalibratie).
Procesaansluitingen: schroefdraad of een geschikte montagebeugel
Temperatuur: -40 tot +450 °C (-40 tot +842 °F) met adapter voor temperatuurverlaging
Druk: 0,5 tot 6,8 bar abs standaard (7,2 tot 98,6 psi abs)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Sensor, transmitter en voedingseenheid ondergebracht in één behuizing, waardoor installatie en montage eenvoudiger kan
Hoog veiligheidsniveau in overeenstemming met internationale certificaten voor explosieveiligheid
Verzonken installatie, contactloze installatie mogelijk voor ideale integratie in het proces
Behuizing van elektronica kan 360° worden gedraaid, waardoor de optimale afstelling na installatie mogelijk is
Hoge kostenefficiëntie dankzij de mechanische robuustheid: geen slijtage, procesnatte keramische sensormembraan (optioneel), lange levensduur, onderhoudsvrij
Signalering van massaflow (aanwezig of niet aanwezig)
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch maakt gebruik van flowmeters en niveausensoren van Endress+Hauser in een testfaciliteit voor raketvoortstuwingssystemen in Buckinghamshire om de prestaties van de voortstuwingssystemen en -onderdelen te testen.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Flow indicator for bulk solids Non-contact motion detection (movement / no movement) of pneumatically or mechanically conveyed bulk solids of all kinds, also in potentially explosive atmospheres (dust Ex) Detection of changes in the mass flow of bulk solids via the optional 4 - 20 mA current output
Ambient temperature
-40°C ... +70°C (-40°F...158°F)
Process temperature
-40°C ... +70°C (-40°F ...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 ... 6.8 bar abs. (7.2 ... 98.6 psi abs.) With high pressure adapter: up to 5.1 bar (74 psi) abs.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .