Overzicht specificaties
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Toepassingsgebied
De Ceraphant PTP31B is een voordelige drukschakelaar met piëzoresistieve sensor voor betrouwbare meting en bewaking van absolute en relatieve druk. De drukschakelaar met compact ontwerp is zeer stabiel en overbelastingsbestendig tot +400 bar. Dankzij IO-Link kan het instrument eenvoudig worden geïntegreerd en geparametreerd.
Drukschakelaar met metalen sensormembraan voor bewaking van absolute en relatieve druk in gassen, dampen, vloeistoffen en stof.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)
Procesdruk: 400 mbar tot +400 bar (6 tot +6.000 psi)
Nauwkeurigheid: tot ±0,3%
Voordelen
Geïntegreerde schakelelektronica voor decentrale en economische procesbewaking en -regeling
LED's en digitaal display voor functiecontrole en informatie ter plaatse
Overbelastingsbestendige sensor tot 400 bar
Kleine verzonken procesaansluitingen
De IO-link vermindert kosten en complexiteit door de makkelijke configuratie en flexibele integratie in alle Fieldbus-systemen.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Engelse versie - 09/2025
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01130PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01130PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA01911PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Procesdrukmeting
EN NL 30/09/202020/12/2018Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2020
Bestandsgrootte:
797.4 KB
Bestandsnaam:
KA01404PNL_0220.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Procesdrukmeting
EN NL 09/09/202511/04/2023Taal:
Nederlands
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
333.1 KB
Bestandsnaam:
KA01622PNL_0325-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Procesdrukmeting
EN NL 09/09/202501/05/202303/10/2022Taal:
Nederlands
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
329.6 KB
Bestandsnaam:
KA01625PNL_0325-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Beknopte handleiding
Drukschakelaar voor veilige meting en bewaking van absolute en overdruk
EN NL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Nederlands
Versie:
18/05/2018
Bestandsgrootte:
631.7 KB
Bestandsnaam:
KA01163PNL_0618.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN NL 08/08/201623/07/201507/04/2015Taal:
Engels
Versie:
08/08/2016
Bestandsgrootte:
205.3 KB
Bestandsnaam:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Valve plug
Valve plug
Taal:
Language neutral
Versie:
30/03/2016
Bestandsgrootte:
65 KB
Bestandsnaam:
SD01591PYY_0115.pdf
-