Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
-
Measuring range
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
-
Medium temperature range
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) -
Max. process pressure
PN 16
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum,
Platinum
Toepassingsgebied
Dosimag is ontworpen voor veeleisende vul- en doseertoepassingen met geleidende vloeistoffen in Food & Beverage en Life Sciences. In toepassingen waar de ruimte beperkt is is, Dosimag de voorkeur van systemintegrators, skidbouwers en fabrikanten van installaties. Dosimag meet direct het volume. Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit.
De compacte en robuuste sensor is verkrijgbaar in drie elektronicaversies:
Puls/frequentie/status versie voor eenvoudig en economisch gebruik in afvultoepassingen
Intelligente pulsversie met IO-Link biedt continue digitale communicatie, waardoor eenvoudige inbedrijfstelling en documentatie, real-time beschikbaarheid van procesgegevens, optimalisatie van vulomstandigheden en voorspellend onderhoud mogelijk zijn
Geïntegreerde batchingversie met Dynamic Drip Correction via Modbus RTU voor geavanceerde vulregeling
Voordelen
Hoge en stabiele vulprestaties - hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid in de kortste vultijden
IO-Link maakt real-time digitale communicatie mogelijk voor eenvoudigere inbedrijfstelling en continue beschikbaarheid van gegevens
Compact ontwerp voor optimaal ruimtegebruik
Geïntegreerde batchingfunctionaliteit - beheer van vulproces opgelost door de flowmeter
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Wereldwijde conformiteit met industriestandaarden - EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
CIP, SIP reinigbaar
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
CDI DTM
CDI DTM - Dosimag - Modbus RS485
Language neutral - 07/2026
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.08.08
Taal:
Language neutral
Versie:
02/07/2026
Bestandsgrootte:
199.2 MB
Bestandsnaam:
EH_Dosimag_D5AB_MR4-CDIS_FW_4_00_zz_Dev_Rev_02.zip
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Dosimag
Engelse versie - 04/2026
Electromagnetic flowmeter Modbus RS485
EN NL 30/04/202613/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/04/2026
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA02345DEN_0226-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Dosimag
Electromagnetic flowmeter
EN NL 30/04/202613/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/04/2026
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI01784DEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Dosimag
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NL 30/04/202613/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/04/2026
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA02345DEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Dosimag
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN NL 30/04/202613/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/04/2026
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA02329DEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Dosimag
Electromagnetic flowmeter
EN NL 30/04/202613/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/04/2026
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA02344DEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN NL 13/09/2024Taal:
Engels
Versie:
13/09/2024
Bestandsgrootte:
976.1 KB
Bestandsnaam:
GP01215DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NL 13/09/2024Taal:
Engels
Versie:
13/09/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01218DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
EN NL 13/09/2024Taal:
Engels
Versie:
13/09/2024
Bestandsgrootte:
917.9 KB
Bestandsnaam:
GP01217DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Dosimag
Elektromagnetische flowmeter
EN NL 02/03/202613/09/2024Taal:
Nederlands
Versie:
02/03/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
KA01687DNL_0226-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Wall Mounting Set
Proline H, Dosimag
EN NL 12/07/2024Taal:
Engels
Versie:
12/07/2024
Bestandsgrootte:
471.1 KB
Bestandsnaam:
EA01498DA2_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Dosimag
ATEX:
II3G Ex ec IIC T5…T1 GcEN NL 01/12/2025Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
635.4 KB
Bestandsnaam:
XA03265DEN_0124-00.pdf
-